(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
378円 ~ 23,873円
税込価格
416円 ~ 26,260円

ポリエステル製の金剛打ちロープ。【特長】・強度は3つ打に比べ40%程度低下する...

詳細情報を確認する

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

カットロープ

ポリエステルロープ(金剛打タイプ):関連画像

細手ロープをカットしたコンパクトな小袋入りタイプ。

品番 商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名 規格サイズ
先端加工
A-504 270-80-30-mm ポリエステル金剛打ロープ 3mm×20m
テープ止め
A-510 270-80-30-mm ポリエステル金剛打ロープ 4mm×10m
テープ止め
A-506 270-80-40-mm ポリエステル金剛打ロープ 5mm×10m
テープ止め
A-507 270-80-50-mm ポリエステル金剛打ロープ 6mm×10m
テープ止め

ドラム巻

ポリエステルロープ(金剛打タイプ):関連画像

ドラムに巻き取ったタイプ。

品番 商品サイズ
(縦-横-奥行き)
商品名 規格サイズ
先端加工
PRSX-7 65-250-250-mm ポリエステル金剛打ロープドラム巻 3mm×300m
テープ止め
PRSX-8 70-250-250-mm ポリエステル金剛打ロープドラム巻 4mm×200m
テープ止め
PRSX-9 120-250-250-mm ポリエステル金剛打ロープドラム巻 5mm×200m
テープ止め
PRSX-10 170-250-250-mm ポリエステル金剛打ロープドラム巻 6mm×200m
テープ止め
商品情報を表示

型番リスト

型番
特性
線径×長さ(mm×m)
包装形態
JANコード
トラスココード
質量(g)
耐熱性
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性
3×20
袋入
4903599111569
367-4240
90
110℃以内
1巻

4個

472( 519円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性
5×10
袋入
4903599111583
367-4258
100
110℃以内
1巻

5個

565( 622円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性
6×10
袋入
4903599111590
367-4266
160
110℃以内
1巻

4個

724( 796円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性
4×10
袋入
4903599111620
367-4282
70
110℃以内
1巻

5個

378( 416円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐薬品性
9×150
ドラム巻
4903599064872
794-8026
6400.0
-
-

1個

19,323( 21,255円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐薬品性
12×100
ドラム巻
4903599064889
794-8034
8590.0
-
-

1個

23,873( 26,260円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性
3×300
ドラム巻
4903599063028
370-8926
1790.0
110℃以内
1巻

1個

8,190( 9,009円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性
4×200
ドラム巻
4903599063035
370-8934
1990.0
110℃以内
1巻

1個

9,142( 10,056円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性
5×200
ドラム巻
4903599063042
370-8942
2810.0
110℃以内
1巻

1個

11,427( 12,570円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐熱性 / 耐薬品性
6×200
ドラム巻
4903599063011
370-8918
3690.0
110℃以内
1巻

1個

12,920( 14,212円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐薬品性
3×50
ボビン巻
4903599111736
794-8123
320
-
-

3個

1,178( 1,296円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐薬品性
4×30
ボビン巻
4903599111767
794-8131
360.0
-
-

2個

1,086( 1,195円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐薬品性
5×30
ボビン巻
4903599111774
794-8140
460.0
-
-

3個

1,557( 1,713円 )

1日目

耐候性 / 耐水性 / 耐薬品性
6×30
ボビン巻
4903599111781
494-8726
650
-
-

3個

2,171( 2,388円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエステル製の金剛打ちロープ。
【特長】
・強度は3つ打に比べ40%程度低下するが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくい。
・耐薬品性、耐候性、耐水性に優れ、酸・アルカリ・海水、摩擦に強い。
【用途】
・テント、滑車、装飾用、各種結束に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

    高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

    高耐水性ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

      ナイロンロープ(3つ打タイプ)

      ナイロンロープ(3つ打タイプ)

        綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

        綿ロープ 3つ打タイプ 3mm×20m~12mm×100m

          ビニロン金剛打ロープ

          ビニロン金剛打ロープ

            綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

            綿ロープ 金剛打タイプ 3mm×10m~12mm×100m

              ビニロンロープ

              ビニロンロープ

                ポリエステルトラックロープ

                ポリエステルトラックロープ

                  ビニロントラックロープ

                  ビニロントラックロープ

                    ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m

                    ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 16φ×200m

                      【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

                      【素材で選べる】作業用ロープ 9mm×20m

                        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 24φ×1m

                        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 24φ×1m

                          トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

                          トラックロープ ポリエステル SKR-P1220・SKR-P910

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク SK-11
                            通常価格 378円 373円 569円 457円 689円 370円 557円 810円 950円 52,147円 1,092円 1,369円 1,159円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   6日目   1日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ - ロープ
                            種類 金剛打 3つ打 3つ打 3つ打 金剛打 金剛打 3つ打 - 3つ打 3つ打 - - -
                            材質 ポリエステル ポリエステル ナイロン 綿 ビニロン 綿 ビニロン ポリエステル ビニロン ポリエステル - - ポリエステル
                            - - - -

                            ポリエステルロープ(金剛打タイプ) のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            鍵に付けて使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/09
                            顧客先で使用している生産設備機械の鍵に使用しています。必要な長さにカットし、鍵の穴に通してなくさないようにしています。不満も問題もなく使用できています。今後も新規導入した機械に使いますので、リピートしていきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            布製品の巻き付け
                            評価 4.0満足度:4.02022/02/25
                            ポリエステル製のロープが必要でしたので使用しました。使い勝手は申し分ないのです。無駄が出ないようにと200m巻きを購入したのですがいつ使いきれるか?100m巻き50m巻きなどの商品があればよかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            搬送時に
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/28
                            使用歴2年以上です。
                            積荷の搬送時に使用しています。
                            強度も強く、リーズナブルな価格なので経費にも優しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            積み荷
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/06
                            トラックの積み荷の際
                            安全に運搬できるように
                            ロ−プにてしばります
                            安心でき運転できます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 金剛打ちと3つ打ちは、どちらの方が強度有りますか?
                            A
                            3つ打ちです。

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト