(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯用ソケットホルダー3色セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

携帯用ソケットホルダー3色セット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,500円
税込価格
4,950円

使いたいサイズのソケットをスムーズに取り出せるツールロープです。【特長】・六角...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    炭素鋼
  • 色:
    その他
  • 質量(g):
    80
  • 特長:
    スライド部を引上げて脱着するために安全です。
  • 用途:
    高所作業時のソケット類の収納に便利です
  • 仕様:外径:
    15.6mm
  • 仕様:1ホルダー保持重量:
    500g

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

携帯用ソケットホルダー3色セットの外観

携帯用ソケットホルダー3色セットの外観

ESH-BRBKN / ESH-BKGWNの外形寸法図(単位 : mm)

ESH-BRBKN / ESH-BKGWNの外形寸法図(単位 : mm)

携帯用ソケットホルダー3色セットの装着イメージ

携帯用ソケットホルダー3色セットの装着イメージ

携帯用ソケットホルダー3色セットの装着イメージ

携帯用ソケットホルダー3色セットの装着イメージ

製品番号セット内容全長L
(mm)
重量
(g)
ESH-BRBKNESH-B・ESH-R・ESH-BKN10080
ESH-BKGWNESH-BK・ESH-G・ESH-WN10080
製品番号本体外径D
(mm)
付属リング内径φ
(mm)
ナスカン部が
咥えられる
最大径φ(mm)
カラー包装寸法(mm)
高さ×幅
材質
ESH-BRBKN15.616.06.5ブルー・レッド・ブラック115×40スライドカラー:アルミ合金
その他:鉄
ESH-BKGWN15.616.06.5ブラック・グリーン・ホワイト115×40スライドカラー:アルミ合金
その他:鉄

注意事項

  • 一つのホルダーに500g以上の物は、吊り上げないで下さい。
  • 鉄工ドリル等の鋭利な先端工具は、ホルダーに装着しないで下さい。
  • キーアダプターを使用して、鍵や貴重品の紛失には十分気を付けて下さい。
  • 工具の使用目的以外には使用しないで下さい。

開発秘話

 

ユーザー様から1本だけ使う事は少ない!最低でも3本からとの情報を頂き品揃えしたものです。
少しですがお買い得価格に設定しております。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
色詳細
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3色セット(黒×緑×白)
418-6141

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

3色セット(黒×赤×黒)
418-6150

1個

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いたいサイズのソケットをスムーズに取り出せるツールロープです。
【特長】
・六角シャンク(6.35mm)類の持ち運びや保管に大変便利です。
・丸穴だから、六角シャンク製品を素早く収納できます。
・スライド部を引き上げないと抜けない安全設計です。
・コンパクトなアルミ合金製の為、超軽量化を実現、お得な3色セットです。
・別売のESH用キーアダプターを合わせれば、鍵や小物にも使用可能です。
【用途】
・高所作業において、六角シャンクの先端工具の持ち運びに最適。
・小物を腰回りに収納して、安全な作業環境を整える事が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯用ソケットホルダー3色セット

携帯用ソケットホルダー3色セット

    電動ドリル用落下防止コード

    電動ドリル用落下防止コード

      ショルダーストラップ

      ショルダーストラップ

        落下防止用安全キャッチ

        落下防止用安全キャッチ

          バーコ ランヤード 439000002

          バーコ ランヤード 439000002

            布製セーフティーコード0.5kg

            布製セーフティーコード0.5kg

              タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー

              タジマ スマートキャッチ 10 ワイヤー

                ステン工具接続Dリング2個入

                ステン工具接続Dリング2個入

                  バーコ ランヤード 439000000

                  バーコ ランヤード 439000000

                    990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

                    990-1420mm セーフティーツールランヤード,使用荷重:約2.72kg

                      タジマ スマートキャッチ 10

                      タジマ スマートキャッチ 10

                        トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                        トップ工業 セーフティコード(ワイヤー芯なしタイプ)

                          ワイヤーフィット安全コード

                          ワイヤーフィット安全コード

                            メーカー トップ工業 トップ工業 エスコ エスコ バーコ TAKAGI TJMデザインタジマツール TAKAGI バーコ エスコ TJMデザインタジマツール トップ工業 SK-11
                            通常価格 4,500円 2,312円 2,487円 3,272円 2,798円 780円 3,905円 498円 1,110円 3,760円 4,688円 3,100円 1,497円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   3日目   1日目   3日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 工具接続コード 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ - 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード - 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 工具接続コード
                            材質 炭素鋼 ウレタン樹脂(コード) その他 - - その他 芯:ステンレスワイヤ ステンレス - ポリエステル ポリエステル - -
                            その他 - ブルー - - - ブラック - - - ブラック レッド -
                            質量(g) 80 68.000 - - - - - - - - - 61 -
                            特長 スライド部を引上げて脱着するために安全です。 線径6mmの強力タイプです。 - - - - - - - - - - -

                            携帯用ソケットホルダー3色セットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました