(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瞬間接着剤プライマー TB7797

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

瞬間接着剤プライマー TB7797

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,364円
税込単価
3,700円

【特長】・瞬間接着剤用マルチプライマー・難接着材料を容易に接着させることができ...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    瞬間接着剤
  • 色:
    透明
  • その他:
    オプション
  • トラスココード:
    374-8821
  • 質量(g):
    201.000
  • 材質1:
    主成分:溶剤
  • JANコード:
    4967410102426
  • 内容量:
    1本(100ml)

Loading...

製品仕様

  • 接着プライマー
  • マルチプライマー
製品名7797
特性単位
主成分-アミン系化合物
外観-無色
粘度mPa・s-
比重-0.67
セットタイムsec-
ポリプロピレンsec3
(TB7784)
NBRsec-
引張せん断接着強さMPa-
ポリプロピレンMPa(材料破壊)
(TB7784)
備考-難接着材接着用
  • ※ -:未測定
  • ※ 特性表記載の値は実測値の一例であり保証値ではありません。
  • ※ ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認してください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB7797

1本(100ml)
10

2個

3,364( 3,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・瞬間接着剤用マルチプライマー
・難接着材料を容易に接着させることができます
・難接着材料の前処理剤として、表面に塗布乾燥させて使用します
【用途】
・ポリプロピレン・ポリエチレン等の接着に最適

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

瞬間接着剤プライマー TB7797の型番TB7797のページです。
型番TB7797に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瞬間接着剤プライマー TB7797

瞬間接着剤プライマー TB7797

    ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

    ボンドアロンアルファ No.3(木工タイプ)

      ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

      ボンドアロンアルフアNo.1(ハイスピードタイプ)

        エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"

        エポキシ配合樹脂硬化剤"TB2105F"

          エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″ 赤褐色

          エポキシ配合樹脂硬化剤″TB2105C″ 赤褐色

            合成ゴム系接着剤 TB1501 1kg

            合成ゴム系接着剤 TB1501 1kg

              ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

              ボンド アロンアルフア プロ用No.5(ゼリー状)

                ボンド アロンアルフアはがし隊

                ボンド アロンアルフアはがし隊

                  ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

                  ボンドアロンアルフア (耐衝撃タイプ)

                    瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)

                    瞬間接着剤用 前処理剤 PR550 250ml(PP・PE用)

                      ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

                      ボンド アロンアルファ スーパーセット(硬化促進剤付)

                        LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                        LOCTITE 強力瞬間接着剤大容量タイプ

                          ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ

                          ロックタイト 強力瞬間接着剤 高強度金属用プロユースタイプ

                            メーカー スリーボンド コニシ コニシ スリーボンド スリーボンド スリーボンド コニシ コニシ コニシ アルテコ コニシ ヘンケル ヘンケル
                            通常価格 3,364円 1,031円 1,031円 7,295円 4,412円 4,777円 1,031円 264円 1,019円 4,231円 504円 836円 836円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   2日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品種類 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 その他接着剤 その他接着剤 その他接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤 - 瞬間接着剤 瞬間接着剤 瞬間接着剤
                            透明 透明 透明 黄褐色 透明 透明 透明 淡黄色 透明 透明 透明
                            その他 オプション - - - - - - - - - オプション - -
                            トラスココード 374-8821 - - 813-0537 - 813-0512 - - - - - - -
                            質量(g) 201.000 - - 1000 - 1000 - - - - - - -

                            瞬間接着剤プライマー TB7797のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            瞬間接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました