(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,413円 ~ 2,804円
税込価格
1,554円 ~ 3,084円

青色に着色された塩ビ管用接着剤。【特長】・青色に着色されており、施工後に接着剤...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    配管用シール剤
  • 色:
  • 材質1:
    主成分:シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂
  • 使用温度範囲(℃):
    0~60
  • 粘度(mPa・s):
    500mPa・s(低粘度速乾性:A)
  • 特長1:
    色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認可能
  • 用途:
    透明DV継手、透明DV-VU継手
  • 用途2:
    一般塩ビ管(排水・通気)専用(水道用途には使用不可)
  • 硬化時間(20℃)(時間):
    24

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

エスロン接着剤 No.73Sブルーの仕様

外観

外観

  • 排水・通気空調設備管、ケーブル保護管用
  • 低粘度速乾性=A
  • 粘度:500mPa・s
  • 容量:S735GB/500g、S731B/1kg
  • 筆付

使用上のご注意

  • エスロン透明DV継手・透明DV-VU継手には接着剤No.73SブルーまたはNo.75SブルーNを使用してください。
  • 水道用途には使用しないでください。

開発秘話

 

接着剤は従来透明になり、施工後の現場では接着剤の塗布確認が出来難かったのですが着色する事で容易になりました。また、透明DV継手、透明DV-VU継手を併用する事で、継手へのパイプの挿入長さを、施工後にも確認出来やすくなりました。

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
容量(kg)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
401-0302
4547204202732
1000.000
1
1缶(1000g)
10

1個

2,804( 3,084円 )

1日目

401-0329
4547204202725
500.000
0.5
1缶(500g)
10

1個

1,413( 1,554円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

青色に着色された塩ビ管用接着剤。
【特長】
・青色に着色されており、施工後に接着剤の塗布確認が容易にできる。
・キャップに刷毛が付いているので作業性に優れる。
・低粘度速乾性=A。
【用途】
・排水、通気空調設備向け。(飲料水・上水配管には使用不可)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S

    耐熱性接着剤 エスロン No.100S

    耐熱性接着剤 エスロン No.100S

      塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

      塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S

        耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

        耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S

          接着剤 エスロン ホワイト No.83S

          接着剤 エスロン ホワイト No.83S

            エスロン 接着剤 No.20S

            エスロン 接着剤 No.20S

              ヘルメチック 一般配管用シール剤

              ヘルメチック 一般配管用シール剤

                塩ビ用接着剤(HI用)

                塩ビ用接着剤(HI用)

                  ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

                  ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤

                    塩ビ用接着剤(HT用)

                    塩ビ用接着剤(HT用)

                      ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                      ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤

                        AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

                        AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32

                          ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

                          ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)

                            メーカー 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 山王工業 クボタケミックス(クボタシーアイ) 日本ヘルメチックス クボタケミックス(クボタシーアイ) 日本ヘルメチックス 旭有機材 ヘンケル
                            通常価格 1,413円 1,140円 473円 696円 1,730円 3,480円 63,790円 953円 1,575円 1,197円 1,540円 1,480円 3,652円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品種類 配管用シール剤 配管用シール剤 - - 配管用シール剤 - 配管用シール剤 接着剤1液タイプ 配管用シール剤 接着剤1液タイプ 配管用シール剤 - 配管用シール剤
                            クリア クリア クリア ホワイト - - クリア ホワイト クリア グレー クリア ホワイト
                            材質1 主成分:シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩素化ポリ塩化ビニール樹脂 主成分:シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物 主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 主成分:シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 0~60 0~90 0~60℃ - 0~60 5~40 - - - - - - -
                            粘度(mPa・s) 500mPa・s(低粘度速乾性:A) 500mPa・S(低粘度速乾性) 500 500 500mPa・s(低粘度速乾性:A) 380 - - - - - - -

                            配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            排水接続
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/16
                            用途においてはこれと決めてるので、間違いないですね。
                            この値段で他の店はないと思います。
                            大変満足しております。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました