(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボンド GPクリヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボンド GPクリヤー

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
1,004円
税込単価
1,104円

各種プラスチック製品の接着・補修に最適。【特長】・ポリプロピレンをプライマーな...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤1液タイプ
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    主成分:スチレンブタジエンゴム系
  • 特長:
    ポリプロピレンをプライマーなしで接着でき、各種プラスチック製品の接着・補修に最適
  • 用途1:
    ポリプロピレン樹脂・FRP・ABS樹脂・ポリエチレン・ナイロンなどの接着
  • 詳細色:
    透明

型番

14375 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品種類接着剤1液タイプ透明
詳細タイプチューブタイプJANコード4901490143757
トラスココード356-2603質量(g)200
材質1主成分:スチレンブタジエンゴム系容量(ml)170
特長ポリプロピレンをプライマーなしで接着でき、各種プラスチック製品の接着・補修に最適用途1ポリプロピレン樹脂・FRP・ABS樹脂・ポリエチレン・ナイロンなどの接着
詳細色透明内容量1本(170ml)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(ml)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
14375

14375

チューブタイプ
4901490143757
356-2603
200
170
1本(170ml)
10

4個

1,004( 1,104円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

各種プラスチック製品の接着・補修に最適。
【特長】
・ポリプロピレンをプライマーなしで接着できる。
【用途】
・ポリプロピレン樹脂・FRP・ABS樹脂・ポリエチレン・ナイロンなどの接着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンド GPクリヤーの型番14375のページです。
型番14375に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボンド GPクリヤー

ボンド GPクリヤー

    塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

    塩ビ板用接着剤 タキボンドNo.200

      コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

      コニシ 速乾ボンドG10Z 500g(缶) #43050

        ボンドG2002

        ボンドG2002

          コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

          コニシ ボンドFL200 1kg(ポリ缶) #40427

            ボンド K120 コンクリート・金属用

            ボンド K120 コンクリート・金属用

              ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

              ぺテック用接着剤 タキボンド No.750(端面接着)

                建築内装用“速乾ボンド G10

                建築内装用“速乾ボンド G10

                  接着剤 木工用605

                  接着剤 木工用605

                    接着剤 木工用速乾

                    接着剤 木工用速乾

                      ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

                      ボンド 木工用CH18 0.5kg~5kg

                        ボンドK17 ビニル系床材用

                        ボンドK17 ビニル系床材用

                          ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

                          ぺテック用接着剤 タキボンド No.700(面接着)

                            メーカー コニシ タキロンシーアイ コニシ コニシ コニシ コニシ タキロンシーアイ コニシ セメダイン セメダイン コニシ コニシ タキロンシーアイ
                            通常価格 1,004円 7,251円 1,022円 4,125円 1,197円 847円 6,435円 798円 749円 857円 711円 1,596円 6,435円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            商品種類 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ 接着剤1液タイプ
                            透明 透明 - その他 - その他 透明 - クリーム その他 透明
                            材質1 主成分:スチレンブタジエンゴム系 - - 主成分:再生ゴム系 - 主成分:酢酸ビニール樹脂系溶剤形 - 主成分:クロロプレンゴム系 - - 主成分:酢酸ビニール樹脂系エマルジョン形 主成分:酢酸ビニル樹脂系 -
                            特長 ポリプロピレンをプライマーなしで接着でき、各種プラスチック製品の接着・補修に最適 - - - - ノンホルムアルデヒド・ノントルエン商品 - - - - ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤は使用していません - -
                            用途1 ポリプロピレン樹脂・FRP・ABS樹脂・ポリエチレン・ナイロンなどの接着 - - - - コンクリート・モルタルと金属・木材・吸音テックスなどの接着 - - - - 木工作業全般 - -

                            ボンド GPクリヤーのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            人工木材の接着
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/10
                            人工木材は一部プラスチックが入っている為接着剤の
                            良い物を探していたところ本製品を見つけました。
                            接着強度はありますが接着に時間の掛かるところが
                            唯一の欠点かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            人工木材の接着
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/10
                            人工木材は一部プラスチックが入っている為接着剤の
                            良い物を探していたところ本製品を見つけました。
                            接着強度はありますが接着に時間の掛かるところが
                            唯一の欠点かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            緩衝材の試作組立
                            評価 5.0満足度:5.02019/03/05
                            ポリエチレン製緩衝ボードの接着に使用しました。接着力は十分で乾燥も早かったので、とても作業が捗りました。粘度が低めなので、若干取扱いに注意が必要でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プラダンの接着
                            評価 4.0満足度:4.02017/09/26
                            ポリプロピレン製のプラダンの接着に使用しました。
                            謳い文句通り、強力な接着力が得られます。
                            若干割高な印象です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            接着剤1液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト