(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一液型GS難燃B1フォーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一液型GS難燃B1フォーム

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,597円 4,308円
税込単価
5,057円 4,739円

【特長】・JISA 1321の難燃3級試験に合格した1液型発泡ウレタンです。・...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    発泡ウレタン
  • 色:
    ピンク
  • トラスココード:
    382-3245
  • JANコード:
    8713465303327
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
    主成分:ウレタン樹脂
  • 容量(ml):
    750
  • 発泡体積(L):
    26~30
  • 施工目安:
    直径2cmで約90m
  • 特長1:
    JISA 1321の難燃3級試験に合格した1液型発泡ウレタン
  • 特長2:
    繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプ
  • 用途1:
    サッシ、ドアまわりの結露防止に
  • 内容量:
    1本(750ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GSB1-P

1本(750ml)

4個

4,597円

4,308

( 4,739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISA 1321の難燃3級試験に合格した1液型発泡ウレタンです。
・繰返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。
【用途】
・サッシ、ドアまわりの結露防止に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一液型GS難燃B1フォーム の型番GSB1-Pのページです。
型番GSB1-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一液型GS難燃B1フォーム

一液型GS難燃B1フォーム

    一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)

    一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ)

      一液型簡易発泡ウレタンインサルパック

      一液型簡易発泡ウレタンインサルパック

        一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523

        一液型簡易発泡ウレタン シスタ SUM-523

          一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

          一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

            一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用クリーナー

            一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用クリーナー

              LOCTITE グリーンフォーム ミニ

              LOCTITE グリーンフォーム ミニ

                一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)

                一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)

                  一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用ガン

                  一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用ガン

                    500ml クリーナー(EA930TC-10用)

                    500ml クリーナー(EA930TC-10用)

                      1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)

                      1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)

                        サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ

                        サンコー テクノ フィキシングフォーム プロカートリッジ

                          ハイスパンフォーム-400

                          ハイスパンフォーム-400

                            メーカー ABC商会 ABC商会 ABC商会 ヘンケル ABC商会 ヘンケル ヘンケル ヘンケル ヘンケル エスコ エスコ サンコーテクノ セメダイン
                            通常価格 4,597円 2,964円 3,170円 3,200円 3,123円 3,308円 948円 2,696円 14,671円 4,390円 4,650円 2,758円 1,700円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   2日目  
                            商品種類 発泡ウレタン 発泡ウレタン - 発泡ウレタン 発泡ウレタン 発泡ウレタン - 発泡ウレタン 発泡ウレタン その他 発泡ウレタン - -
                            ピンク - クリーム クリーム クリア クリーム - - その他 - ピンク - クリーム
                            トラスココード 382-3245 - - - 215-0867 - - - - - - - -
                            JANコード 8713465303327 - - - 0074985005121 - - - - - - - -
                            質量(g) 1000.0 1000.0 - - 400.0 - - - - - - - -

                            一液型GS難燃B1フォーム のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました