(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンディタイプバンドソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンディタイプバンドソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
64,844円
税込単価
71,328円

【特長】・丈夫なアルミダイカストフレームです。・ノコ刃スピード、2段変速付です...

詳細情報を確認する

  • 切断角度(°):
    90
  • 切断能力:丸パイプ(mm):
    120
  • 電源(V):
    AC100
  • 切断能力:角パイプ(mm):
    115X115
  • 出力(W):
    650
  • コード長さ(m):
    2.5
  • トラスココード:
    290-2010
  • 全高(mm):
    225
  • 全長(mm):
    500
  • 全幅(mm):
    220
  • 質量(g):
    5900
  • 特長:
    丈夫なアルミダイカストフレームです。ノコ刃スピード、2段変速付です。
  • 用途:
    ハンディタイプ。
  • 付属品:
    ノコ刃NF18山/インチ

型番

RBH-120 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RBH-120

1個

64,844( 71,328円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫なアルミダイカストフレームです。
・ノコ刃スピード、2段変速付です。
【用途】
・既設材の切断。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンディタイプバンドソーの型番RBH-120のページです。
型番RBH-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンディタイプバンドソー

ハンディタイプバンドソー

    ポータブルバンドソー 2107F

    ポータブルバンドソー 2107F

      ロータリーバンドソー CB12VA2

      ロータリーバンドソー CB12VA2

        バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

        バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

          バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

          バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

            ロータリバンドソー CB13FB

            ロータリバンドソー CB13FB

              バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

              バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

                バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                  充電式ポータブルバンドソーPB180D

                  充電式ポータブルバンドソーPB180D

                    バンドソー(チェンバイス)

                    バンドソー(チェンバイス)

                      バンドソー“ビーバー6・6F”

                      バンドソー“ビーバー6・6F”

                        バンドソー BS2301A用鋸刃

                        バンドソー BS2301A用鋸刃

                          バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                          バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                            メーカー 新ダイワ工業 マキタ HiKOKI(旧日立工機) アサダ 新ダイワ工業 HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業 新ダイワ工業 マキタ 新ダイワ工業 アサダ レクソン 新ダイワ工業
                            通常価格 64,844円 52,018円 64,555円 136,101円 361,000円 138,121円 136,230円 332,250円 47,754円 149,282円 187,164円 6,028円 362,352円
                            通常出荷日 1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   3日目   4日目~   1日目   5日目   1日目  
                            切断角度(°) 90 45/90 - - 90/45 0/45 90/45 90/45 90 - - - 90/45
                            切断能力:丸パイプ(mm) 120 - 120 - 185/115 φ123/φ50 120/40 185/115 120 - - - 185/100
                            電源(V) AC100 - 単相100 AC100 AC100 単相100 AC100 AC100 18 - AC100 - AC100
                            切断能力:角パイプ(mm) 115X115 - 120 - 175×175/100×100 105/50 105X105/35X35 175×175/100×100 120×120 - - - 175X175/100X100
                            出力(W) 650 - 340 200 200 340 200 200 - - 200 - 200

                            ハンディタイプバンドソーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました