(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
136,230円
税込単価
149,853円

【特長】・フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角...

詳細情報を確認する

  • 切断角度(°):
    90/45
  • 切断能力:丸パイプ(mm):
    120/40
  • 電源(V):
    AC100
  • 切断能力:角パイプ(mm):
    105X105/35X35
  • 出力(W):
    200
  • コード長さ(m):
    3
  • トラスココード:
    120-2758
  • 全高(mm):
    355
  • 全長(mm):
    615
  • 全幅(mm):
    260
  • 質量(g):
    22000
  • 特長:
    フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンターマシン)として使用可能です。
  • 用途:
    ワーク送りタイプ
  • 付属品:
    ノコ刃NF14山/インチ レンチ

型番

RB120FV 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

切断角度(°)90/45切断能力:丸パイプ(mm)120/40
電源(V)AC100切断能力:角パイプ(mm)105X105/35X35
出力(W)200コード長さ(m)3
トラスココード120-2758全高(mm)355
全長(mm)615全幅(mm)260
質量(g)22000特長フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンターマシン)として使用可能です。
用途ワーク送りタイプ付属品ノコ刃NF14山/インチ レンチ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB120FV

1個

136,230( 149,853円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンターマシン)として使用可能です。
【用途】
・配管、設備工事に。
・平鋼や棒鋼・アングル材などの切断。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)の型番RB120FVのページです。
型番RB120FVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

    バンドソー(チェンバイス)

    バンドソー(チェンバイス)

      ハンディタイプバンドソー

      ハンディタイプバンドソー

        ポータブルバンドソー 2107F

        ポータブルバンドソー 2107F

          バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

          バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

            ポータブルバンドソー 2107FW

            ポータブルバンドソー 2107FW

              バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

              バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

                バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

                  ロータリーバンドソー CB12VA2

                  ロータリーバンドソー CB12VA2

                    ロータリバンドソー CB13FB

                    ロータリバンドソー CB13FB

                      バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

                      バンドソー"ビーバー4・4F Eco"

                        斬鉄帯鋸盤 BS-23

                        斬鉄帯鋸盤 BS-23

                          バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

                          バンドソー(角度ガイド付)・交換部品

                            メーカー 新ダイワ工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業 マキタ 新ダイワ工業 マキタ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機) アサダ ミスターマイスター ホーザン
                            通常価格 136,230円 149,282円 64,844円 52,018円 361,000円 97,535円 362,352円 332,250円 64,555円 138,121円 136,101円 342,234円 429円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   1日目   3日目   1日目   3日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   8日目   2日目~  
                            切断角度(°) 90/45 - 90 45/90 90/45 45/90 90/45 90/45 - 0/45 - - -
                            切断能力:丸パイプ(mm) 120/40 - 120 - 185/115 - 185/100 185/115 120 φ123/φ50 - - -
                            電源(V) AC100 - AC100 - AC100 単相100 AC100 AC100 単相100 単相100 AC100 - -
                            切断能力:角パイプ(mm) 105X105/35X35 - 115X115 - 175×175/100×100 - 175X175/100X100 175×175/100×100 120 105/50 - - -
                            出力(W) 200 - 650 - 200 - 200 200 340 340 200 - -

                            バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト