(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

通常単価(税別)
374,762円
税込単価
412,238円

【特長】・高精度切断が可能です。・火花の発生がなく安全です。・低騒音で切り粉が...

詳細情報を確認する

  • 切断角度(°):
    90/45
  • 切断能力:丸パイプ(mm):
    185/100
  • 電源(V):
    AC100
  • 切断能力:角パイプ(mm):
    175X175/100X100
  • 出力(W):
    200
  • コード長さ(m):
    3
  • トラスココード:
    120-2740
  • 全高(mm):
    395
  • 全長(mm):
    950
  • 全幅(mm):
    320
  • 質量(g):
    50000
  • 特長:
    高精度切断が可能です。火花の発生がなく安全です。低騒音で切り粉が飛散しません。
  • 用途:
    ワーク固定、刃物送りタイプ。
  • 付属品:
    ノコ刃NF14山/インチ レンチ

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RB18

1個

374,762( 412,238円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度切断が可能です。
・火花の発生がなく安全です。
・低騒音で切り粉が飛散しません。
【用途】
・配管、設備工事に。
・平鋼や棒鋼・アングル材などの切断。

(i)ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)の型番RB18のページです。
型番RB18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)

    ポータブルバンドソー 2107FW

    ポータブルバンドソー 2107FW

      バンドソー(チェンバイス)

      バンドソー(チェンバイス)

        ロータリバンドソー CB13FB

        ロータリバンドソー CB13FB

          バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

          バンドソー(ワンタッチ式平バイス)

            バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

            バンドソー(ワンタッチ式平バイス)RB180FV-HA

              ロータリバンドソー CB32FB

              ロータリバンドソー CB32FB

                バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

                バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)

                  ハンディタイプバンドソー

                  ハンディタイプバンドソー

                    ポータブルバンドソー 2107F

                    ポータブルバンドソー 2107F

                      バンドソー32F

                      バンドソー32F

                        バンドソー“ビーバー6・6F”

                        バンドソー“ビーバー6・6F”

                          ロータリーバンドソー CB12VA2

                          ロータリーバンドソー CB12VA2

                            メーカー 新ダイワ工業 マキタ 新ダイワ工業 HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業 新ダイワ工業 HiKOKI(旧日立工機) 新ダイワ工業 新ダイワ工業 マキタ アサダ アサダ HiKOKI(旧日立工機)
                            通常価格 374,762円 97,535円 151,955円 138,121円 378,719円 332,250円 3,800円 139,224円 64,844円 52,018円 1,014,903円 187,164円 64,555円
                            通常出荷日 1日目   3日目   4日目~   1日目   1日目   4日目   3日目   1日目   1日目   3日目   4日目   1日目   1日目  
                            切断角度(°) 90/45 45/90 - 0/45 90/45 90/45 - 90/45 90 45/90 90/45 - -
                            切断能力:丸パイプ(mm) 185/100 - - φ123/φ50 185/115 185/115 - 120/40 120 - - - 120
                            電源(V) AC100 単相100 - 単相100 AC100 AC100 - AC100 AC100 - 100 AC100 単相100
                            切断能力:角パイプ(mm) 175X175/100X100 - - 105/50 175×175/100×100 175×175/100×100 - 105X105/35X35 115X115 - □300/□200 - 120
                            出力(W) 200 - - 340 200 200 - 200 650 - - 200 340

                            バンドソー(平バイス/ワーク固定・刃物送りタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました