(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量キャビネット 7型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

中量キャビネット 7型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
134,186円 ~ 257,363円
税込価格
147,605円 ~ 283,099円

【特長】・シンプルで安全なキャビネットです。・ラッチ機構付きです。・引き出し1...

詳細情報を確認する

  • 最大積載量(kg/台):
    中量(501~1200)
  • 間口(mm):
    793
  • 奥行(mm):
    557
  • 本体色:
    グリーン
  • 付属品:
    引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。
  • 鍵:
    シリンダ錠
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定20件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

シンプルで安全なキャビネット

7-1010

7-1010

仕様

単式レール機構・均等積載量:80kg/段(7D100) ・均等積載量:100kg/段(7D150、7D200)

単式レール機構

  • 均等積載量:80kg/段(7D100)
  • 均等積載量:100kg/段(7D150、7D200)
寸法図

寸法図

引出し仕様(有効内寸法)

(単位:mm)

型番ABCD
7D1008748568560
7D15013748568590
7D200187485685120

製品仕様

品番7D1007D1507D200間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
本体色質量
(kg)
7-60632-793×557×681600グリーン84
7-806321793×557×881800グリーン104
7-8096-1793×557×881800グリーン110
7-100110--793×557×10811000グリーン142
7-1002--5793×557×10811000グリーン109
7-100844-793×557×10811000グリーン131
7-1010521793×557×10811000グリーン130
7-101272-793×557×10811000グリーン137
7-1014-42793×557×10811000グリーン118
7-120112--793×557×12811200グリーン169
7-1202-8-793×557×12811200グリーン146
7-1205242793×557×12811200グリーン144
7-120736-793×557×12811200グリーン152
7-1210441793×557×12811200グリーン151
7-1211522793×557×12811200グリーン150
7-121264-793×557×12811200グリーン158
7-1214721793×557×12811200グリーン157
7-12158-2793×557×12811200グリーン156
7-121692-793×557×12811200グリーン163
7-1219161793×557×12811200グリーン145
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
引出し
トラスココード
最大積載量(kg/台)
引出し(段)
オールロック機構
質量(kg)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1081
D100×10
457-1363
1000
10
付き
142
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

216,805( 238,486円 )

8日目

1081
D200×5
457-1371
1000
5
付き
109
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

152,593( 167,852円 )

8日目

1081
D100×4、D150×4
457-1401
1000
8
付き
131
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

191,056( 210,162円 )

8日目

1081
D100×5、D150×2、D200×1
457-1410
1000
8
付き
130
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

190,794( 209,873円 )

8日目

1081
D100×7、D150×2
457-1436
1000
9
付き
137
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

203,964( 224,360円 )

8日目

1081
D150×4、D200×2
457-1444
1000
6
付き
118
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

164,716( 181,188円 )

8日目

1281
D100×12
457-1452
1200
12
付き
169
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

257,363( 283,099円 )

8日目

1281
D150×8
457-1461
1200
8
付き
146
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

205,733( 226,306円 )

8日目

1281
D100×2、D150×4、D200×2
457-1487
1200
8
付き
144
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

205,208( 225,729円 )

8日目

1281
D100×3、D150×6
457-1495
1200
9
付き
152
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

218,640( 240,504円 )

8日目

1281
D100×4、D150×4、D200×1
457-1509
1200
9
付き
151
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

218,379( 240,217円 )

8日目

1281
D100×5、D150×2、D200×2
457-1517
1200
9
付き
150
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

218,181( 239,999円 )

8日目

1281
D100×6、D150×4
457-1525
1200
10
付き
158
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

231,548( 254,703円 )

8日目

1281
D100×7、D150×2、D200×1
457-1541
1200
10
付き
157
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

231,284( 254,412円 )

8日目

1281
D100×8、D200×2
457-1550
1200
10
付き
156
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

231,022( 254,124円 )

8日目

1281
D100×9、D150×2
457-1568
1200
11
付き
163
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

244,456( 268,902円 )

8日目

1281
D100×1、D150×6、D200×1
457-1584
1200
8
付き
145
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

205,473( 226,020円 )

8日目

681
D100×3、D150×2
457-1606
600
5
付き
84
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

134,186( 147,605円 )

8日目

881
D100×3、D150×2、D200×1
457-1631
800
6
付き
104
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

156,724( 172,396円 )

8日目

881
D100×6、D200×1
457-1649
800
7
付き
110
本体・引出し:スチール(粉体塗装) 仕切板:スチール
1台

1個

170,091( 187,100円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで安全なキャビネットです。
・ラッチ機構付きです。
・引き出し1段毎に自動ロック装置付きで不意な飛び出しを防止します。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量キャビネット 7型

中量キャビネット 7型

    中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

    中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1000mm)

      中量キャビネット VE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1000mm

      中量キャビネット VE7S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)高さ1000mm

        中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

        中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

          中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

          中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

            OS スタンダード中量キャビネット

            OS スタンダード中量キャビネット

              中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

              中量キャビネット VE5S型 3ロック安全機構(高さ600mm)

                中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                  重量キャビネットSKV10タイプ

                  重量キャビネットSKV10タイプ

                    中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                    中量キャビネット VE7S型 3ロック安全機構(高さ1200mm)

                      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                      中量キャビネット VE9S型 3ロック安全機構(高さ800mm)

                        中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1000mm)

                        中量キャビネット VE6S型 3ロック安全機構・転倒防止金具付(高さ1000mm)

                          ワイドキャビネット WGタイプ

                          ワイドキャビネット WGタイプ

                            メーカー 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 134,186円 186,309円 211,766円 143,014円 267,651円 108,997円 92,091円 144,369円 244,142円 210,591円 186,737円 178,217円 466,893円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   9日目~   8日目   8日目   8日目   9日目  
                            最大積載量(kg/台) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) - 軽量(~500) 中量(501~1200) 軽量(~500) 中量(501~1200) 中量(501~1200) 中量(501~1200) -
                            間口(mm) 793 700 700 600 880 - 500 700 1000 700 880 600 930
                            奥行(mm) 557 550 550 550 550 - 550 550 550 550 550 550 650
                            本体色 グリーン - - - - - - - - - - - -
                            付属品 引出し1枚につきパーテーション3枚、デバイダー8枚。 - - - - - - - - - - - -

                            中量キャビネット 7型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました