(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:F4M-00560
電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形) デンキチェンブロック デンドウトロリーヅケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
345,502円
税込単価
380,052円

横行電動式電気チェーンブロック2速型モデル。 【特長】 ・上下横行電動式の電気...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

F4M-00560 解除

Loading...

電気トロリ結合式電気チェーンブロック FB4M型の外観・寸法図

FB4M型

FB4M型

490kg~1t

490kg~1t

2t

2t

電気トロリ結合式電気チェーンブロック FB4M型の仕様

型式商品コード定格
荷重
(t)
標準
揚程
(m)
電気チェーン
ブロックの
等級
横行
モータ出力
(kW)
横行速度50Hz/60Hzフック間最小距離
H min(mm)
適用横行
レール幅
W(mm)
適用最小
回転半径
(mm)
自重
(kg)
標準型
(MAF型)
低速型
(MAS型)
二速型
(MB型)
3m6m
FB4M-0.5FB4M-005300.536M40.4
又は
0.1:0.4
20/24
(m/分)
0.333/0.4
(m/s)
10/12
(m/分)
0.167/0.2
(m/s)
5:20
/
6:24
(m/分)
0.333:0.083
/
0.40:0.10
(m/s)
695(600)75
100
125
150
11007578
FB4M-1FB4M-01030136M4730(625)11008892
FB4M-2FB4M-02030236M4910(750)100
125
150
1500105112
      0.75又は
0.19:0.75
    

注 フック間最小距離は横行レールが最小の場合を示す。()内寸法は電気トロリに直結した時の寸法を表しています。

電気トロリ結合式電気チェーンブロック FB4M型の寸法表

定格荷重ABCDEFGIJKLMNOφP(車輪径)
490kg/0.5t161124224456.5251(278)2311202461144326.584191468
0.9t/1t170128239489251(278)2311202461145031103251968
2t133165239550267(294)2471483241376538135.5352683.5
2.8t148208239582324(400)2521603161816043165493298

注1 電源は三相200V(50Hz/60Hz)、220V(60Hz)です。
注2 巻上げモータはE種絶縁、短時間定格はFB4型=30分:15分です。
注3 電気トロリの短時間定格は、MAF型・MAS型30分、MB型15分です。
注4 特殊異電圧もご相談に応じます。
注5 標準品のクレーンに対応する6点押ボタン式が必要な時は、商品コードまたは型式記号の間に”C”を入れてください(例000C-000)。サドル用配電ボックスはオプションです。
注6 横行スピードで低速型(MAS型)又は、2速型(MB型)を指定される場合は型式記号の中間に低速型”S”、2速型”B”をつけて下さい。指定のない場合は標準スピードになります。
注7 適用横行レール幅以外にもご相談に応じます。
注8 揚程および押ボタンコード、サドル電源線は、標準仕様以外の長さにもご相談に応じます。
注9 ※印の寸法は適用横行レールが最小の場合をお示します。
注10 標準品のご注文は、型式記号または商品コード記号どちらかでご指定ください。ただし、揚程・押ボタンコード長さ・特殊異電圧・塗装・モータの絶縁などが異なる場合は、型式記号とそれぞれの注意書きにてご指定ください。(この場合、上記商品コード記号は使用できません。)

商品情報を表示

F4M-00560 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
材質(ロードチェーン)
操作タイプ
トロリー
電源コード(m)
トラスココード
質量(g)
材質1
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
時間定格(min)
標準揚程(m)
揚程(m)
電源コード長さ(m)
操作電圧(V)
電源(V)
適合横行レール幅(mm)
特長
減速比
横行速度
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F4M-00560

0.5
特殊合金鋼
4点押ボタン式
電動走行式
0.5
460-7597
78000
ロードチェーン:特殊合金鋼
600
1.8/7.0
2.1/8.4
低速15、高速30
6
-
0.5
24
三相200
75-100-125-150
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。
-
20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz)
2速形・JIS規格品(JIS B 8815)
1台

1個

345,502( 380,052円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

横行電動式電気チェーンブロック2速型モデル。
【特長】
・上下横行電動式の電気チェーンブロック。
・押しボタンの押し込み具合で高速式、その4分の1の速度の低速式に分けて操作可能。
・インチング操作無しで簡単に位置調整が可能。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げ、横行移動に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)の型番F4M-00560のページです。
型番F4M-00560に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

    電気チェーンブロック FB4型(2速形)

    電気チェーンブロック FB4型(2速形)

      電気チェーンブロック FB型 (2速形)

      電気チェーンブロック FB型 (2速形)

        電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

        電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

          懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

            電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

            電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

              懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

              懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

                電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

                電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

                  プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

                  プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

                    懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                    懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                      小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                      小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                        ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

                        ギヤードトロリ結合式 電気チェーンブロック SAG型(1速形)

                          電気トロリー式チェンブロックEQ形 (2速形)

                          電気トロリー式チェンブロックEQ形 (2速形)

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー
                            通常価格 345,502円 161,493円 327,563円 360,723円 136,658円 282,600円 111,379円 279,683円 150,281円 115,066円 97,610円 170,840円 388,355円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   4日目~   4日目~   8日目   1日目~   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 電気チェンブロック - - 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック - - 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック
                            電源 三相200V 三相200V - 三相200V 単相100V 単相100V - 三相200V 三相200V 三相200V - 単相100V 三相200V

                            電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F4M-01060
                            F4M-02060
                            F4M-02840
                            F4M-02860
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            材質(ロードチェーン) 操作タイプ トロリー 電源コード
                            (m)
                            トラスココード 質量(g) 材質1 フック間最小距離(mm) 巻上速度(m/min)50Hz 巻上速度(m/min)60Hz 時間定格(min) 標準揚程(m) 揚程(m) 電源コード長さ(m) 操作電圧(V) 電源(V) 適合横行レール幅(mm) 特長 減速比 横行速度 仕様 内容量

                            368,281円

                            ( 405,109円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1特殊合金鋼4点押ボタン式電動走行式0.5460-761992000.0ロードチェーン:特殊合金鋼6251.6/6.31.9/7.5低速15、高速306-0.524三相20075-100-125-150高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。-20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz)2速形・JIS規格品(JIS B 8815)1台

                            422,431円

                            ( 464,674円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2特殊合金鋼4点押ボタン式電動走行式0.5460-7635112000.0ロードチェーン:特殊合金鋼7500.8/3.10.9/3.8低速15、高速306-0.524三相200100-125-150高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしています。トロリーとチェンブロックは引掛けでも直結でも組み合わせが可能です。-20m/min(50Hz)、24m/min(60Hz)2速形・JIS規格品(JIS B 8815)1台

                            570,600円

                            ( 627,660円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2.8----851-5809148000.0ロードチェーン材質:特殊合金鋼-----4---------

                            603,200円

                            ( 663,520円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            2.8----851-5810155000.0ロードチェーン材質:特殊合金鋼-----6---------

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました