(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASW-00530
懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形 デンキチェンブロック タンソウ100ボルトタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
203,112円
税込単価
223,423円

小型電気チェーンブロック2速選択型モデル。 【特長】 ・押しボタンの押し込み具...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電気チェンブロック
  • 電源:
    単相100V
  • 材質(ロードチェーン):
    特殊合金鋼
  • 操作タイプ:
    4点押ボタン式
  • 電源コード(m):
    5
  • 材質1:
    ロードチェーン:特殊合金鋼
  • 時間定格(min):
    25
  • 標準揚程(m):
    3
  • 電源コード長さ(m):
    5
  • 操作電圧(V):
    100
  • 特長:
    作業内容に最適な速度に調整可能です。過負荷防止機能付です。
  • 仕様:
    2速選択形・JIS規格品(JIS B 8815)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ASW-00530 解除

Loading...

懸垂式小型電気チェーンブロック 2速選択型の外観・特長

60~250kg

60~250kg

490・500kg

490・500kg

軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身

既存の建屋にあとづけができる「軽量マニュアルクレーンシステム」。「軽レールクレーン」システムに、αシリーズ電気チェーンブロックを組み込むことで、双方の長所を生かした、最適な軽量クレーンシステムが構築できる。

コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現

小型・軽量ながら巻上げ能力は、格上の実力を発揮。過負荷防止の「トルコン機能」をはじめ、巻過ぎ防止装置や独自のブレーキ機構、さらには非常停止ボタンが全機種オプション装備可能になるなど、作業の安全性をより一層徹底させた本格タイプ。

あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー

単相トロリ、三相トロリ、ギアードトロリ、プレントロリ、ミニサドル、ジブクレーン、固定金具などを選択、組合せることによりさまざまな作業シーンを広範囲にカバー。小型・軽量なので、取付け作業も簡単。

単相 AC100V

家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われている。
電気トロリ結合式やギアードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がる。

懸垂式小型電気チェーンブロック 2速選択型の寸法図

60~250kg

60~250kg

490・500kg

490・500kg

懸垂式小型電気チェーンブロック 2速選択型の仕様


単相100V用定格荷重
(kg)
モー夕ー
出力
(kW)
短時間
定格
(分)
負荷
時間率
(%ED)
最大使用
頻度
(回/h)
定格電流
(α)
巻上速度
(m/分)
標準揚程
(m)
フック間
最小距離
(mm)
押ボタンコード長さ
(m)
ロードチェーン
線径×ピッチ
(mm)
自重(kg)
型式商品コード100V用200V用3m6m




α SW-006αSW-K0630600.3253018064低速1~5:高速9~133
6
(15)
3153
6
(15)
4×1215.517.5
α SW-01αSW-K103010085低速1~4:高速10~1315.517.5
α SW-016αSW-K16301600.6147低速1~5:高速11~1517.519.5
α SW-025αSW-K2530250147低速1~4:高速6~1017.519.5
α SW-049αSW-K4930490147低速1~2:高速3~53
6
3953
6
2024
α SW-05αSW-00530500147低速1~2:高速3~52024
  • ※ 揚程6m・15mの商品コードは、最後の2桁が60又はA5になります。
商品情報を表示

ASW-00530 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)高速
巻上速度(m/min)低速
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASW-00530

0.5
460-7376
20500.0
415
3~ 5
1~2
1台

1個

203,112( 223,423円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小型電気チェーンブロック2速選択型モデル。
【特長】
・押しボタンの押し込み具合で低速、高速に分けて操作可能。
・ボリュームを調整することで、低速、高速の速度を変更可能。
・過負荷防止機能を標準搭載のため、オーバーワークによる事故を防ぐ。
【用途】
・重量物の吊り上げ、吊り下げに使用可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形の型番ASW-00530のページです。
型番ASW-00530に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形

    懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

    懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速形

      電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

      電気トロリ結合式 小型電気チェーンブロック αシリーズ (1速形)

        電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

        電気チェーンブロック DB型(懸垂式・2速形)

          電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

          電気トロリー式チェンブロック FB型 (2速形)

            電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

            電気トロリー式チェンブロック FA型 (1速形)

              小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

              小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形 (3相 200V)

                小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                小型電気チェンブロック αシリーズ 1速形

                  電気チェーンブロック FB4型(2速形)

                  電気チェーンブロック FB4型(2速形)

                    電気チェーンブロック FB型 (2速形)

                    電気チェーンブロック FB型 (2速形)

                      懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                      懸垂式 電気チェーンブロック DA型 (定速式)

                        プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

                        プレントロリ結合式 電気チェーンブロック FAP型(1速形)

                          電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

                          電気チェンブロックセレクトシリーズ(2速形)単相100Vタイプ

                            メーカー 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 象印 キトー
                            通常価格 136,658円 111,379円 282,600円 360,723円 345,502円 279,683円 104,785円 97,610円 161,493円 327,563円 115,066円 150,281円 121,181円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   8日目   4日目~   4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   8日目   8日目   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック 電気チェンブロック - - - - 電気チェンブロック
                            電源 単相100V - 単相100V 三相200V 三相200V 三相200V 三相200V - 三相200V - 三相200V 三相200V 単相100V
                            材質(ロードチェーン) 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - - -
                            操作タイプ 4点押ボタン式 2点押ボタン式 4点押ボタン式 - - 4点押ボタン式 2点押ボタン式 2点押ボタン式 - - - - -
                            電源コード(m) 5 5 5 5m - 0.5 5 5 - - - - -

                            懸垂式小型電気チェンブロック αシリーズ 2速選択形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASW-K0630
                            ASW-K1030
                            ASW-K1630
                            ASW-K2530
                            ASW-K4930
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g) フック間最小距離(mm) 巻上速度(m/min)高速 巻上速度(m/min)低速 内容量

                            136,658円

                            ( 150,324円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.06460-738415000.03259~131~5-

                            136,658円

                            ( 150,324円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.1460-739215000.032510~131~4-

                            181,828円

                            ( 200,011円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.16460-740617000.032511~151~5-

                            181,828円

                            ( 200,011円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.25460-741417000.03256~101~4-

                            203,112円

                            ( 223,423円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            0.49460-742220500.041510~131~4-

                            電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました