(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
132,813円 ~ 156,249円  特別価格 
税込価格
146,094円 ~ 171,874円  特別価格 

【特長】・ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動チェンブロック
  • 標準揚程(m):
    2.5
  • 材質1:
    ロードチェーン・ハンドチェーン:ステンレス
  • ハンドチェーン(m):
    2.5
  • ロードチェーン(m):
    2.5
  • 材質(ロードチェーン):
    ステンレス
  • 特長:
    ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
4937510045121
387-0871
11400.0
303
1台

1個

156,249( 171,874円 )

1日目

0.25
4937510045527
387-0880
9000.0
277
1台

1個

132,813円

94,443

( 103,887円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロードチェーン、ハンドチェーンがステンレス製で、クリーンルームや食品工場などでの使用にも適しています。
・本体、上下フックなど各種部品を可能な限りメッキ仕様にしています。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)

チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)

    チェンブロックCX型 (アルミボディ)

    チェンブロックCX型 (アルミボディ)

      ナイスレバーNR2

      ナイスレバーNR2

        ステンレスチェーン

        ステンレスチェーン

          小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)

          小型軽量チェーンブロック ホイストマン (トルコン機能付)

            スーパーレバー SP2

            スーパーレバー SP2

              手動チェンブロック スーパー100

              手動チェンブロック スーパー100

                H級チェーンブロック

                H級チェーンブロック

                  チェーンホイスト OCHシリーズ

                  チェーンホイスト OCHシリーズ

                    マイティ チェーンブM3形

                    マイティ チェーンブM3形

                      ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

                      ホイストマン 小型軽量チェーンブロック

                        チェンブロックVL5シリーズ

                        チェンブロックVL5シリーズ

                          チェンブロック パワーホイストマン

                          チェンブロック パワーホイストマン

                            メーカー 象印 キトー バイタル工業 スリーエッチ 象印 スリーエッチ 象印 象印 オーエッチ工業 キトー 象印 バイタル工業 象印
                            通常価格 132,813円 30,304円 16,256円 79,045円 32,501円 16,474円 27,275円 671,500円 14,537円 408,774円 25,002円 21,567円 84,513円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目~   8日目   1日目~   4日目~   11日目  
                            商品タイプ 手動チェンブロック - - 手動チェンブロック 手動チェンブロック 手動チェンブロック - - 手動チェンブロック - 手動チェンブロック - 手動チェンブロック
                            標準揚程(m) 2.5 2.5 - 2.5 - - - 3.5 - 3.5 - - 5
                            材質1 ロードチェーン・ハンドチェーン:ステンレス - - - ロードチェーン:特殊合金鋼 - - ロードチェーン材質:特殊合金鋼 - - - - ロードチェーン:特殊合金鋼
                            ハンドチェーン(m) 2.5 - - - - - - - - - - - 5
                            ロードチェーン(m) 2.5 - - - - - - - - - - - 5

                            チェンブロック スーパー100 (メッキ仕様・SUSチェーン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手動チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました