(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

油圧シリンダパワージャッキ (単動式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

油圧シリンダパワージャッキ (単動式)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
25,081円 ~ 52,632円
税込価格
27,589円 ~ 57,895円

単​動​式のポンプ式ジャッキ。【特長】・​手​動​、​電​動​油​圧​ポ​ン​...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • カップラねじ径:
    NPT3/8
  • 特長:
    手動、電動油圧ポンプとの組み合わせは、自由に選択できます。シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

油圧シリンダ:パワージャッキ(単動式)

  • 手動、電動油圧ポンプとの組み合わせは、自由に選択可能。
  • シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材。

製品仕様

型番:E10S10

型番:E10S10。

仕様

  • カップラねじ径:NPT3/8、単動式
  • サドル径:25mm、最低高:45mm、ストローク:15mm
  • 外径:41×65mm、受圧面積:7.07cm2
  • 揚力:50kN、必要油量:11mL、質量:1.4kg
品番握力(kN)ストローク(mm)最低高(mm)サドル径(mm)外径(mm)受圧面積(cm2)必要油量(ml)質量(kg)
E5S1.55015452541×657.07111.4
E5S2.550259726427.07181.5
E5S7.5507515726427.07532.0
E10S2.51002590385714.52372.1
E10S510050125355714.52732.6
E10S10100100178355714.521463.3
E23S2.523025116508533.18835.0
E23S523050150508533.181666.5
E23S10230100202508533.183328.0
商品情報を表示

型番リスト

型番
揚力(kN)
ストローク(mm)
寸法(外径)(mm)
ロッド径(mm)
所要油量(ml)
トラスココード
外径(mm)
質量(g)
JANコード
サドル径(mm)
受圧面積([[CM2]])
最低高(mm)
仕様1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
15
41×65
38
11
457-4397
41×65
1400.0
4582139670010
25
7.07
45
単動
1台

1個

25,199( 27,719円 )

1日目

50
25
42
38
18
457-4401
42
1500.0
4582139670027
26
7.07
97
単動
1台

1個

25,081( 27,589円 )

1日目

50
75
42
53
53
457-4419
42
2000.0
4582139670034
26
7.07
157
複動式
1台

1個

31,110( 34,221円 )

1日目

100
25
57
53
37
457-4273
57
2100.0
4582139670065
38
14.52
90
単動
1台

1個

25,837( 28,421円 )

2日目

100
50
57
85
73
457-4281
57
2600.0
4582139670072
35
14.52
125
単動
1台

1個

32,843( 36,127円 )

1日目

100
100
57
-
146
457-4265
57
3300.0
4582139670089
35
14.52
178
単動
1台

1個

37,333( 41,066円 )

1日目

230
25
85
-
83
457-4320
-
5000.0
-
50
33.18
116
単動
1台

1個

36,912( 40,603円 )

4日目

230
50
85
-
166
457-4338
85
6500.0
4582139670225
50
33.18
150
単動
1台

1個

37,333( 41,066円 )

1日目

230
100
85
-
332
457-4311
85
8000.0
4582139670232
50
33.18
202
単動
1台

1個

52,632( 57,895円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単​動​式のポンプ式ジャッキ。
【特長】
・​手​動​、​電​動​油​圧​ポ​ン​プ​と​の​組​み​合​わ​せ​は​、​自​由​に​選​択​可能​。
​・​シ​リ​ン​ダ​・​ピ​ス​ト​ン​は​S​C​M​4​3​5​で​熱​処​理​を​し​た​強​力​材​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

油圧シリンダパワージャッキ (単動式)

油圧シリンダパワージャッキ (単動式)

    パワージャッキE形単動式

    パワージャッキE形単動式

      スーパー 油圧シリンダ(単動式)

      スーパー 油圧シリンダ(単動式)

        RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

        RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 50VC

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

          RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 150VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

            RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 125VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 75VC

              RIKEN 単動シリンダ 最大出力50kN 75VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

                RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 500VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 75VC

                  RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 75VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 250VC

                    RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 250VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 300VC

                      RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 300VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

                        RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 200VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC

                          RIKEN 単動シリンダ 最大出力200kN 150VC

                            メーカー 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 スーパーツール 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器 理研機器
                            通常価格 25,081円 30,944円 24,492円 38,719円 49,188円 45,281円 40,688円 160,294円 69,437円 119,063円 131,250円 105,938円 77,878円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   1日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ジャッキ - - シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ シリンダ
                            カップラねじ径 NPT3/8 - - - - - - - - - - - -
                            特長 手動、電動油圧ポンプとの組み合わせは、自由に選択できます。シリンダ・ピストンはSCM435で熱処理をした強力材です。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            油圧シリンダパワージャッキ (単動式) のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            重量物の持ち上げ
                            評価 3.0満足度:3.02020/11/08
                            重量物の持ち上げに必須なツールです。
                            使用頻度も高く、ガンガン使用していますが故障もなく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鉄工製品のちょっとしたジャッキ作業に
                            評価 5.0満足度:5.02018/12/27
                            鉄工製品の曲がりなおしなどに非常に重宝しています。
                            小さいところに入るのでなくてはならないものです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ポンプ式ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました