(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミニウムジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AJ-1510
アルミニウムジャッキ アルミニウムジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,528円
税込単価
76,481円

ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用したジャッキ。【特長】・小...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 特長:
    ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に適しています。
  • 内容量:
    1台

型番

AJ-1510 解除

Loading...

アルミニウムジャッキ ジャーナルジャッキ

  • ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用。
  • 小型軽量で持ち運びが便利。
  • ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利。
  • 工作機械芯出し、精密機械移動、建築。
  • 高所作業、重機械微移動用に最適。

製品仕様

型番:AJ-1008

型番:AJ-1008。

仕様

  • 低揚程型、揚力:100kN(10t)
  • ストローク:80mm、最低高:175mm
  • ヘッド径:58mm、質量:6.1kg
品番握力
(kN)
ストローク
(mm)
最低高
(mm)
ヘッド径
(mm)
質量
(kg)
AJ-1008100(10)80175586.1
AJ-1510150(15)100200586.8
AJ-2510250(25)100200739.5
商品情報を表示

AJ-1510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
ヘッド径(mm)
揚力(kN)
最低高(mm)
揚力(t)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AJ-1510

150(15)
100
107-3834
4582139679228
6800
58
-
200
-
1台

1個

69,528( 76,481円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用したジャッキ。
【特長】
・小型軽量で持ち運びが便利。
・ハンドル棒は2本を接続して使用。輸送に便利。
【用途】
・​工​作​機​械​芯​出​し​、​精​密​機​械​移​動​、​建​築​・​高​所​作​業​、​重​機​械​微​移​動​用​に​。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミニウムジャッキの型番AJ-1510のページです。
型番AJ-1510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミニウムジャッキ

アルミニウムジャッキ

    ジャーナルジャッキ

    ジャーナルジャッキ

      ミニタイプ油圧ジャッキ

      ミニタイプ油圧ジャッキ

        2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

        2段式 低床ミニジャッキサイドレバー10ton

          20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

          20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

            油圧ジャッキ(超小型)

            油圧ジャッキ(超小型)

              3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

              3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

                マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

                マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

                  カプラー

                  カプラー

                    ポート穴付油圧ジャッキ

                    ポート穴付油圧ジャッキ

                      OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                      OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                        10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                        10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                          低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

                          低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

                            メーカー 大阪ジャッキ製作所 大阪ジャッキ製作所 マサダ製作所 ダイキ エスコ エスコ エスコ マキシンコー 理研機器 マサダ製作所 オーエッチ工業 エスコ エスコ
                            通常価格 65,449円 58,991円 21,128円 75,827円 59,950円 23,910円 52,180円 72,277円 4,495円 47,439円 6,853円 51,390円 17,200円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            特長 ボディーに特殊アルミニウム合金、軸受には新素材を採用しています。小型軽量で持ち運びが便利です。ハンドル棒は2本を接続して使用します。輸送に便利です。工作機械芯出し、精密機械移動、建築・高所作業、重機械微移動用に適しています。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            アルミニウムジャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AJ
                            AJ-1008
                            AJ-2510
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揚力
                            (kN(t))
                            ストローク
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) ヘッド径(mm) 揚力(kN) 最低高(mm) 揚力(t) 内容量

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----------

                            65,449円

                            ( 71,994円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            100(10)80107-38264582139679211610058-175--

                            80,103円

                            ( 88,113円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            250(25)100107-384245821396792359500.07325020025-

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました