(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三段式油圧ジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三段式油圧ジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
51,871円
税込単価
57,058円

【特長】・低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    30(3)
  • ストローク(mm):
    150
  • トラスココード:
    412-5207
  • ヘッド径(mm):
    34
  • 高さ(mm):
    120~270
  • JANコード:
    4944015115013
  • 質量(g):
    8200.0
  • 特長:
    標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFT3

1台

1個

51,871( 57,058円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低床トラック、4輪駆動車等のジャッキアップに活用され、低い位置からハイストロークで使用できます
・低い位置より高い位置まで幅広く使用できるジャッキです
・標準ジャッキでは入らない低い位置からのジャッキアップが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三段式油圧ジャッキの型番HFT3のページです。
型番HFT3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三段式油圧ジャッキ

三段式油圧ジャッキ

    フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

    フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

      マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

      マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

        トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

        トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

          2段式油圧ジャッキ(超低床式)

          2段式油圧ジャッキ(超低床式)

            ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

            ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

              ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton

              ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10ton

                ポート穴付油圧ジャッキ

                ポート穴付油圧ジャッキ

                  レバー回転油圧ジャッキ(クリーンルーム仕様・安全弁付) 低床型

                  レバー回転油圧ジャッキ(クリーンルーム仕様・安全弁付) 低床型

                    マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                    マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                      標準オイルジャッキ

                      標準オイルジャッキ

                        ボトルジャッキ

                        ボトルジャッキ

                          OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                          OH 油圧ジャッキ 6タイプ

                            メーカー マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 トラスコ中山 マサダ製作所 ダイキ ダイキ マサダ製作所 今野製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 バーコ オーエッチ工業
                            通常価格 51,871円 50,711円 16,624円 7,620円 60,132円 78,750円 57,549円 47,439円 38,114円 6,885円 457,599円 9,792円 6,853円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   8日目   1日目   11日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 30(3) 100(10) - - 100(10) - - - - - 1000(100) - -
                            ストローク(mm) 150 100 - - 60 70 - - - - 145 - -
                            トラスココード 412-5207 419-1455 - - 856-2325 - - - - - 851-9951 - -
                            ヘッド径(mm) 34 38 - - 38 - - - - - 52 - -

                            三段式油圧ジャッキのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました