(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,885円 ~ 173,030円
税込価格
7,574円 ~ 190,333円

自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキ。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 特長:
    機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定11件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

横方向の使用も可能

横方向の使用も可能。

使用例

使用例。

寸法図(ストローク、高さ、ヘッド径、補助ねじ)

寸法図(ストローク、高さ、ヘッド径、補助ねじ)。

品番揚力kN
(t)
ストローク
(mm)
高さ
(mm)
ヘッド径
(mm)
補助ねじ
(mm)
梱包数
(台)
質量
(kg)
MS-2S20(2)85150~285φ2550102.2
MS-220(2)115180~345φ2550102.4
MS-330(3)115190~36529×306052.7
MN-440(4)115190~37533×34.57054.0
MH-550(5)120200~39035×36.57054.6
MH-770(7)120200~39051×537055.6

小型・軽量タイプ
発注単位1台。

品番揚力kN
(t)
ストローク
(mm)
高さ
(mm)
ヘッド径
(mm)
補助ねじ
(mm)
梱包数
(台)
質量
(kg)
MH-10100(10)150240~47045×478037.9
MH-15150(15)165265~51051×5380310.5
MH-20200(20)160270~430φ52-313.1
MH-30Y300(30)160280~440φ80-118.8
MH-50Y500(50)170305~47538×40-137.0

大型・重量タイプ
発注単位1台。

商品情報を表示

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
詳細タイプ
トラスココード
ヘッド径(mm)
高さ(mm)
補助ねじ(mm)
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50(5)
120
小型・軽量タイプ
109-8420
35×36.5
200~390
70
4944015110056
4600.0
1台

1個

13,091( 14,400円 )

1日目

70(7)
120
小型・軽量タイプ
109-8438
51×53
200~390
70
4944015110063
5600.0
1台

1個

15,551( 17,106円 )

1日目

100(10)
150
大型・重量タイプ
109-8446
45×47
240~470
80
4944015110070
7900.0
1台

1個

14,189( 15,608円 )

2日目

150(15)
165
大型・重量タイプ
109-8462
51×53
265~510
80
4944015110087
10500.0
1台

1個

29,673( 32,640円 )

1日目

200(20)
160
大型・重量タイプ
109-8489
52
270~430
-
4944015110094
13100.0
1台

1個

45,403( 49,943円 )

1日目

300(30)
160
大型・重量タイプ
109-8501
80
280~440
-
4944015110148
18800.0
1台

1個

95,451( 104,996円 )

1日目

500(50)
170
大型・重量タイプ
465-4510
38×40
305~475
-
4944015110216
37000.0
1台

1個

173,030( 190,333円 )

3日目

40(4)
115
小型・軽量タイプ
109-8411
33×34.5
190~375
70
4944015110032
4000.0
1台

4個

9,291( 10,220円 )

1日目

20(2)
115
小型・軽量タイプ
109-8390
25
180~345
50
4944015110155
2400.0
1台

4個

6,885( 7,574円 )

1日目

20(2)
85
小型・軽量タイプ
109-8381
25
150~285
50
4944015110131
2200.0
1台

4個

6,885( 7,574円 )

1日目

30(3)
115
小型・軽量タイプ
109-8403
29×30
190~365
60
4944015110162
2700.0
1台

4個

8,270( 9,097円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自動車、建築、産業機械など世界中で使用されているスタンダードタイプのジャッキ。
【特長】
・機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキ。
・小さな手元操作力(27kgf~39kgf)で大きな荷重を持ち上げられる省力工具。
・付属品はハンドル。
【用途】
・車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップ他。
・建設機械、土木作業、自動車車載用ジャッキとして幅広く使用されている。
・防災用資機材、震災復興用でも使用されている。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

    標準オイルジャッキ

    標準オイルジャッキ

      マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

      マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

        ロック式油圧ジャッキ

        ロック式油圧ジャッキ

          ポート穴付油圧ジャッキ

          ポート穴付油圧ジャッキ

            トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

            トラスコ中山 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

              低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

              低床型 油圧ジャッキ(能力10t~30t)

                マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

                マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

                  20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

                  20ton/244~476mm ボトルジャッキ(エアーコントロール)

                    メーカー マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 トラスコ中山 エスコ マキシンコー エスコ
                    通常価格 6,885円 457,599円 16,624円 48,950円 47,439円 7,620円 17,200円 72,277円 59,950円
                    通常出荷日 1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能
                    商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                    特長 機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。 - 低床タイプです。狭い場所でのジャッキアップが可能です。 油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。 油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。 - - - -
                    内容量 1台 - 1台 1台 1台 - - - -

                    マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                    ジャッキアップ
                    評価 5.0満足度:5.02023/01/31
                    装置など少し上に持ち上げたい場合は人員を集めて
                    マンパワーで対応していましたが
                    これを利用すれば簡単に持ち上がりびっくりです。
                    車の整備みたいでした。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    車両のジャッキアップに
                    評価 5.0満足度:5.02022/02/02
                    ジャッキアップが非常に軽い。2tぐらいの車重ならスイスイ上がる。
                    出先でのジャッキアップは非常に楽。安定感は悪いが、そこそこ軽量でハイパワー。女性でも上がるぐらいの軽い動作が気に入っています。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    自動車のジャッキアップ
                    評価 5.0満足度:5.02021/03/20
                    自動車のジャッキアップに使用しています。
                    さすがマサダ製作所のジャッキだけあってコンパクトでありながら確実にジャッキアップできます。
                    ジャッキアップ中の油圧抜けによる下がりもありませんし、安心して使用できます。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    重量物の持ち上げに
                    評価 5.0満足度:5.02019/11/06
                    重量物の持ち上げに使用しています。
                    軽い力で持ち上がるので重宝しています。
                    6年以上使っていますが故障や破損もないです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 重量物の保持は可能ですか。
                    A
                    油圧ジャッキは保持には適しておりません。保持が必要な場合は、適切な保持台で支えてください。
                    Q 横方向での使用はできますか。
                    A
                    向きは限られますが、90°の範囲で使用できます。その際にのストロークは約50%になります。また、逆さでの使用はできません。
                    Q CADデータはありますか?
                    A
                    メーカーでもCADデータの用意はないようです。メーカーサイトで図面のPDFが公開されているので、こちらをご参考にしてください。

                    油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました