(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型ジャッキアトムジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

小型ジャッキアトムジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,006円
税込単価
82,507円

【特長】・「油圧式」と「ネジ式」の長所を融合させた小型ハイパワージャッキです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    150(15)
  • ストローク(mm):
    13
  • トラスココード:
    241-4562
  • 質量(g):
    3200.0
  • JANコード:
    4520187450291
  • 高さ(mm):
    80~93
  • 揚力(kN):
    150
  • 特長:
    ねじと油圧からなる機構なので強力なパワーを発揮します。ねじ送りのため1/100の微調整が可能です。横使用においても最大能力が生かせます。ねじ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能です。
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ-15

1台

1個

75,006( 82,507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「油圧式」と「ネジ式」の長所を融合させた小型ハイパワージャッキです
・ねじ送りのため1/100mmの微調整が可能です
・横使用においても最大能力が生かせます
・ねじ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型ジャッキアトムジャッキ の型番SJ-15のページです。
型番SJ-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型ジャッキアトムジャッキ

小型ジャッキアトムジャッキ

    低床トロリージャッキ(エアー式)

    低床トロリージャッキ(エアー式)

      10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

      10ton/100-160mm油圧ジャッキ(超低床)

        油圧ジャッキ(ロック式)

        油圧ジャッキ(ロック式)

          3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

          3.0ton/120-270mm 油圧ジャッキ(超低床)

            2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

            2.0ton/86-469mm トロリージャッキ(アルミ製)

              マイティージャッキ

              マイティージャッキ

                車輌用アルミジャッキ

                車輌用アルミジャッキ

                  車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                  車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

                    10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                    10ton/120~260mm 油圧ジャッキ(フォークリフト用)

                      エアーサービスジャッキ

                      エアーサービスジャッキ

                        ロング式油圧ジャッキ

                        ロング式油圧ジャッキ

                          ミニタイプ油圧ジャッキ

                          ミニタイプ油圧ジャッキ

                            メーカー 今野製作所 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 日平機器 マサダ製作所 マサダ製作所 エスコ マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所
                            通常価格 75,006円 141,620円 66,650円 60,880円 52,180円 56,560円 88,480円 47,184円 132,544円 51,390円 104,129円 68,693円 21,128円
                            通常出荷日 1日目   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 150(15) - 100(10) - 30(3) 20(2) 100(10) - - 100(10) - 20(2) -
                            ストローク(mm) 13 - 60 - 150 383 8 - - 100 - 480 -
                            トラスココード 241-4562 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3200.0 - - - - - - - - - - - -

                            小型ジャッキアトムジャッキ のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました