(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,279円 ~ 55,979円
税込価格
46,507円 ~ 61,577円

【特長】・小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。【用途】・土木、建築...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    モッコ
  • 材質(本体):
    炭素鋼ワイヤロープ
  • 最大使用荷重(t):
    3
  • 幅(mm):
    1800
  • 長さ(mm):
    1800
  • 吊手長さ(mm):
    1350
  • 材質1:
    吊手ベルト:炭素鋼ワイヤロープ
  • 特長:
    小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
  • 用途:
    土木、建築工事
  • 仕様(吊手部):
    リングタイプ
  • 内容量:
    1枚

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
網目(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
464-0829
4941107201043
24000.0
1枚
10

1個

55,979( 61,577円 )

8日目

120
464-0837
4941107201050
20000.0
1枚
10

1個

49,329( 54,262円 )

8日目

150
464-0845
4941107201067
18000.0
1枚
10

1個

42,279( 46,507円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型重量物を多数に一度吊り上げることができます。
【用途】
・土木、建築工事。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)

ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)

    ニッコウ ワイヤーモッコタスキリング

    ニッコウ ワイヤーモッコタスキリング

      ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

      ワイヤモッコ リング付 12×9×120目

        ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

        ワイヤモッコ シート付 12×9×150目

          トラッシュシート”(4点フックタイプ)

          トラッシュシート”(4点フックタイプ)

            ワイヤーモッコ

            ワイヤーモッコ

              モッコ型ベルトスリング”(4点フックタイプ)

              モッコ型ベルトスリング”(4点フックタイプ)

                トラッシュシート”(エンドレスタイプ)

                トラッシュシート”(エンドレスタイプ)

                  ゴムモッコ(リングタイプ)

                  ゴムモッコ(リングタイプ)

                    ワイヤモッコ 用シート 2M角

                    ワイヤモッコ 用シート 2M角

                      モッコ型ベルトスリング”(エンドレスタイプ)

                      モッコ型ベルトスリング”(エンドレスタイプ)

                        大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

                        大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

                          PPクロスモッコ・SHクロスモッコ

                          PPクロスモッコ・SHクロスモッコ

                            メーカー 日興製綱 日興製綱 大洋製器工業 大洋製器工業 丸善織物 スリーエッチ 丸善織物 丸善織物 高木綱業 大洋製器工業 丸善織物 大洋製器工業 スリーエッチ
                            通常価格 42,279円 30,974円 26,560円 25,996円 15,994円 33,285円 66,690円 15,646円 48,205円 15,862円 55,682円 10,429円 21,139円
                            通常出荷日 8日目   7日目   5日目~   5日目~   1日目~   4日目~   5日目~   1日目   8日目   5日目   5日目   7日目   4日目~  
                            商品タイプ モッコ モッコ - - モッコ モッコ - モッコ モッコ その他 - - モッコ
                            材質(本体) 炭素鋼ワイヤロープ - - - ポリエステル - ナイロン ポリエステル 合成ゴム - ナイロン - -
                            最大使用荷重(t) 3 3 3 3 1 - - 1 - - - - -
                            幅(mm) 1800 1800 - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 1800 1800 - - - - - - - - - - -

                            ワイヤモッコ A-1(リングタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モッコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました