(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メガマット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,603円 ~ 31,023円
税込価格
1,763円 ~ 34,125円

厚みのあるスベリ止め屋内用クッションマット。【特長】・敷くだけでスベリ止め効果...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    疲労軽減マット
  • 厚み(mm):
    6
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(PVC)
  • 幅(mm):
    600
  • 特長:
    クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ,すべり止めとしてもご利用いただけます。
  • 用途:
    立ち作業の足元に敷き,疲労軽減マットとして。足元のすべり止めとして。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

優れたクッション性を持ち、滑り止め効果もあるクッションマット

すぐれたクッション性で長時間に及ぶ立ち仕事による足腰への負担を軽減。ライン作業の立ち作業の現場や工場内の歩行マットなどに最適。

すぐれたクッション性で長時間に及ぶ立ち仕事による足腰への負担を軽減。
ライン作業の立ち作業の現場や工場内の歩行マットなどに最適。

材質はPVC/ポリエステル。

材質はPVC/ポリエステル。

サイズは3種類、カラーは4色 用途によって選択可能

D600×W900×厚さ6mm MM-01 ブルー MM-02 ライトブルー MM-03 グリーン MM-05 ブラック

D600×W900×厚さ6mm
MM-01 ブルー
MM-02 ライトブルー
MM-03 グリーン
MM-05 ブラック

D600×W1,800×厚さ6mm MM-06 ブルー MM-07 ライトブルー MM-08 グリーン MM-10 ブラック

D600×W1,800×厚さ6mm
MM-06 ブルー
MM-07 ライトブルー
MM-08 グリーン
MM-10 ブラック

D600×20m巻×厚さ6mm MM-11 ブルー MM-12 ライトブルー MM-13 グリーン MM-15 ブラック

D600×20m巻×厚さ6mm
MM-11 ブルー
MM-12 ライトブルー
MM-13 グリーン
MM-15 ブラック

商品情報を表示

型番リスト

型番
形状
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
長さ(m)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シートタイプ
メガマットハーフ
ブルー
4968124206035
413-3439
0.9
0.75
1枚

1個

1,603( 1,763円 )

1日目

シートタイプ
メガマットハーフ
グリーン
4968124206059
413-3455
0.9
0.75
1枚

1個

1,603( 1,763円 )

1日目

シートタイプ
メガマットハーフ
ブラック
4968124206073
413-3471
0.9
0.75
1枚

1個

1,603( 1,763円 )

1日目

シートタイプ
メガマット
ブルー
4968124200606
413-3480
1.8
1.5
1枚

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

シートタイプ
メガマット
グリーン
4968124200620
413-3501
1.8
1.5
1枚

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

シートタイプ
メガマット
ブラック
4968124200644
413-3528
1.8
1.5
1枚

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

ロールタイプ
ロール巻
ブルー
4968124205700
413-3536
20
18.6
1巻

1個

26,880( 29,568円 )

1日目

ロールタイプ
ロール巻
グリーン
4968124205724
413-3552
20
18.6
1巻

1個

31,023( 34,125円 )

1日目

ロールタイプ
ロール巻
ブラック
4968124205748
413-3579
20
18.6
1巻

1個

26,880( 29,568円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

厚みのあるスベリ止め屋内用クッションマット。
【特長】
・敷くだけでスベリ止め効果を発揮。
・グリップ力もあり、スリップ・つまづき・転倒を未然に防ぐ。
・優れたクッション性で長時間の立ち仕事による足、腰への負担を軽減。
【用途】
・立ち作業の安全と疲労軽減をサポート。
・足元のすべり止めとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メガマット

メガマット

    作業用クッションマット

    作業用クッションマット

      滑り止め用筋入ゴムマット

      滑り止め用筋入ゴムマット

        足腰マット 穴あき

        足腰マット 穴あき

          楽々 クッションマット(防炎適合品)

          楽々 クッションマット(防炎適合品)

            ケアソフト クッション

            ケアソフト クッション

              足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

              足腰マット ジョイントタイプ固定用シート

                (クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6

                (クッションマット) ケアソフト セーフステップ #6

                  セーフ・ティーグマットII

                  セーフ・ティーグマットII

                    トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

                    トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

                      MISM 快適 クッションマット

                      MISM 快適 クッションマット

                        ヨガフレックス (クッションマット)

                        ヨガフレックス (クッションマット)

                          アズワン トリプルシート

                          アズワン トリプルシート

                            メーカー カーボーイ アイリスオーヤマ テラモト カーボーイ MISM(ミズム) 山崎産業 カーボーイ 山崎産業 アズワン トラスコ中山 MISM(ミズム) ルドロー コンポジッツ コーポレーション アズワン
                            通常価格 1,603円 2,432円 92,157円 6,400円 4,900円 10,369円 900円 33,704円 7,820円 4,157円 4,400円 13,257円 66,004円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   8日目~   1日目~   1日目~   3日目   26日目  
                            商品タイプ 疲労軽減マット 疲労軽減マット ノンスリップマット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット クリーンマット カーペット
                            厚み(mm) 6 - - 17 - - 0.5 - - - - - -
                            材質1 ポリ塩化ビニール(PVC) - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 600 - - - - - 125 - - - - - -
                            特長 クッション性に優れたマットです。グリップ力にも優れ,すべり止めとしてもご利用いただけます。 - - 人肌程のクッション性が耐圧を分散し,足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水,耐油性に優れています。 - - 人肌程のクッション性が耐圧を分散し,足腰の疲労を軽減できるマットです。耐水,耐油性に優れています。ジョイントして横幅をお好みの長さに延長できます。 - - - - - -

                            メガマットのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            板金の部品を組み立てる際のマットとして
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            板金の部品を組み立てる際に下に敷いてマットとして使用しています。目に付いたので購入してみました。クッション性がよく、スベリ止め効果もあります。柔らかいので半年~1年くらいで交換しています。価格については問題ないですし、納期についても満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q サイズは何種類ありますか?
                            A
                            長さ900mm、1800mm、20Mの3種類です。
                            (厚み6mm、幅600mmは共通)

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました