(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャットマット(ミシン目入り)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チャットマット(ミシン目入り)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,673円 ~ 22,795円
税込価格
23,840円 ~ 25,075円

ポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されており、耐久性、耐摩耗性に優れた吸収材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロール
  • 用途:
    オイル・水・溶剤用
  • 厚み(mm):
    3
  • 質量(g):
    5000
  • 幅(mm):
    610
  • 長さ(m):
    22.5
  • 油吸収量(L/巻):
    51.2
  • 特長:
    通路や機械周辺にチャットマットを設置するだけで,安全と清潔のメッセージを伝えることができます。
  • 仕様:
    ミシン目入り 防炎適合品
  • 材質:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1袋(1巻)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

表面にカットタイプのマットに比べ、より耐摩耗性にすぐれた加工を施した吸収材

2種類のメッセージで注意喚起。

2種類のメッセージで注意喚起。

機械周辺に長く敷くことが可能。

機械周辺に長く敷くことが可能。

製品仕様

MAT607-81

サイズ幅61㎝×長さ22.5㎝
厚み3㎜
入目1巻/袋
吸収量約51.2l/袋
素材ポリプロピレン
メッセージSAFETY
製造元ニューピグコーポレーション(米国)
ご注意・ピグ®製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ単位にて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
 ・吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

MAT608-748

サイズ幅61㎝×長さ22.5㎝
厚み3㎜
入目1巻/袋
吸収量約51.2l/袋
素材ポリプロピレン
グレー
メッセージCLEAN UP
製造元ニューピグコーポレーション(米国)
ご注意・ピグ®製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ単位にて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル法に換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。
 ・吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。

注意・禁止事項

  • 常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。
  • ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2ヶ月おきに点検することをおすすめいたします。

開発秘話

 

吸収マットを使用する人に、メッセージを伝えられるようなマットを、というユーザーの要望から、チャットマットは生まれました。
「おしゃべりするマット」という意味のチャットマットは、2001年の誕生以来、注意喚起のメッセージにより、世界中で多くの現場の安全を見守っています。

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
材質1
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
イエロー
364-6904
ポリプロピレン(PP)
1袋(1巻)
10

1個

22,795( 25,075円 )

1日目

グレー
364-6912
-
1袋(1巻)
10

1個

21,673( 23,840円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されており、耐久性、耐摩耗性に優れた吸収材。
【特長】
・油、冷却水、溶剤、水などを吸収。
・ミシン目が入っており、必要な長さだけカットし使用できる。
・防炎適合品。
・マット表面に書かれたメッセージで、現場の安全・清潔の意識を高める。(2パターンあり)
【用途】
・滑りやすく、汚れがちな通路や油を扱う作業場の出入口、往来の多い場所に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャットマット(ミシン目入り)

チャットマット(ミシン目入り)

    ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

    ピグ エレファントマット(ロールタイプ)

      ピグ エレファントマット MAT256

      ピグ エレファントマット MAT256

        ピグ グリッピーマット

        ピグ グリッピーマット

          油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)

          油専用ピグ タフマット(ミシン目入り)

            ピグ エレファントマット(シートタイプ)

            ピグ エレファントマット(シートタイプ)

              ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

              ピグ 油専用エコノミーマット(ミシン目入り)

                ピグマット MAT 幅330/510mm

                ピグマット MAT 幅330/510mm

                  ピグ マットミディアムウェイト

                  ピグ マットミディアムウェイト

                    ピグ マンモスグリーンポリバックマット

                    ピグ マンモスグリーンポリバックマット

                      ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

                      ピグマット ヘビーウェイト ミシン目入り ロ​ー​ル​タ​イ​プ

                        フォーインワンピグ マット

                        フォーインワンピグ マット

                          油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

                          油専用フォーインワンピグマット(ミシン目入り) 1箱(1巻)

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 東京硝子器械 ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション
                            通常価格 21,673円 62,730円 43,338円 21,529円 62,097円 32,545円 15,579円 20,426円 20,021円 43,413円 43,646円 17,535円 17,735円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ロール ロール ロールタイプマット - ロールタイプマット シート シート 吸収材(ケミカル用) シート ロールタイプマット ロール ロール ロール
                            用途 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水・溶剤用 オイル用 オイル・水用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル・水・溶剤用 オイル用
                            厚み(mm) 3 3 3 3 3 3 - - 2 3 3 3 3
                            質量(g) 5000 13200 6400 - 12300 7700 - - - 11800 14100 - 4800
                            幅(mm) 610 840 840 - 810 - - - - 790 380 410 410

                            チャットマット(ミシン目入り) のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機械の下に敷いて使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/13
                            設備機械の下に敷いて機械加工時に飛散した切削油・加工油等の水・油を吸収するマットとして使用しています。マットとして大きさも適度であり、汚れて交換時にミシン目がはいっているためカットも楽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 吸収材はどのように廃棄すればいいでしょうか?
                            A
                            吸収した液体の種類によって、自治体により廃棄方法は異なります。地域の規制に従って廃棄してください。なお、弊社取扱いの吸収材はPP(ポリプロピレン)であり、素材自体は焼却処分が可能です。
                            Q 通路などに敷いたマットの交換はどのくらいの頻度がよいのでしょうか?
                            A
                            現場により、交換頻度は異なります。油を多く使う現場であれば数日~1週間で交換する場合もありますし、2週間~1か月敷きっぱなしの場所もあります。必要に応じてご使用状況を確認しに伺うこともできますので、別途VONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

                            吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト