(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化学防護服 デュポン タイケムC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

化学防護服 デュポン タイケムC

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,374円 ~ 4,604円
税込価格
4,811円 ~ 5,064円

無機化学薬品対応科学防護服。【特長】・軽量でありながら、化学物質とバイオハザー...

詳細情報を確認する

  • 規格:
    JIS規格品
  • 色:
    イエロー
  • 用途1:
    無機化学薬品取り扱い現場
  • 用途2:
    ダイオキシン、焼却炉内高圧洗浄作業(耐水圧2000mm以上)
  • 仕様1:
    JIS T 8115規格タイプ3~6(液体・スプレー・微粒子・ミスト防護用)。使い捨て用 。
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)(ポリマーコーティング)
  • 特長1:
    タイベックRに特殊コーティングを使用しています。
  • 特長2:
    多くの無機化学薬品に対する透過耐性があります。
  • 特長3:
    粒子の侵入を100%シャットアウトします。
  • 注意事項:
    デュポンTM、タイベックR、タイケムR、プロシールドRは、米国デュポン社の商標または登録商標です。
  • 内容量:
    1着

(i)ご注意

  • 1回使い切りの商品です。備蓄される場合は3年以内での交換を推奨しております。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カギの集約管理で効率的な作業環境を実現する管理ボックス

TC-L

TC-L

【特徴】

  • タイベックに特殊コーティングを使用
  • 多くの無機化学薬品に対する透過耐性
  • 粒子の侵入を100%シャットアウト

【用途】

  • 無機化学薬品取り扱い現場
  • ダイオキシン、焼却炉内高圧洗浄作業(耐水圧2,000mm以上)

【仕様】

  • JIS T 8115規格タイプ3〜6適合品(液体・スプレー・微粒子・ミスト防護用)
  • 使いすてタイプ

【材質】

  • タイベック(ポリエチレン)、ポリマーコーティング

【製造国】

  • 中国
品番サイズ適応身長
(cm)
適応胸囲
(cm)
質量
(g)
TC-MイエローM168~17692~100280
TC-LイエローL174~182100~108320
TC-XLイエローXL180~188108~115330
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
着丈(cm)
適応胸囲(cm)
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
174~182
100~108
337-2235
320
1着

1個

4,374( 4,811円 )

1日目

M
168~176
92~100
375-0159
280
1着

1個

4,374( 4,811円 )

1日目

XL
180~188
108~116
337-2243
330
1着

1個

4,604( 5,064円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

無機化学薬品対応科学防護服。
【特長】
・軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応可能。
・軽量で柔軟性があるので、着用者は快適に作業可能。
・ハロゲン物質を含まないので、廃棄が簡単。
・帯電防止処理が施されており、難しい作業時も体にフィットし動きやすいデザイン。
【用途】
・タンククリーニング及び検査、汚染場所の汚染作業、有害物質の廃棄作業等に最適。
・PCB処理、軍事関連、石油化学産業、緊急処理-流出物の処理及び事故処理、医療関連等に最適。
・疾病および災害対策、消防(救助隊)、化学製造業、製薬業、テロ対策等に最適。

(i)ご注意

  • 1回使い切りの商品です。備蓄される場合は3年以内での交換を推奨しております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化学防護服 デュポン タイケムC

化学防護服 デュポン タイケムC

    タイケムC型 C-L

    タイケムC型 C-L

      タイベック(R)PEコート続服 5428Bシリーズ

      タイベック(R)PEコート続服 5428Bシリーズ

        デュポン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000シリーズ

        デュポン(TM)タイケム(R)2000 続服 Tychem2000シリーズ

          タイケム C型 デュポン防護服

          タイケム C型 デュポン防護服

            タイケムF 化学防護服

            タイケムF 化学防護服

              タイベック 5428 PEコート続服

              タイベック 5428 PEコート続服

                タイケム F型 デュポン防護服

                タイケム F型 デュポン防護服

                  メーカー デュポン ケニス アズワン アズワン アゼアス デュポン アゼアス アゼアス
                  通常価格 4,374円 3,860円 8,239円 3,047円 3,970円 8,190円 7,096円 8,521円
                  通常出荷日 1日目   25日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~  
                  規格 JIS規格品 - 規格無し JIS規格品 - JIS規格品 規格無し -
                  イエロー - - - - グレー - -
                  用途1 無機化学薬品取り扱い現場 - - - - 化学薬品の直接取り扱い作業用防護服 - -
                  用途2 ダイオキシン、焼却炉内高圧洗浄作業(耐水圧2000mm以上) - - - - PCB処理作業 - -
                  仕様1 JIS T 8115規格タイプ3~6(液体・スプレー・微粒子・ミスト防護用)。使い捨て用 。 - - - - JIS T 8115規格タイプ3~6適合品(液体・スプレー・微粒子・ミスト防護用)。使い捨て用 。 - -

                  化学防護服 デュポン タイケムCのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 1枚当たりどのくらいもちますか。
                  A
                  使いきりの商品になります。

                  化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました