(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
910円
税込単価
1,001円

優れたフィルター性能を備えながら、息のしやすい日本製耳かけタイプの簡易マスク。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク本体
  • 商品用途:
    一般作業用
  • タイプ詳細:
    耳掛けタイプ
  • 縦×横(mm):
    90×175
  • 構造:
    3層
  • JANコード:
    4989999365498
  • トラスココード:
    328-6398
  • 色:
    ホワイト
  • 質量(g):
    165.000
  • BFE(細菌ろ過効率):
    95%
  • PFE(微粒子ろ過効率):
    95%
  • 用途:
    ホコリの多い作業現場食品、加工工場、研究所
  • 特長:
    鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。
  • 内容量:
    1箱(50枚)

型番

TFKM-K50 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TFKM-K50

製品の基本仕様・特長

息が上に行かない構造

息が上に行かない構造

  • 耳掛けタイプ
  • 縦:90mm
  • 横:175mm
  • 構造:3層
  • 質量:3.3g
  • 製造国:日本

図面

TFKM-K50

αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用事例

装着例

装着例

使用方法

αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFKM-K50

1箱(50枚)
10

1パック

50個入り

910( 1,001円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れたフィルター性能を備えながら、息のしやすい日本製耳かけタイプの簡易マスク。
【特長】
・ウィルスや花粉、PM2.5対策に有効なフィルターを採用。
・口元側の素材には肌当たりの良い、風合いの柔らかな不織布を使用。
・マスク中央にカップキーパーを付加し、マスクと口元の間に空間を作り、より呼吸や会話がしやすい構造。
・マスクの外側と内側に曇り止めフィルムを付加し、メガネやゴーグルの曇りを抑制。
・樹脂製ノーズピースを使用しており、廃棄処理が容易。
【用途】
・ホコリが多い場所、風邪、花粉症対策、メガネ、ゴーグルを着用する際の利用に最適。
・食品、加工工場、研究所で使用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)の型番TFKM-K50のページです。
型番TFKM-K50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)

αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)

    αフィットキャッチマスク(50枚入)

    αフィットキャッチマスク(50枚入)

      ストレッチマスク 耳掛けタイプ

      ストレッチマスク 耳掛けタイプ

        クリーンマスク DPM-CM

        クリーンマスク DPM-CM

          一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

          一般作業用マスク 活性炭入・活性炭なし

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 クラレクラフレックス トラスコ中山 トラスコ中山
            通常価格 910円 3,611円 2,287円 807円 4,040円
            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
            商品用途 一般作業用 一般作業用 一般作業用 一般作業用 一般作業用
            タイプ詳細 耳掛けタイプ 耳掛けタイプ - 耳掛けタイプ 唇が直接マスクに触れないカップ型 耳掛けタイプ
            縦×横(mm) 90×175 90×175 - 90×165 -
            構造 3層 4層 - 4層 活性炭入

            αフィットキーパーマスク(曇り止めタイプ)のレビュー

            評価 4.0 平均満足度:4.0 4件のレビュー
            作業中
            評価 3.0満足度:3.02021/06/02
            絶対ではありませんが、通常のものよりは曇りを軽減できるかと思います。
            使い心地が良いです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            たかい
            評価 4.0満足度:4.02020/03/02
            少し高いですが
            よいマスクでした
            つかってていいマスクだと
            実感しました

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            防塵ように購入
            評価 4.0満足度:4.02018/10/09
            価格は問題ないのですが、
            やはり長時間使用していると耳が痛くなるので
            その辺が改善されると良いと思います。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            マスクに
            評価 5.0満足度:5.02017/09/06
            このマスクは大変すぐれたマスクですね。
            大変重宝しています。 

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 交換頻度を教えて下さい。
            A
            本品は使い捨てタイプのため、1枚/日となります。なお、汚れた場合などは都度交換頂きます様お願い致します。

            簡易マスクカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました