(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式コードレスライト (防雨型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式コードレスライト (防雨型)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
32,461円 ~ 35,370円  特別価格 
税込価格
35,707円 ~ 38,907円  特別価格 

【特長】・メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    充電式
  • 電源(V):
    DC7.4
  • 幅(mm):
    φ34
  • 特長:
    水・油を使用する機器の点検整備に適しています。
  • 付属品:
    電池パック(リチウムイオンバッテリー:LB-P)充電器(LB-C)
  • 連続点灯(時間):
    2.5(6W)、2(8W)
  • 内容量:
    1セット

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
明るさ(lm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
消費電力(W)
全長(mm)
長さ(mm)
タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
280
防雨タイプ
4571169241758
307-2771
350
6
365
362
防雨型
1セット

1個

32,461円

24,702

( 27,172円 )

1日目

280
防雨・耐薬品タイプ
4571169241819
307-2789
350
6
365
362
防雨・耐薬品
1セット

1個

35,370円

26,000

( 28,600円 )

1日目

460
防雨タイプ
4571169241734
276-1157
370
8
440
439
防雨型
1セット

1個

32,461円

24,702

( 27,172円 )

1日目

460
防雨・耐薬品タイプ
4571169241796
276-1173
370
8
440
439
防雨・耐薬品
1セット

1個

35,370円

26,000

( 28,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・メンテナンス作業、機械の保守点検、金型や成型品の検査に適しています。
・耐薬品性のタイプは、シンナーなどで拭いても溶けて白くなりにくいです。
・水や油のしぶきのかかる場所でも使える充電式コードレスライトです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電式コードレスライト (防雨型)

充電式コードレスライト (防雨型)

    ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

    ワークライトTERACE(100Vタイプ) 充電式

      スリム充電式コードレスLEDライト

      スリム充電式コードレスLEDライト

        saga コードレスライト用電池蓋セット

        saga コードレスライト用電池蓋セット

          FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

          FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

            防雨型フローライト(20W) 0.3m

            防雨型フローライト(20W) 0.3m

              紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

              紫外線照射ストロングライトコード付タイプ

                高演色LEDライト (調光機能付)

                高演色LEDライト (調光機能付)

                  スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                  スーパーストロングライト (耐薬品・先端部LEDタイプ)

                    ストロングライトLED 二重絶縁構造

                    ストロングライトLED 二重絶縁構造

                      LEDジューデンロングライト

                      LEDジューデンロングライト

                        連結式ライト 20W マグネット付き

                        連結式ライト 20W マグネット付き

                          紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                          紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)

                            メーカー 嵯峨電機工業 三協リール 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業
                            通常価格 32,461円 56,205円 27,767円 1,150円 33,600円 35,205円 29,003円 52,000円 19,574円 18,758円 83,418円 17,245円 90,871円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   2日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品の種類 蛍光灯 LED LED その他 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 - LED LED - 蛍光灯 -
                            形状 フック付 フック付 - - フック付 フック付 フック付 - フック付 - - フック付 -
                            電源 充電式 AC 充電式 - AC AC AC - AC AC - AC -
                            電源(V) DC7.4 - - - - - 100 AC100 AC100 AC100 - - -
                            幅(mm) φ34 - - - - - - 100 - φ34 - - -

                            充電式コードレスライト (防雨型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました