(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レンカライト 屋外用 FP-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

レンカライト 屋外用 FP-5

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,971円
税込単価
13,168円

【特長】・コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能。・明るさ:約1,170...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 明るさ(lm):
    1550 / 1170
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防雨
  • コード長さ(m):
    5
  • 電圧(V):
    100
  • JANコード:
    4930510311432
  • トラスココード:
    370-3185
  • 消費電力(W):
    20
  • 電源(V):
    100
  • 標準消費電力料金:
    0.54円/h
  • 質量(g):
    1200
  • 特長:
    コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
  • 電線種別:
    VCT0.75mm2×2芯
  • 内容量:
    1台

Loading...

レンカライト(蛍光灯連結ライト20W)

FP-5型

FP-5型

連結用コンセント

連結用コンセント

製品仕様

  • 明るさ:約1,170 lm(ルーメン)
  • 可能連結点灯数 最大10灯まで。
寸法図

寸法図

型式電線仕様照明装置定格摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
FP-55VCT 0.75×2インバーター内臓
20W直管系蛍光ランプ付
(FL20SS-N型)
100V-20W
50/60Hz兼用
屋外用 二重絶緑
連結用 コンセント1個付
1.18
FP-10101.66

開発秘話

 

より安価な蛍光灯20Wの照明器具を作ることでより、多くのお客様にご使用いただける商品となっております。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品の種類蛍光灯明るさ(lm)1170 ~ 1550
形状フック付電源AC
特殊用途防雨コード長さ(m)5
電圧(V)100JANコード4930510311432
トラスココード370-3185消費電力(W)20
電源(V)100標準消費電力料金0.54円/h
質量(g)1200特長コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能です。
電線種別VCT0.75mm2×2芯内容量1台

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FP-5

1台

1個

11,971( 13,168円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンセント付で、10灯まで連結して点灯が可能。
・明るさ:約1,170lm(ルーメン)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンカライト 屋外用 FP-5の型番FP-5のページです。
型番FP-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レンカライト 屋外用 FP-5

レンカライト 屋外用 FP-5

    FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

    FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

      レンカライト40W(屋外用)

      レンカライト40W(屋外用)

        連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

        連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

          連結式ライト 20W マグネット付き

          連結式ライト 20W マグネット付き

            防雨型フローライト

            防雨型フローライト

              FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

              FJW-0 フローレンライト36W(屋外用) 0.6m

                LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

                LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ

                  蛍光灯ハンドランプ フローライト

                  蛍光灯ハンドランプ フローライト

                    作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                    作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                      スリム充電式コードレスLEDライト

                      スリム充電式コードレスLEDライト

                        スリムライトLED

                        スリムライトLED

                          防雨型フローライト(20W) 0.3m

                          防雨型フローライト(20W) 0.3m

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 長谷川製作所 ハタヤリミテッド 日平機器 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド
                            通常価格 11,971円 13,495円 30,240円 35,212円 17,245円 17,102円 33,600円 28,809円 16,021円 9,883円 27,767円 14,933円 35,205円
                            通常出荷日 1日目   6日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目   1日目   6日目   1日目   1日目   5日目  
                            商品の種類 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 LED 蛍光灯 電球 LED LED 蛍光灯
                            明るさ(lm) 1550 / 1170 1170 2850 - 1550 840 2900 - 840 - - - 1550
                            形状 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 ランタン フック付 - - - フック付
                            電源 AC AC AC AC AC AC AC AC AC 充電式 充電式 AC AC
                            特殊用途 防雨 防雨 防雨 - - 防雨 防雨 防水 - - - - 防雨

                            レンカライト 屋外用 FP-5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 冷蔵庫内でフローレンライトを使用することはできますか
                            A
                            蛍光灯を使用したものは、点灯しにくくなったり、ちらつき、点灯しても暗いなどの支障がでます。蛍光灯は5℃~40℃で使用することをおすすめします

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト