(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防雨型フローライト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防雨型フローライト

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,102円 ~ 20,389円  特別価格 
税込価格
18,812円 ~ 22,428円  特別価格 

投光用の安全作業灯です。屋内用の仕様で手元スイッチ付きで使いやすいです。

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    蛍光灯
  • 明るさ(lm):
    840
  • 形状:
    フック付
  • 電源:
    AC
  • 特殊用途:
    防雨
  • 電圧(V):
    100
  • 消費電力(W):
    13
  • 全長(mm):
    425
  • 電源(V):
    100
  • 電線種:
    2PNCT
  • 標準消費電力料金:
    0.35円/h
  • 特長:
    屋外用・防雨型なのでぬれても安心です。
  • 電線種別:
    2PNCT
  • 電線太さ(m㎡):
    0.75
  • 電線芯数:
    2C
  • 替球:
    FPL13EX-N
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

防雨型フローライト(屋外・防雨型)

FCW-5型

FCW-5型

  • 屋外用・防雨型なのでぬれても安心。
  • インバーター式なのでちらつかず、目に優しい光が瞬時に点灯。
  • 白熱灯と比較して低温照明だから長時間の作業でも安心。
  • 吊り下げ用フック付。
  • 安全なアース不要の二重絶縁構造。
  • 手にぴったり握れる、蛍光灯ハンドランプ。
  • 雨やしぶきに負けない屋外用。
  • 狭い場所でも光を奥まで届かせることが可能。
  • 点検・整備・メンテナンスに最適。
  • 生産工場の備品としても使用可能。
寸法

寸法

型式電線仕様照明装置定格摘要質量
(kg)
長さ
(m)
種別・太さ(mm2)・心数(C)
FCW-00.32PNCT0.75×2インバーター内蔵
13Wコンバクト形
蛍光ランブ付
(FPL13EX-N型)
100V・13W
50/60Hz兼用
屋外用
回二重絶縁
手元スイッチ付
0.5
FCW-551.0
FCW-10101.6
商品情報を表示

型番リスト

型番
コード長さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.3
4930510310404
370-3169
500.0
-
1台

1個

17,102円

16,154

( 17,769円 )

1日目

5
4930510310411
107-3729
1000.0
ABS
1台

1個

18,283( 20,111円 )

1日目

10
4930510310428
370-3177
1600.0
-
1台

1個

20,389円

18,113

( 19,924円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

投光用の安全作業灯です。
屋内用の仕様で手元スイッチ付きで使いやすいです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防雨型フローライト

防雨型フローライト

    蛍光灯ハンドランプ フローライト

    蛍光灯ハンドランプ フローライト

      レンカライト 屋外用 FP-5

      レンカライト 屋外用 FP-5

        スリム充電式コードレスLEDライト

        スリム充電式コードレスLEDライト

          ストロングライトLED 二重絶縁構造

          ストロングライトLED 二重絶縁構造

            連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

            連結式36W・40W蛍光灯フローレンライト(屋外用)

              ILI型ホームハンドランプ

              ILI型ホームハンドランプ

                ストロングライト (スリムタイプ)

                ストロングライト (スリムタイプ)

                  防雨型フローライト(20W) 0.3m

                  防雨型フローライト(20W) 0.3m

                    連結式ライト 20W マグネット付き

                    連結式ライト 20W マグネット付き

                      作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                      作業灯 ガレージランプ (10mコード付)

                        FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

                        FP-10 レンカライト20W(屋外用) 10m

                          防雨型 ケイ・ハンドランプ

                          防雨型 ケイ・ハンドランプ

                            メーカー ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 日平機器 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 17,102円 16,021円 11,971円 27,767円 18,758円 35,212円 3,148円 13,261円 35,205円 17,245円 9,883円 13,495円 7,181円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   6日目   6日目   1日目  
                            商品の種類 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 LED LED 蛍光灯 電球 蛍光灯 蛍光灯 蛍光灯 電球 蛍光灯 -
                            明るさ(lm) 840 840 1550 / 1170 - 296 - - 460 1550 1550 - 1170 -
                            形状 フック付 フック付 フック付 - - フック付 フック付 フック付 フック付 フック付 - フック付 フック付
                            電源 AC AC AC 充電式 AC AC AC AC AC AC 充電式 AC AC
                            特殊用途 防雨 - 防雨 - - - - - 防雨 - - 防雨 防雨

                            防雨型フローライトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 周囲使用範囲温度を教えてください
                            A
                            周囲温度は5℃~40℃で使用してください。

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト