(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,830円 ~ 68,602円  特別価格 
税込価格
7,513円 ~ 75,462円  特別価格 

高温による焼き付きや高圧によるかじりを防止する焼き付き防止潤滑剤。【特長】・標...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ペースト
  • 最低使用温度:
    ~-100℃
  • 色:
    銀灰
  • 主成分:
    ニッケル、グラファイト、鉱油系
  • 用途1:
    化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐食雰囲気箇所
  • 特長:
    腐食性蒸気に不活性です。(特に強酸、強アルカリ)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

金属部材同士の焼き付き・かじり防止・防錆・潤滑剤特性を持った耐熱コンパウンド

NSN-8

NSN-8

NSN-165

NSN-165

NSBT-8N

NSBT-8N

商品概要

ニッケルの超微粒子が主成分で、標準グレードと比べ、耐熱性・耐薬品性・耐腐食性が高い。

  • 使用温度範囲 -183~+1,425℃
  • 標準グレードの特性に加え、腐蝕性蒸気に不活性 (特に強酸・強アルカリ)
  • 稠度:300~350
  • 色:銀灰
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
122-7211
227
1缶(227g)
10

2個

6,830( 7,513円 )

1日目

122-7203
3640
1缶(3640g)
10

1個

68,602円

54,346

( 59,781円 )

1日目

122-7190
454
1缶(454g)
10

2個

8,846( 9,731円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高温による焼き付きや高圧によるかじりを防止する焼き付き防止潤滑剤。
【特長】
・標準グレードと比べ、さらに高い耐熱性、耐薬品性、耐腐食性を有している。
・使用温度範囲が-183~+1,425℃と広く、幅広い用途をカバー。
・ほとんどのガス、化学薬品、腐食性蒸気(特に強酸、強アルカリ)に不活性。
・ニッケルの金属微粒子が主成分。
【用途】
・化学プラント、石油プラントなど耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐食雰囲気箇所に最適。
・発電プラント、製鉄所の高温にさらされる箇所に最適。ガスケットシール剤。
・プラント配管部や機器(熱交換器、蒸気タービン、ボイラー)組立時の高温高圧部ボルト・ナット部に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)

    高温用焼付防止剤 モリペーストAS

    高温用焼付防止剤 モリペーストAS

      ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)

      ネバーシーズ 標準スプレー(焼付防止剤)

        焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

        焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

          ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

          ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)

            ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

            ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル

              スミペーストBNスプレー

              スミペーストBNスプレー

                高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー

                  マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

                  マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

                    ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

                    ネバーシーズ 高温ステンレスグレード 454G

                      ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

                      ネバーシーズ ニッケルスペシャル 19.07KG

                        ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                        ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)

                          ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

                          ロックタイト アンチシーズ 非金属・焼付防止潤滑剤 N7000

                            メーカー ボスティック 住鉱潤滑剤 ボスティック ボスティック ヘンケル ボスティック 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 ボスティック ボスティック ボスティック ボスティック ヘンケル
                            通常価格 6,830円 3,699円 5,359円 3,631円 6,465円 11,740円 2,958円 2,948円 6,665円 6,666円 273,665円 9,304円 17,237円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   8日目   1日目   1日目  
                            種類 ペースト ペースト スプレー ペースト ペースト ペースト スプレー スプレー ペースト ペースト ペースト ペースト ペースト
                            最低使用温度 ~-100℃ - ~-100℃ ~-100℃ ~-50℃ ~-100℃ - ~-20℃ ~-100℃ ~-200℃ ~-200℃ ~-100℃ ~-20℃
                            銀灰 - 銀灰 銀灰 - 銀灰 - - - 銀灰 銀灰 - -
                            主成分 ニッケル、グラファイト、鉱油系 - 銅、グラファイト、鉱油系 銅、グラファイト、鉱油系 - ニッケル、グラファイト、鉱油系 - - - - - - -
                            用途1 化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐食雰囲気箇所 - サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス - - - - - - - - -

                            ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            アジャストボルト焼き付き防止
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/28
                            アジャストボルトに使用しました。
                            蓋内側に小筆内臓でしたので、使い勝手が良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アジャストボルト焼き付き防止
                            評価 4.0満足度:4.02021/07/28
                            アジャストボルトに使用しました。
                            蓋内側に小筆内臓でしたので、使い勝手が良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 使用期限はありますか。
                            A
                            メーカーの米国BOSTIK社としては、製造後5年としています。ただし、適切に保管して頂ければ、経過劣化は致しません。

                            焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました