(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

黒染液スプレーブラッセン

黒染液スプレーブラッセン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,571円
税込単価
1,728円

高温300℃にも耐える3μm被膜の常温黒染め剤。【特長】・耐熱性の独自の特殊な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    工作機械 / その他
  • トラスココード:
    361-0276
  • 使用温度範囲:
    400℃以下
  • 質量(g):
    415
  • 色:
  • 用途詳細:
    あらゆる金属部品、機械の黒染めが必要な箇所に。
  • 主成分:
    ウレタン樹脂、グラファイト
  • 特長:
    3ミクロンの超うす膜であらゆる金属、プラスチック、ガラスの黒染めが簡単にできます。
  • 内容量:
    1本(420mL)

型番

FC142 解除

この商品は2個からご注文いただけます。

Loading...

あらゆる金属部品、機械の黒染めが必要な箇所への使用に最適

FC142

FC142

部品の黒染めに

部品の黒染めに

製品仕様

  • 使用温度範囲:400℃以下
  • 容器:スプレー
  • 色:黒
  • 容量:420ml
  • 質量:415g

開発秘話

 

超薄膜の塗装は気温が低い冬場は密着性が低下する例があり、
冬場から夏場まで塗装の密着性や平滑性に優れている商品開発をここ数年続け、
現商品は気温による仕上がりの差や、塗り方による塗装ムラが起き難くしてあり、
塗装仕上がりの安定性に優れた仕様となっております。

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー用途工作機械 / その他
トラスココード361-0276使用温度範囲400℃以下
質量(g)415
用途詳細あらゆる金属部品、機械の黒染めが必要な箇所に。主成分ウレタン樹脂、グラファイト
特長3ミクロンの超うす膜であらゆる金属、プラスチック、ガラスの黒染めが簡単にできます。内容量1本(420mL)
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC142

1本(420mL)
10

2個

1,571( 1,728円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

高温300℃にも耐える3μm被膜の常温黒染め剤。
【特長】
・耐熱性の独自の特殊なバインダーにより密着力を上げている
・塗装後1時間くらい放置して150~200℃で10分くらい過熱すると密着性と耐熱性が向上
・鉛筆硬度3Hの艶消しの黒色に仕上がる
・耐水・耐油・耐熱性に優れており、鉄はもちろんステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属に黒染(着色)できます
・超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μの真黒な仕上がりとなります
・被膜は硬く密着性・耐摩擦性にも優れています
・ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く必要な所に必要量だけを塗布できます
【用途】
・黒染めしたいあらゆる金属に最適
・少量の黒染め部品や機械の補修に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

黒染液スプレーブラッセンの型番FC142のページです。
型番FC142に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

黒染液スプレーブラッセン

黒染液スプレーブラッセン

    αアエンコートスプレー

    αアエンコートスプレー

      αステンレスコートスプレー

      αステンレスコートスプレー

        αアルミコートスプレー

        αアルミコートスプレー

          FCJ シルバーコート 300ml

          FCJ シルバーコート 300ml

            スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

            スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

              ケミカルスプレー TFE

              ケミカルスプレー TFE

                αメタルラップスプレー 青 420ml ALP-MW

                αメタルラップスプレー 青 420ml ALP-MW

                  αメタルラップスプレー(透明)

                  αメタルラップスプレー(透明)

                    プレミアムジンクリッチ アルファ

                    プレミアムジンクリッチ アルファ

                      シルバージンクリッチ シルバー

                      シルバージンクリッチ シルバー

                        αクロゾメスプレー

                        αクロゾメスプレー

                          防錆剤メタルコート

                          防錆剤メタルコート

                            メーカー ファインケミカルジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ファインケミカルジャパン オーデック アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 ローバル ローバル トラスコ中山 ファインケミカルジャパン
                            通常価格 1,571円 1,040円 2,919円 1,877円 993円 24,202円 6,344円 1,092円 1,114円 2,950円 2,582円 2,340円 1,329円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - - スプレー スプレー
                            用途 工作機械 / その他 - - メッキ部品 / その他 その他 - - - - メッキ部品 / その他 メッキ部品 その他 金型 / 工具類
                            トラスココード 361-0276 - - - 732-1911 - - - - - - - 398-5105
                            使用温度範囲 400℃以下 - - - 600℃ - - - - - - - 60℃まで
                            質量(g) 415 - - - 338 - - - - - - - 405

                            黒染液スプレーブラッセンのレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 18件のレビュー
                            黒染め品の補修塗装
                            評価 2.0満足度:2.02016/06/20
                            色が黒というより、灰色である。つや消しである。
                            この2点より、通常の光沢ある黒染め面とは色の差が大きく補修には不向き。

                            また、脱脂剤に弱すぎる。洗浄スプレーですぐ落ちる。
                            オーデック社の物と比べると雲泥の差。
                            ただ、安いので星2。

                            もっと読む 閉じる

                            10が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の黒染め用
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/12
                            とても奇麗に黒染め出来ます。液垂れしにくいのが良い点です。もう少し価格が安いと助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装
                            評価 4.0満足度:4.02018/11/19
                            近くのホームセンターには無かったので購入しました
                            塗料などは陸輸なので少し時間が掛かりますがそれでもたすかります

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小型CNCのZ軸補強板に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/08
                            鉄製の補強板を作成し、それに塗布
                            薄く仕上がり良好、価格も安価
                            ただし、溶剤には弱く簡単に溶けてしまう。
                            この点で-1★

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            治具の保護に
                            評価 2.0満足度:2.02016/12/02
                            耐摩耗性に優れているという説明がありましたが、簡単に剥離してしまいました。

                            やはり治工具等には使えないようですね。

                            耐腐食目的での使用には今のところ問題ないようです。

                            価格は◎

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q プラスチックやガラスや木材に塗装できますか。
                            A
                            塗装はできますが樹脂の種類によっては弾くものもありますし、除去できなくなる場合が多いので端切れで最初にお試しください。
                            Q 1本でどれ位塗れますか。
                            A
                            約3㎡弱です。

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト