(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スミフードグリススプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スミフードグリススプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,185円
税込単価
2,404円

【特長】・広い温度範囲で使用できます【用途】・食品、医薬品、化粧品の製造装置、...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • NSF:
    H1
  • トラスココード:
    121-8760
  • 質量(g):
    400
  • 色:
  • 用途:
    食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、運搬装置の給油箇所に。
  • 特長:
    広い温度範囲で使用できます。
  • 主成分:
    精製流動パラフィン油、アルミニウム複合石けん、酸化亜鉛、溶剤
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FGS

1本(420ml)
10

2個

2,185( 2,404円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・広い温度範囲で使用できます
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、運搬装置の給油箇所に
・汚れを嫌う摺動部や軸受などに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミフードグリススプレーの型番FGSのページです。
型番FGSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スミフードグリススプレー

スミフードグリススプレー

    ホワイトルブスプレー

    ホワイトルブスプレー

      スミフードオイルスプレー

      スミフードオイルスプレー

        SFシリコーンオイルスプレー 420ml

        SFシリコーンオイルスプレー 420ml

          αホワイトオイルスプレー

          αホワイトオイルスプレー

            αフードシリコーンスプレー

            αフードシリコーンスプレー

              αホワイトグリススプレー

              αホワイトグリススプレー

                ニチモリ OCE@N APS 300ml

                ニチモリ OCE@N APS 300ml

                  食品機械用チェーンスプレー

                  食品機械用チェーンスプレー

                    食品機械用シリコーンスプレー

                    食品機械用シリコーンスプレー

                      食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                      食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                        食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

                        食品機械用潤滑剤 アリビオフルード

                          ニチモリ OCE@N FOS 300ml

                          ニチモリ OCE@N FOS 300ml

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ダイゾーニチモリ ITW イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ITW 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ
                            通常価格 2,185円 2,187円 2,186円 1,085円 1,826円 932円 1,912円 1,571円 1,049円 750円 1,951円 5,187円 2,173円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   1日目~   4日目  
                            種類 スプレー オイル オイル スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー
                            最高使用温度 ~200℃ ~100℃ ~100℃ ~200℃ ~100℃ ~200℃ ~200℃ - ~200℃ - ~100℃ ~200℃ -
                            最低使用温度 ~-20℃ ~-10℃ ~-10℃ ~-50℃ ~-10℃ ~-50℃ ~-20℃ - ~-20℃ - - ~-40℃ -
                            NSF H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 H1 - H1 H1 H1 H1
                            トラスココード 121-8760 121-8751 121-8778 759-7452 - - - - - - - - -

                            スミフードグリススプレーのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            潤滑剤
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/15
                            食品機械の潤滑剤として使用してます。性能は十分ですが、価格が少し割高です。※NSF所得でしたかないですが。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑剤
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/17
                            食品用機器駆動部潤滑剤として使用。匂いが少なく使いやすい。ノズルが無くならないのも助かる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました