(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,948円 ~ 4,287円
税込価格
3,243円 ~ 4,716円

【特長】・ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ツールバランサー
  • 容量(kg):
    0.5~1.5
  • ロープ径(mm):
    2.1
  • 材質1:
    本体:ABS樹脂
  • 材質2:
    ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線
  • 用途:
    各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。
  • 特長:
    ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
ストローク(m)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.3
227
イエロー
4993091100086
375-4201
500.0

1個

4,287( 4,716円 )

1日目

1.3
227
ホワイト
4993091100291
375-4219
500.0

1個

4,287( 4,716円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.3
209.5
イエロー
4993091100079
375-4227
500.0

1個

3,772( 4,149円 )

1日目

1.3
209.5
ホワイト
4993091100307
375-4235
500.0

1個

3,772( 4,149円 )

1日目

0.5
199.5
イエロー
4993091100017
375-4316
300.0

1個

3,490( 3,839円 )

1日目

0.5
199.5
ホワイト
4993091100055
375-4324
300.0

1個

2,948( 3,243円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。
・荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。
【用途】
・各種工具類の吊り下げに。
・ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)

    ツールバランサー(容量1.5~5kg)

    ツールバランサー(容量1.5~5kg)

      スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

      スプリングバランサー(容量1.5~7kg)

        ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

        ENDO スプリングバランサー ウォーム式 ETP-14・15・16

          スプリングバランサー(容量0.5~120kg)

          スプリングバランサー(容量0.5~120kg)

            ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

            ENDO スプリングバランサー ウォーム式 RSB-15・22・30・40

              エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

              エヤーバランサー 1.3m 内径φ8.5

                スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

                スプリングバランサー ウォーム式 EWS型

                  ケーブルカッシャー (メッセンジャーワイヤー用)

                  ケーブルカッシャー (メッセンジャーワイヤー用)

                    スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

                    スプリングバランサー(ロングストロークタイプ)

                      ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

                      ツールバランサー KL-600/KL-1200/KL-2000

                        アルミレール用 ケーブルカッシャー (内走行用)

                        アルミレール用 ケーブルカッシャー (内走行用)

                          ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

                          ツールバランサー(ロープ径2.5mm)

                            メーカー 中発販売 中発販売 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 ハタヤリミテッド 遠藤工業 未来工業 遠藤工業 キリウス 未来工業 トラスコ中山
                            通常価格 2,948円 6,995円 11,381円 184,695円 3,948円 54,819円 31,862円 18,554円 1,549円 39,439円 3,300円 6,571円 4,041円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ツールバランサー ケーブル滑車 ツールバランサー - ケーブル滑車 ツールバランサー
                            容量(kg) 0.5~1.5 - - - - - 0​.​1​~3 5.0~7.0 - - - - -
                            ロープ径(mm) 2.1 2.4 3 6 - 5 - 3 - - 2.5 - 2.5
                            材質1 本体:ABS樹脂 本体:ポリカーボネート - - - - - - - - - - -
                            材質2 ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線 ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線 - - - - - - - - - - -

                            ツールバランサー(容量0.5~1.5kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバランサーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました