(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Panasonic 充電ジグソー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Panasonic 充電ジグソー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
50,326円
税込単価
55,359円

取り回しが楽な軽量、低重心・低振動のジグソー。【特長】・新開発の4.2Ah電池...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板(mm):
    6
  • 切断能力:木材(mm):
    65
  • ストローク数(min-1):
    0~2400
  • ストローク(mm):
    20

型番

EZ4541X-B 解除

Loading...

ジグソー 14.4V EZ4541X-Bの仕様

使用例1:横向き作業がラク

使用例1:横向き作業がラク

使用例2:下向き作業が安定している

使用例2:下向き作業が安定している

製品仕様

ブレーキ
LEDライト
防塵・耐水IP56
集塵機能○(別売のジグソー用吸塵機アダプター EZ9X009で)
オービタル機構4段(なし・1~3)
ストローク数0~2,400回/分
ストローク幅20mm
取付可能刃厚0.8~1.3mm
最大切断能力(純正刃の場合)木工用刃:〈木材〉65mm
金工用刃:〈軟鋼板〉6mm・〈ステンレス〉1mm未満
アルミ・新建材用刃:〈アルミ〉10mm
角度調整左右最大45°
本体寸法全長277×全高177×全幅63mm※2
本体質量(重量)2.25kg※2
能力(目安・フル充電で)切断※3《木工切断》
コンパネ(t12mm)+フローリング(t15mm)約10.0m
パーチクルボード(t20mm)2枚貼約7.0m
《金工切断》
冷間圧延鋼板(SPC・t1.6mm)約9.5m
  • ※1電池パックの状態により充電時間が表示時間以上になることがあります。
  • ※2電池パック装着時の数値です。
  • ※3★純正刃使用

その他の特長

切断作業が安定、低重・低振動設計

EZ4541の重心位置

EZ4541の重心位置

カウンターバランスがブレードと逆の上下運動をして振動を軽減

カウンターバランスがブレードと逆の上下運動をして振動を軽減

サポート機能

切り粉が飛び散りにくいカバー付き

切り粉が飛び散りにくいカバー付き

高所作業や上向き作業時にも、顔や周囲への切り粉の飛散を軽減。

墨線合わせが簡単

墨線合わせが簡単

暗がりでも切断部を照らすLEDライト付き。

高温・過放電から電池を保護

ランプ点滅でお知らせ

ランプ点滅でお知らせ

  • 電池を使いきる前に電力供給をストップ付き。ランプ点滅で電池切れを知らせる。
  • 高負荷作業で電池が高温になる前に電力供給をストップ。ランプ点滅で高温を知らせ、温度が下がれば自動復帰する。

直線切りや円切りも簡単

平行定規(※別売です。)を使えば、直線切りや円切りも簡単。

直線切り例

直線切り例

円切り例

円切り例

集じん機にも接続OK

集じん機に接続

集じん機に接続

ジグソー用吸塵機アダプター(※別売です。)を使えば、市販の集じん機に接続できる。周囲を汚さず、片づけもラク。
(集じん機φ30(ホース外径30mm)に適合)

優れた防塵・耐水設計

国際規格(IEC60529適用)「IP56」試験合格。

※国際規格(IEC60529)に規定されたIP56の保護等級に要求される試験を認証機関Intertekで実施し合否判定。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
本体/セット
トラスココード
JANコード
質量(g)
切断能力(mm)軟鋼板
切断能力(mm)木材
特長
連続作業量目安(1充電)
充電時間
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EZ4541X-B

本体
422-8987
-
1680
-
-
-
-
-
-

1個

50,326( 55,359円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り回しが楽な軽量、低重心・低振動のジグソー。
【特長】
・新開発の4.2Ah電池(LSタイプ)を搭載している。
・長寿命で作業性が大幅アップ。
・モーター位置を低くし、グリップを材料面に近づけた低重心設計。
・ブレードの振動を打ち消すカウンターバランスを備えた低振動設計。
・素早く正確な切断作業をサポート。
・コードレスなので取り回しやすく、軽量なので疲れにくい。
・野丁場での盤開口作業も片手でラクラク。
・ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Panasonic 充電ジグソーの型番EZ4541X-Bのページです。
型番EZ4541X-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Panasonic 充電ジグソー

Panasonic 充電ジグソー

    充電式ジグソー(14.4V)

    充電式ジグソー(14.4V)

      ジグソー PST800PEL

      ジグソー PST800PEL

        充電ジグソー(10.8V)

        充電ジグソー(10.8V)

          円曲平行ガイド

          円曲平行ガイド

            ジグソー(オービタルあり、なし)

            ジグソー(オービタルあり、なし)

              コンパクト・オービタルジグソー

              コンパクト・オービタルジグソー

                ジグソー GST90BE/N

                ジグソー GST90BE/N

                  ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

                  ジグソー 電子制御・ダイヤル式無段変速あり、なし

                    バリ止めガイド

                    バリ止めガイド

                      電子ジグソー CJ110MV

                      電子ジグソー CJ110MV

                        電子ジグソー 無段変速タイプ

                        電子ジグソー 無段変速タイプ

                          メーカー Panasonic マキタ ボッシュ ボッシュ ボッシュ マキタ BLACK AND DECKER ボッシュ マキタ ボッシュ HiKOKI(旧日立工機) HiKOKI(旧日立工機)
                          通常価格 50,326円 73,016円 17,908円 20,112円 2,500円 10,283円 8,836円 28,050円 30,416円 1,000円 45,000円 51,000円
                          通常出荷日 2日目   4日目   2日目   1日目   4日目   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 充電ジグソー 充電ジグソー ジグソー 充電ジグソー 関連品 ジグソー - ジグソー ジグソー 関連品 ジグソー ジグソー
                          切断能力:軟鋼板(mm) 6 10 5 3 - 6 - 10 10 - 10 10
                          切断能力:木材(mm) 65 135 80 70 - 65 - 90 135 - 110 135
                          ストローク数(min-1) 0~2400 0~2600 500~3000 1500~2800 - 500~3100 0~3000 500~3100 - - - 800~2800
                          ストローク(mm) 20 26 - 18 - 18 19 - 26 - - 26

                          Panasonic 充電ジグソーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました