(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングノーズプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングノーズプライヤー

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,039円
税込単価
30,843円

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    155
  • 切断能力:鉄線(mm):
    1.3
  • 切断能力:銅線(mm):
    1.5
  • 質量(g):
    165
  • 認定取得:
    FM Approvals(米国) / UKAS(英国)
  • トラスココード:
    420-8781
  • JANコード:
    4560357419208
  • 材質1:
    ベリリウム銅合金
  • 切断能力(mm)鉄線:
    1.3
  • 切断能力(mm)銅線:
    1.5
  • 材質:
    ベリリュウム銅合金

型番

CBLP-150 解除

Loading...

【商品仕様】
<型番:CBLP-150>
・米国認定機関 FM Approvals認定取得品
・切断能力(mm)鉄線:1.3
・切断能力(mm)銅線:1.5
・全長(mm):155
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBLP-150

1個

28,039( 30,843円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロングノーズプライヤーの型番CBLP-150のページです。
型番CBLP-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングノーズプライヤー

ロングノーズプライヤー

    プライヤー

    プライヤー

      ウォーターポンププライヤー

      ウォーターポンププライヤー

        防爆調節式コンビネーションプライヤー

        防爆調節式コンビネーションプライヤー

          防爆ペンチ

          防爆ペンチ

            防爆斜めニッパー

            防爆斜めニッパー

              防爆プライヤー(ロングノーズ)

              防爆プライヤー(ロングノーズ)

                防爆ハサミ

                防爆ハサミ

                  45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)

                  45mm/250mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)

                    メーカー ハマコSS ハマコSS ハマコSS アンプコ アンプコ アンプコ アンプコ ハマコSS エスコ
                    通常価格 28,039円 17,267円 43,563円 17,456円 33,381円 35,022円 29,163円 24,280円 30,530円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   6日目   4日目   6日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                    全長(mm) 155 160 - - 230 - 180 - -
                    切断能力:鉄線(mm) 1.3 - - - - - - - -
                    切断能力:銅線(mm) 1.5 - - - - - - - -
                    質量(g) 165 213 - - 445 - 160 - -
                    認定取得 FM Approvals(米国) / UKAS(英国) FM Approvals(米国) / UKAS(英国) FM Approvals(米国) / UKAS(英国) FMRC(米国) FMRC(米国) - FMRC(米国) - -

                    ロングノーズプライヤーのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    プライヤー(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました