(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
71,700円 ~ 98,300円  特別価格 
税込価格
78,870円 ~ 108,130円  特別価格 

【特長】・同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。【用途】・サンプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流量計
  • 流量調整:
    ニードルバルブ付
  • 有効目盛:
    10:1
  • 耐圧保証:
    0.7MPa
  • 耐熱温度:
    60℃
  • 適合流体:
    空気
  • 特長:
    同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
  • 用途:
    サンプリング装置に。プラントラインに。
  • 精度:
    ±5%F.S(計測ポイント)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は大流量タイプのフローメータです。空気の流量の計測及び制御が可能です。

【特長】
最大でAIR 1000L/MINまで対応可能な大流量用フローメータです。ニードルバルブによる流量制御も可能です。

【用途】
製造装置や分析装置などへの機器組込用途や、研究実験用途にご使用いただけます。

 

標準仕様

流体気体、液体
(他液体は換算校正、実液体校正は別途相談)
流量レンジ
(大気圧条件)
(気体:AIR換算)
40~400L/MIN,50~500L/MIN,
70~700L/MIN,100~1000L/MIN

(液体:水換算)
1.5~15L/MIN,2~20L/MIN,3~30L/MIN
耐圧0.7MPa
精度F.S.±5%
有効目盛10:1
使用環境温度MAX60℃
接続口Rc3/4
-BS製SUS製
接流体部材質BSBM,硬質ガラス,SUS304,NBR,ふっ素樹脂SUS304,硬質ガラス,フッ素ゴム,ふっ素樹脂

外形図

大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質: 外形図01
 

材質

番号品名BS仕様SUS仕様
1上部ブロックBSBMSUS304
2下部ブロックBSBMSUS304
3グランドBSBM
4フローメータチューブ硬質ガラス
5フロートSUS304
6表板透明アクリル
7裏板AI
8側板AI
9シャフトSUS304
10パネル取付ナットSUS304
11簡易ニードルバルブ-

使用方法・使用事例

使用方法

テーパー管表記

図に示しましたようにテーパー管に流体名称、流量単位、校正温度、校正圧力等が表記されています。
流体は指定流体以外では使用しても正確な値を指示しません。
また表記温度は校正温度ですので、この温度における使用では正確な値を示しますが、他の温度で使用しますと温度による誤差を生じます。
また、校正圧力を表記していないものは流量計出口が大気開放か、あるいは、ほとんど抵抗のない状態で使用します。(大気圧目盛)
圧力の表記のあるものは表記の圧力を流量計(テーパー管)にかけて使用します。(負荷圧力目盛、後述)
大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質: 使用例01
 

流量の読み取り

小流量・中流量域はボールフロートの中央で読み取ります。
大流量域はコマ型フロートの最上部位置で読み取ります。
テーパー管がレンズのようになりますので、水平高さの位置で読み取るようにして下さい。
大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質: 使用例02
 

流量の調整

バルブ付の場合
流量計に取り付けられています。
ニードルバルブのつまみを回し、流量を調整して下さい。
反時計方向(OPEN)に回しますと流量は増加、時計方向(CLOSE)に回しますと流量は減少します。
御購入の時、指定がなければ0.1MPaの差圧で流量調整されています。
大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質: 使用例03
商品情報を表示

型番リスト

型番
最大流量(L/min)
本体材質
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
パッキン材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
400
真鍮
459-0171
2650.0
本体:真鍮
パッキン:ニトリルゴム(NBR)
ニトリルゴム(NBR)
10

1個

71,700( 78,870円 )

39日目

1000
ステンレス
459-0198
2550.0
本体:ステンレス(SUS304)
パッキン:フッ素ゴム
フッ素ゴム
10

1個

98,300円

88,470

( 97,317円 )

39日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同クラスでのコストパフォーマンスに優れた低価格です。
【用途】
・サンプリング装置に。
・プラントラインに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

    二ードルバルブ付精密流量計 RK1250-T Air

    二ードルバルブ付精密流量計 RK1250-T Air

      面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

      面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

        フロート式流量計 FR/FS

        フロート式流量計 FR/FS

          小型フローメータ

          小型フローメータ

            流量センサー

            流量センサー

              フロート式流量計(流量:25~50L/min)

              フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

                瞬時積算流量計 OF05ZAWN/OF10ZAWN

                  瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

                  瞬時積算流量計(接線羽根車方式)

                    ガス流量計 GF1010

                    ガス流量計 GF1010

                      石鹸膜流量計(500mL/1L用)

                      石鹸膜流量計(500mL/1L用)

                        大型流量計 MK33-25シリーズ

                        大型流量計 MK33-25シリーズ

                          面積式流量計

                          面積式流量計

                            メーカー コフロック 三商 コフロック ヤマト産業 コフロック 愛知時計電機 ヤマト産業 愛知時計電機 愛知時計電機 東京硝子器械 アズワン アズワン コフロック
                            通常価格 71,700円 46,500円 59,900円 7,620円 13,332円 20,900円 8,720円 68,028円 53,180円 97,902円 28,500円 43,525円 24,100円
                            通常出荷日 39日目   2日目   39日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   10日目~   7日目   39日目  
                            商品タイプ 流量計 - 流量計 流量計 流量計 流量センサー 流量計 積算流量計 積算流量計 - - - 流量計
                            流量調整 ニードルバルブ付 - ニードルバルブ付 - - 無し - 無し 無し - - - 無し
                            有効目盛 10:1 - 10:1 - 10:1 - - - - - - - 10:1
                            耐圧保証 0.7MPa - 最大流量5L/min以下 0.7MPa 最大流量10L/min以上 0.5MPa - 0.5MPa - - - - - - - 最大流量5L/min以下 0.7MPa 最大流量10L/min以上 0.5MPa
                            耐熱温度 60℃ - 60℃ - 60℃ - - - - - - - 60℃

                            大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト