(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

面積式流量計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

面積式流量計

通常単価(税別)
24,100円
税込単価
26,510円

【特長】・独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    流量計
  • 流量調整:
    無し
  • 本体材質:
    真鍮
  • 有効目盛:
    10:1
  • 耐圧保証:
    最大流量5L/min以下 0.7MPa 最大流量10L/min以上 0.5MPa
  • 耐熱温度:
    60℃
  • 質量(g):
    377.000
  • 材質1:
    本体:真鍮
  • 材質2:
    パッキン:ニトリルゴム(NBR)
  • 適合流体:
    空気
  • 特長:
    独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
  • 用途:
    環境計測機器に。一般分析機器に。
  • 精度:
    ±2%F.S(計測ポイント)
  • パッキン材質:
    ニトリルゴム(NBR)

型番

RK1400-B-2-5 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】
この商品は精密タイプのフローメータです。空気の流量を精度良く計測することが可能です。

【用途】
製造装置や分析装置などへの機器組込用途や、研究実験用途にご使用いただけます。

 

標準仕様

型番RK1400-B-2-5RK1400-B-2-50RK1400-B-2-100
流量
レンジ
0.5~5ML/MINから
3~30L/MIN迄各種
(AIR大気圧条件)
4~40L/MINから
5~50L/MIN迄各種
(AIR大気圧条件)
6~60L/MINから
10~100L/MIN迄各種
(AIR大気圧条件)
耐圧100ML/MIN以下 
1.0MPa

5L/MIN以下 
0.7MPa

10L/MIN以上 
0.5MPa
0.5MPa
精度F.S.±2%(計測ポイント)
有効目盛10:1
最高
使用温度
60℃
接続口Rc1/4(標準)φ6ホースニップル、φ8ホースニップル、その他(オプション)
型番RK1400-B-2-5RK1400-B-2-50RK1400-B-2-100
BS製SUS製BS製SUS製BS製SUS製
接流体部
材質
BSBM,
硬質ガラス,
SUS316,
NBR
(ふっ素樹脂)
SUS316,
硬質ガラス,
フッ素ゴム
(ふっ素樹脂)
BSBM,
硬質ガラス,
SUS316,
NBR,
ふっ素樹脂
SUS316,
硬質ガラス,
フッ素ゴム,
ふっ素樹脂
BSBM,
硬質ガラス,
SUS316,
NBR,
POM
SUS316,
硬質ガラス,
フッ素ゴム,
ふっ素樹脂

外形図

RK1400-B-2-5

面積式流量計 外形図01
 
呼称による各部寸法
材質
呼称12152025
A80110160210
B86116166216
C120150200250
D100130180230
E29293131
番号品名BS製SUS製
1上部ブロックBSBMSUS316
2下部ブロックBSBMSUS316
3グランドBSBM
4フローメータ
チューブ
硬質ガラス
5フロート硬質ガラスorSUS316
6表板透明アクリル
7裏板黄色アクリル
8側板AI
9取付ナットBSBM
 

RK1400-B-2-50

面積式流量計 外形図02
 
呼称による各部寸法
材質
呼称12152025
A80110160210
B86116166216
C120150200250
D100130180230
番号品名BS製SUS製
1上部ブロックBSBMSUS316
2下部ブロックBSBMSUS316
3グランドBSBM
4フローメータ
チューブ
硬質ガラス
5フロートSUS316
6表板透明アクリル
7裏板黄色アクリル
8側板AI
9取付ナットBSBM
 

RK1400-B-2-100

面積式流量計 外形図03
 

材質

番号品名BS製SUS製
1上部ブロックBSBMSUS316
2下部ブロックBSBMSUS316
3グランドBSBM
4フローメータ
チューブ
硬質ガラス
5フロートSUS316
6表板透明アクリル
7裏板黄色アクリル
8側板AI
9シャフトSUS316
10取付ナットBSBM

使用方法・使用事例

使用方法

テーパー管表記

図に示しましたようにテーパー管に流体名称、流量単位、校正温度、校正圧力等が表記されています。
流体は指定流体以外では使用しても正確な値を指示しません。
また表記温度は校正温度ですので、この温度における使用では正確な値を示しますが、他の温度で使用しますと温度による誤差を生じます。
また、校正圧力を表記していないものは流量計出口が大気開放か、あるいは、ほとんど抵抗のない状態で使用します。(大気圧目盛)
圧力の表記のあるものは表記の圧力を流量計(テーパー管)にかけて使用します。(負荷圧力目盛、後述)
面積式流量計 使用例01
 

流量の読み取り

小流量・中流量域はボールフロートの中央で読み取ります。
大流量域はコマ型フロートの最上部位置で読み取ります。
テーパー管がレンズのようになりますので、水平高さの位置で読み取るようにして下さい。
面積式流量計 使用例02
 

流量の調整

バルブ付の場合
流量計に取り付けられています。
ニードルバルブのつまみを回し、流量を調整して下さい。
反時計方向(OPEN)に回しますと流量は増加、時計方向(CLOSE)に回しますと流量は減少します。
御購入の時、指定がなければ0.1MPaの差圧で流量調整されています。
面積式流量計 使用例03
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大流量(L/min)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RK1400-B-2-5

5
459-0082
10

1個

24,100( 26,510円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
【用途】
・環境計測機器に。
・一般分析機器に。
・パージ装置に。
・半導体関連機器に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

面積式流量計の型番RK1400-B-2-5のページです。
型番RK1400-B-2-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

面積式流量計

面積式流量計

    面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

    面積式流量計(精密ニードルバルブ付)材質:

      大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

      大流量用流量計(ニードルバルブ付)材質:

        小型フローメータ

        小型フローメータ

          二ードルバルブ付精密流量計 RK1250-T Air

          二ードルバルブ付精密流量計 RK1250-T Air

            吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

            吸引ポンプ用流量計 080120シリーズ

              基準流量計 028300シリーズ

              基準流量計 028300シリーズ

                フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                フロート式流量計(流量:25~50L/min)

                  樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

                  樹脂製フローメータ RK20Tシリーズ

                    流量計 Fシリーズ

                    流量計 Fシリーズ

                      石鹸膜流量計(500mL/1L用)

                      石鹸膜流量計(500mL/1L用)

                        フロート式流量計 FR/FS

                        フロート式流量計 FR/FS

                          フロート式流量計二連式

                          フロート式流量計二連式

                            メーカー コフロック コフロック コフロック コフロック 三商 アズワン アズワン ヤマト産業 コフロック アズワン アズワン ヤマト産業 ヤマト産業
                            通常価格 24,100円 59,900円 71,700円 13,332円 46,500円 90,154円 66,000円 8,720円 9,372円 12,000円 28,500円 7,620円 17,593円
                            通常出荷日 39日目   39日目   39日目   1日目~   2日目   7日目   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   8日目   10日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 流量計 流量計 流量計 流量計 - - - 流量計 流量計 - - 流量計 流量計
                            流量調整 無し ニードルバルブ付 ニードルバルブ付 - - - - - - - - - -
                            本体材質 真鍮 真鍮 - 真鍮 - - - 真鍮 - - - 真鍮 真鍮
                            有効目盛 10:1 10:1 10:1 10:1 - - - - - - - - -
                            耐圧保証 最大流量5L/min以下 0.7MPa 最大流量10L/min以上 0.5MPa 最大流量5L/min以下 0.7MPa 最大流量10L/min以上 0.5MPa 0.7MPa 0.5MPa - - - - - - - - -

                            流量計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました