(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドマグネットキャッチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドマグネットキャッチ

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,886円 ~ 3,902円
税込価格
3,175円 ~ 4,292円

【特長】・金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。【用途...

詳細情報を確認する

  • マグネット吸着力(N):
    40
  • 商品タイプ:
    マグネットハンド
  • マグネット材質:
    フェライト磁石
  • 本体材質:
    アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)
  • 吸着面材質:
    ステンレス(SUS304)
  • 用途:
    散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に
  • 特長:
    金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【概要】

  • 磁力によって鉄製品を吸着捕集します。SM-1013は手元のレバー操作で、吸着及び着脱が簡単にできます。

 

外形図

ハンドマグネットキャッチ 外形図1

SM-1003

ハンドマグネットキャッチ 外形図2

SM-1013

使用方法・使用事例

使用方法

ハンドマグネットキャッチ 使用方法

片手でラクラク着脱操作
手元のレバー(引き金)操作で吸着および着脱が簡単にできます。

商品情報を表示

型番リスト

型番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
特長2
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
108
29
814
320-6629
540
-
10

1個

2,886( 3,175円 )

1日目

95
38
706.5
302-9263
590
操作レバー付
10

1個

3,902( 4,292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
【用途】
・散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドマグネットキャッチ

ハンドマグネットキャッチ

    マグバー(マグネットクリーナー)

    マグバー(マグネットクリーナー)

      鉄屑スイーパ

      鉄屑スイーパ

        パワーマグネットクリーナー

        パワーマグネットクリーナー

          マグペンバー

          マグペンバー

            ハンドマグネット(ミニ)

            ハンドマグネット(ミニ)

              ハンドマグネット 着脱式

              ハンドマグネット 着脱式

                柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25

                柄付ハンドマグネット 吸着力250N THM-25

                  ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

                  ハンドマグネット ハンドル付き 吸着力30N

                    ハンドマグネット(吸着力 約10N)

                    ハンドマグネット(吸着力 約10N)

                      アンテナ式ピックアップツール (130~640)

                      アンテナ式ピックアップツール (130~640)

                        ピックアップツール

                        ピックアップツール

                          ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君

                          ハンドマグネット工具 TTK 鉄っとり君

                            メーカー 下西製作所 スーパーツール 新潟精機(SK) トラスコ中山 スーパーツール トラスコ中山 シンワ測定 トラスコ中山 トラスコ中山 新潟精機(SK) エスロード ミスミ テクノプラン
                            通常価格 2,886円 25,877円 8,568円 10,737円 1,882円 5,903円 3,110円 12,892円 7,656円 9,168円 1,040円 488円 13,466円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            マグネット吸着力(N) 40 - 80 58 - - - 250 30 10 - 6.8 -
                            商品タイプ マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットクリーナー マグネットクリーナー マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド マグネットハンド マグネットクリーナー マグネットハンド その他 マグネットハンド
                            マグネット材質 フェライト磁石 - - - - - - - - - - - -
                            本体材質 アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -
                            吸着面材質 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -

                            ハンドマグネットキャッチのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            鉄粉や切粉の処理
                            評価 5.0満足度:5.02017/04/25
                            他社のマグネットを使用していましたがボディが樹脂製のため
                            ヒビワレや破損が起きていました。
                            こちらの商品は、持ち手からボディまで全て金属製ですので
                            破損によるトラブルは起きそうにありません。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            清掃用
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/20
                            現場の清掃用として、ミスミのカタログで見つけて購入しました。普通に使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました