(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,178円
税込単価
2,396円

紙管の使用をやめ、普通の厚紙を円筒状に形成し芯の上に巻き取った、画期的なストレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ストレッチフィルム
  • 幅(mm):
    500
  • 長さ(m):
    400
  • 厚み(μm):
    12
  • 色:
    透明
  • JANコード:
    4546426000263
  • トラスココード:
    335-8933
  • 質量(g):
    2200.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(μ):
    12
  • 引張破断強度(daN/[[CM2]]):
    580
  • 無紙管内径:
    3インチ
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 内容量:
    1巻

型番

SUP12-500 解除

Loading...

TP規格プラダン ブロックコンテナの概要について

特長1

特長1

従来、ハンド用ストレッチフィルムは5mm肉厚程度の紙管に巻き取って使用されていたが、「タピレンコアレスラップ」は紙管そのものの使用をやめ、ごく普通の厚紙を円筒状に形成した芯の上に巻き取った、画期的なストレッチフィルム。

特長2

特長2

紙管を廃止し特殊加工技術で製造。
厚紙を使用することにより、使用後の問題であった紙管の産業廃棄物処理負担が、逆に古紙として回収可能な有価物となり、使用ユーザー様のコスト削減へと貢献できる、"環境にもコストにも優しい"ストレッチ製品。

後処理に困る紙管から厚紙だけへ

後処理に困る紙管から厚紙だけへ

従来品と違い、紙管が存在しないことにより500mm巾の場合で紙管品と比べて約400gもの軽量となり、作業性が大きく改善。
300m巻で50回反復作業を行ったとすると、約20kgの作業負荷軽減。

使用後の状態

使用後の状態

通常、紙管は紙を何層にも重ね接着剤で固めてその形状を保っており、普通の古紙扱いにならない。
コアレスラップに使用している紙は一般的な厚紙を使用しているだけなので、従来の紙管と比べかさばらず、廃棄が非常に簡便な上、産業廃棄物扱いにはならない。

コアレス拡大面

コアレス拡大面

従来紙管巻取品と同等の使用感で作業が出来、尚かつフィルムを最後まで使用することが可能。

厚み(μ)巾(mm)長さ(m)
12500400

製品規格

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUP12-500

1巻

3個

2,178( 2,396円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

紙管の使用をやめ、普通の厚紙を円筒状に形成し芯の上に巻き取った、画期的なストレッチフィルム。
【特長】
・焼却してもダイオキシンが発生しない。
・紙管レスにすることにより、使用後のゴミの減容化に貢献。
【用途】
・荷崩れ防止や梱包に利用可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)の型番SUP12-500のページです。
型番SUP12-500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)

    ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

    ストレッチフィルム 手巻用 強力タイプ 厚み 10μm

      ストレッチフィルム(紙管3インチ)

      ストレッチフィルム(紙管3インチ)

        ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

        ストレッチフィルム(薄肉タイプ)

          ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

          ストレッチフィルム(薄肉、細紙管タイプ)

            ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

            ストレッチフィルム 厚み 12μm・16μm・18μm

              ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

              ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm

                三友 ストレッチフィルム

                三友 ストレッチフィルム

                  ストレッチフィルム 機械用

                  ストレッチフィルム 機械用

                    機械巻 ストレッチフィルム 20μ

                    機械巻 ストレッチフィルム 20μ

                      カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

                      カラーストレッチフィルム 厚さ20μ

                        紙管なし ストレッチフィルム

                        紙管なし ストレッチフィルム

                          手巻用ストレッチフィルム インチラップ

                          手巻用ストレッチフィルム インチラップ

                            メーカー 大化工業 司化成工業 トラスコ中山 司化成工業 司化成工業 積水樹脂 ミスミ 三友産業 司化成工業 ミスミ ミスミ トラスコ中山 大化工業
                            通常価格 2,178円 2,060円 1,732円 2,824円 1,911円 2,055円 5,608円 1,775円 11,249円 10,395円 9,336円 12,022円 2,419円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   2日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム ストレッチフィルム
                            幅(mm) 500 500 - 500 500 500 - - 500 500 500 500 -
                            長さ(m) 400 600 - 1000 - - - - - 2000 300 300 300
                            厚み(μm) 12 10 - 6 - - - 17 - 20 20 18 18
                            透明 - - - - - - - - - - - 透明

                            タピレンストレッチフィルムスーパー130(コアレスタイブ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手巻き用カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました