(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
33,883円 ~ 68,121円  特別価格 
税込価格
37,271円 ~ 74,933円  特別価格 

【特長】・ダブルヒンジを使っているため180°開閉できます。・A4サイズの書類...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場用システム保管庫
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    450
  • 本体/オプション:
    本体
  • 均等積載量(kg/段):
    70
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    スチール
  • 色:
    ヤンググリーン
  • 適​合​ベ​ー​ス:
    MUU-06B(下置設置時・別売)
  • 仕様:
    シリンダ錠(MUH-4Aは除く)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

外形図

MUH-4A

工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ) 外形図1

MUH-7

工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ) 外形図2

MUH-11B

工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ) 外形図3

MUH-18B

工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ) 外形図4

使用方法・使用事例

使用方法

工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ) 使用例1 工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ) 使用例2 工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ) 使用例3 工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ) 使用例4
商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
付属品
設置タイプ
JANコード
トラスココード
棚板ピッチ(mm)
質量(g)
追加棚板
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
380
70
-
上置専用
4989999943771
462-6885
-
13900.0
-
1台

1個

33,883( 37,271円 )

-

720
140
棚板1枚
上置・下置両用
4989999943788
462-6893
16.75
24600.0
MUF2-01T
1台

1個

39,214円

34,602

( 38,062円 )

8日目

1110
210
棚板2枚・アジャスター
下置専用
4989999943757
462-6869
16.75
36200.0
MUF2-01T
1台

1個

50,224( 55,246円 )

4日目

  • 注文停止中
1830
350
棚板4枚・アジャスター
下置専用
4989999943764
462-6877
16.75
55400.0
MUF2-01T
1台

1個

68,121円

62,255

( 68,481円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルヒンジを使っているため180°開閉できます。
・A4サイズの書類、資料が効率的に収納できます。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ)

工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ)

    工場用システム保管庫"MU型"(スチール引違扉タイプ)

    工場用システム保管庫"MU型"(スチール引違扉タイプ)

      工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ)

      工場用システム保管庫 MU型 (オープンタイプ)

        工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ)

        工場用システム保管庫"MU型"(ガラス引違扉タイプ)

          工場用システム保管庫 MU型 用天板・棚板・ベース(アジャスター付)

          工場用システム保管庫 MU型 用天板・棚板・ベース(アジャスター付)

            TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付

            TRUSCO MU型保管庫 Pパネル付 900X450XH1830 ベース付

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 33,883円 38,041円 27,771円 41,943円 4,890円 96,341円
              通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   8日目~   5日目   14日目  
              商品タイプ 工場用システム保管庫 工場用システム保管庫 工場用システム保管庫 工場用システム保管庫 - -
              間口(mm) 900 900 900 900 - 900
              奥行(mm) 450 450 450 450 - 450
              本体/オプション 本体 本体 本体 本体 - -
              均等積載量(kg/段) 70 70 70 70 - 70

              工場用システム保管庫"MU型"(両開扉タイプ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              工場用システム保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました