(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出しユニット TM型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

引出しユニット TM型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,595円 ~ 112,107円
税込価格
49,055円 ~ 123,318円

中身が見えて小物部品管理に便利な透明引出しの小型パーツケース。【特長】・横型タ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    引出し
  • 最大積載量(kg/台):
    重量(101kg~)
  • 奥行 (mm):
    307
  • 引出し色:
    透明
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 色:
    ホワイト
  • 材質2:
    引出し:AS樹脂
  • 本体材質:
    スチール
  • 仕様:
    本体色:ホワイト
  • 引出し材質:
    AS樹脂
  • 付属品:
    見出しカード:引出し1個つき一枚付
  • 付属品2:
    仕切板:引出し1個つき一枚付
  • 内容量:
    1台

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

TM-43BN・TM-43BWNの画像

TM-43BN・TM-43BWNの画像

TM-44BN・TM-44BWNの画像

TM-44BN・TM-44BWNの画像

TM-46BN・TM-46BWNの画像

TM-46BN・TM-46BWNの画像

TM-63BN・TM-63BWNの画像

TM-63BN・TM-63BWNの画像

TM-64BN・TM-64BWNの画像

TM-64BN・TM-64BWNの画像

TM-66BN・TM-66BWNの画像

TM-66BN・TM-66BWNの画像

製品の基本仕様・特長

引き出しストッパー参考画像 各段のフチが盛り上がっていて、揺れや衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。

引き出しストッパー参考画像
各段のフチが盛り上がっていて、揺れや衝撃を受けた際も引出しが飛び出しにくくなっています。

揺れに対応するイメージ画像 ストッパー付だから安心。

揺れに対応するイメージ画像 ストッパー付だから安心。

間​口​​:​5​9​2mm

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し引出し色質量
(kg)
TM-43BN592×307×468120MM-1N 4列3段透明13.9
TM-43BWN592×307×468120MM-2N 2列3段透明13.3
TM-44BN592×307×609160MM-1N 4列4段透明18.1
TM-44BWN592×307×609160MM-2N 2列4段透明17.2
TM-46BN592×307×890240MM-1N 4列6段透明26.7
TM-46BWN592×307×890240MM-2N 2列6段透明25.3

間​口​​:​854mm

品番間口×奥行×高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
引出し引出し色質量
(kg)
TM-63BN854×307×468120MM-1N 6列3段透明19.4
TM-63BWN854×307×468120MM-2N 3列3段透明18.4
TM-64BN854×307×609160MM-1N 6列4段透明25.4
TM-64BWN854×307×609160MM-2N 3列4段透明24.0
TM-66BN854×307×890240MM-1N 6列6段透明35.8
TM-66BWN854×307×890240MM-2N 3列6段透明33.8
  • 材質:本体/スチール、引出し/AS樹脂
  • 付属品:見出しカード/1引出しにつき1枚付、仕切版/1引出しにつき1枚付

図面

TM-43BN/TM-43BWN

引出しユニット TM型 TM-43BN/TM-43BWN図面

TM-44BN/TM-44BWN

引出しユニット TM型 TM-44BN/TM-44BWN図面

TM-46BN/TM-46BWN

引出しユニット TM型 TM-46BN/TM-46BWN図面

TM-63BN/TM-63BWN

引出しユニット TM型 TM-63BN/TM-63BWN図面

TM-64BN/TM-64BWN

引出しユニット TM型 TM-64BN/TM-64BWN図面

TM-66BN

引出しユニット TM型 TM-66BN図面

使用方法・使用事例

使用方法

引出しユニット TM型 取扱説明書-1引出しユニット TM型 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口 (mm)
高さ (mm)
詳細タイプ
引出し
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大積載量詳細(kg/台)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
592
468
3段タイプ
MM-1N 4列3段
4989999129250
393-7330
13900.0
120
1台

1個

44,595( 49,055円 )

1日目

592
468
3段タイプ
MM-2N 2列3段
4989999129267
393-7348
13300.0
120
1台

1個

44,948( 49,443円 )

2日目

592
609
4段タイプ
MM-1N 4列4段
4989999129274
393-7356
18100.0
160
1台

1個

56,541( 62,195円 )

1日目

592
609
4段タイプ
MM-2N 2列4段
4989999129281
393-7364
17200.0
160
1台

1個

57,010( 62,711円 )

2日目

592
890
6段タイプ
MM-1N 4列6段
4989999129298
393-7372
26700.0
240
1台

1個

80,752( 88,827円 )

2日目

592
890
6段タイプ
MM-2N 2列6段
4989999129304
393-7381
25300.0
240
1台

1個

81,455( 89,601円 )

2日目

854
468
3段タイプ
MM-1N 6列3段
4989999129311
393-7399
19400.0
120
1台

1個

63,177( 69,495円 )

2日目

854
468
3段タイプ
MM-2N 3列3段
4989999129328
393-7402
18400.0
120
1台

1個

63,705( 70,076円 )

2日目

854
609
4段タイプ
MM-1N 6列4段
4989999129335
393-7411
25400.0
160
1台

1個

77,854( 85,639円 )

1日目

854
609
4段タイプ
MM-2N 3列4段
4989999129342
393-7429
24000.0
160
1台

1個

78,556( 86,412円 )

2日目

854
890
6段タイプ
MM-1N 6列6段
4989999129359
393-7437
35800.0
240
1台

1個

111,048( 122,153円 )

2日目

854
890
6段タイプ
MM-2N 3列6段
4989999129366
393-7445
33800.0
240
1台

1個

112,107( 123,318円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

中身が見えて小物部品管理に便利な透明引出しの小型パーツケース。
【特長】
・横型タイプのケース。
・引出しの飛び出し防止機能付。
・本体色:ホワイト。
・引出し色:透明。
【用途】
・作業台に置いても奥行が307mmなので作業面を広く使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出しユニット TM型

引出しユニット TM型

    引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

    引出しユニット TM型 (AS樹脂引出しタイプ)

      引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

      引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ)

        バンラックケース A型

        バンラックケース A型

          引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

          引出しユニット VA型 (樹脂引出しタイプ・引出しストッパー付)

            マルチボックス 基本形 間口(mm) 382

            マルチボックス 基本形 間口(mm) 382

              グランデケース用オプション・ボックス

              グランデケース用オプション・ボックス

                トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

                トラスコ中山 引出しユニット用枠 VA型 間口1037mm

                  バンラックケース D型・E型

                  バンラックケース D型・E型

                    フレシスラックケース

                    フレシスラックケース

                      トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

                      トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口854mm

                        パーツケース 仕切り付き

                        パーツケース 仕切り付き

                          トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

                          トラスコ中山 引出しユニット用枠 K型・TM型 間口592mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SMATO(韓国ブランド) サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 ミスミ トラスコ中山
                            通常価格 44,595円 41,075円 38,716円 24,992円 32,054円 1,490円 973円 38,196円 17,545円 31,706円 32,114円 18,955円 27,920円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目~   3日目~   1日目   3日目   1日目  
                            商品タイプ 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し パーツボックス 引出し 引出し 引出し 引出し 引出し その他 引出し
                            最大積載量(kg/台) 重量(101kg~) 重量(101kg~) 重量(101kg~) - 重量(101kg~) - - 重量(101kg~) 軽量(~50kg) - 重量(101kg~) - 重量(101kg~)
                            奥行 (mm) 307 307 307 - 307 234 - 307 - 300 307 - 307
                            引出し色 透明 透明 - - 透明 - - - 透明 - - - -
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール 本体:スチール - - スチール 本体:スチール - スチール - スチール

                            引出しユニット TM型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました