(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,008円 ~ 117,728円
税込価格
89,109円 ~ 129,501円

完全液出し可能な丸型密閉タイプのポリエチレンタンク。【特長】・外層に顔料を混ぜ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

HT型密閉丸型完全液出しタンクの詳細

HT型密閉丸型完全液出しタンク:関連画像

排水 イメージ図

 

(単位:mm)

 

品番容量
(L)
外径
(mm)
全体(高さ)
(mm)
胴部(高さ)
(mm)
架台(高さ)
(mm)
PCD
(mm)
アンカー本数
HT-3003007001,120860260--
HT-2002006001,010750260--
HT-100100600660400260--

注意・禁止事項

  • ※ アンカーボルトの先打ちはしないでください。
  • ※ タンクの目盛りは目安としてご使用ください。
  • ※ 標準ハンドホール内径:100~200L(直径145mm)、300L(直径170mm)
  • ※ 標準マンホール内径:500~2,000L(直径380mm)、3,000L以上(直径500mm)
商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
容量
トラスココード
質量(g)
材質1
外径(mm)
タンク本体(mm)マンホール
タンク本体(mm)外径
タンク本体(mm)高さ
タンク本体(mm)全高
タンク本体(mm)肉厚
鋼製枠(mm)架台高さ
架台高さ(mm)
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
タンク
100L
456-8826
16500.0
ポリエチレン(PE)
600
φ145
600
400
660
4.5
260
260
内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。 水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。
1台

1個

81,008( 89,109円 )

4日目

タンク
200L
-
20500.0
ポリエチレン(PE)
600
φ145
-
750
1010
4.5
-
260
内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。 水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。
1台

1個

82,280( 90,508円 )

4日目

タンク
300L
-
30000
ポリエチレン(PE)
700
φ145
700
860
1120
6.0
260
260
内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。 水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。
1台

1個

117,728( 129,501円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

完全液出し可能な丸型密閉タイプのポリエチレンタンク。
【特長】
・外層に顔料を混ぜることでポリエチレンの紫外線劣化を防ぐ。
・内層に無着色の原料を使うことで内容積への影響を極力排除(500L以上)。
・底部に傾斜がついているため完全液出しが可能。
【用途】
・薬品貯槽に最適。
・排水処理槽に最適。
・内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

    省スペースタイプ

    省スペースタイプ

      LA型大型容器

      LA型大型容器

        MH型 開放円筒型容器 白

        MH型 開放円筒型容器 白

          ローリータンク用ジョイント 25A

          ローリータンク用ジョイント 25A

            UL型タンク密閉丸型

            UL型タンク密閉丸型

              オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

              オイルタンク 省スペース ロングレッグタイプ

                スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

                スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型500L

                  スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L

                  スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型100L

                    オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                    オイルタンク ロングレッグタイプ(245L)

                      潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

                      潤滑油用角筒シングルタンク(240L)

                        スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型300L

                        スイコー MDドラム(蓋付)密閉円筒型300L

                          防油堤

                          防油堤

                            メーカー スイコー オーティ・マットー スイコー スイコー スイコー スイコー オーティ・マットー スイコー スイコー オーティ・マットー オーティ・マットー スイコー オーティ・マットー
                            通常価格 81,008円 72,874円 906,718円 14,297円 838円 442,713円 138,333円 48,129円 17,245円 69,416円 105,039円 38,750円 121,693円
                            通常出荷日 4日目   4日目   19日目   5日目~   1日目   14日目   11日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   5日目~  
                            材質(本体) ポリエチレン - ポリエチレン ポリエチレン - - その他 - ポリエチレン その他 その他 ポリエチレン その他

                            密閉丸型タンク(完全液出しタイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました