(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,772円 ~ 101,413円
税込価格
26,149円 ~ 111,554円

完全液出し可能な液体運搬用ローリータンク。【特長】・他の樹脂成形品とは対照的に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 材質1:
    本体:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    受台:発泡スチロール
  • 排水口内径(mm):
    28
  • 受台材質:
    発泡スチロール
  • 付属品:
    受台・固定用バンド
  • 内容量:
    1台

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

完全液出しローリータンクスカットの詳細

スカット100 イメージ図

スカット100 イメージ図

スカット1200 イメージ図

スカット1200 イメージ図

ストレーナー 使用例

ストレーナー 使用例

バルブ 取付例(ドレン)

バルブ 取付例(ドレン)

完全液出しローリータンクスカット 寸法図例

スカット100

(単位:mm)

スカット100 寸法図

スカット100 寸法図

スカット1200

(単位:mm)

スカット1200 寸法図

スカット1200 寸法図

品番容量奥行高さ肉厚重量マンホール内径
スカット12001,2001,2701,4001,2007.056.3380
スカット10001,0001,2001,2001,1557.048.5380
スカット6006001,1501,2008206.026.5380
スカット5005008801,0909355.022.1380
スカット3003007509358304.016.5280
スカット2002007509356804.013.5280
スカット1001005607356004.010.3320

注意・禁止事項

  • ※ フォークリフト使用時はパレットをお使いください。
  • ※ 受け台は消耗品です。
  • ※ ご使用前に、必ず水張りテスト及び水洗いをお願いします。特にバルブ、ドレン口の水漏れが無いことを確認してください。
  • ※ タンク本体の目盛りは目安としてご使用ください。
  • ※ 据付設置、埋設用にはご使用にならないでください。
  • ※ 運搬時にはしっかりロープをかけて、マンホールはしっかり締めてください。
  • ※ 保管は子供が近づかない所にし、マンホールはしっかり締めてください。
  • ※ エンジン、モーターなど発熱するものや排気ガスなどが直接当たらないようにしてください。
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
トラスココード
質量(g)
注水口内径(mm)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
外形寸法(mm)高さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100L
456-9865
10500
320
560
735
600
1台

1個

23,772( 26,149円 )

4日目

1000L
456-9873
48600.0
380
1200
1200
1155
1台

1個

89,346( 98,281円 )

4日目

1200L
456-9881
56900.0
380
1270
1400
1200
1台

1個

101,413( 111,554円 )

4日目

200L
456-9890
13700.0
280
750
935
680
1台

1個

29,664( 32,630円 )

4日目

300L
456-9903
16700.0
280
750
935
830
1台

1個

33,156( 36,472円 )

4日目

500L
456-9911
22300.0
380
880
1090
935
1台

1個

40,642( 44,706円 )

4日目

600L
456-9920
26600.0
380
1150
1200
820
1台

1個

47,545( 52,300円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

完全液出し可能な液体運搬用ローリータンク。
【特長】
・他の樹脂成形品とは対照的にコーナー部が肉厚なため衝撃に強く丈夫。
・特長的な底部形状により液を残さず排出可能。
・ローリータンクの最上級モデル。
・タンク内の残液ゼロで洗浄の手間いらず。
【用途】
・農作業等における散水用、防除用に最適。
・工事における作業用水用に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)

ローリータンクスカット (完全液出しタイプ)

    YB型ローリータンク

    YB型ローリータンク

      ローリータンク Y型

      ローリータンク Y型

        LL型セキスイ槽

        LL型セキスイ槽

          ホームローリータンク

          ホームローリータンク

            タマローリー ブラック

            タマローリー ブラック

              MH型 開放円筒型容器 白

              MH型 開放円筒型容器 白

                ポリエチレン給水容器(バルブ付)

                ポリエチレン給水容器(バルブ付)

                  50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

                  50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

                    FRPタンク ジャンボタンク

                    FRPタンク ジャンボタンク

                      ステンレス製ボイラー架台

                      ステンレス製ボイラー架台

                        タマローリー

                        タマローリー

                          密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

                          密閉丸型タンク(完全液出しタイプ)

                            メーカー スイコー ダイライト ダイライト 積水テクノ成型 スイコー コダマ樹脂 スイコー エスコ エスコ カイスイマレン オーティ・マットー コダマ樹脂 スイコー
                            通常価格 23,772円 20,171円 24,600円 31,370円 10,381円 11,515円 14,297円 19,950円 12,920円 99,551円 22,693円 14,080円 81,008円
                            通常出荷日 4日目   5日目~   8日目~   8日目~   1日目~   8日目   5日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   4日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク タンク その他 タンク -
                            材質(本体) ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン ポリエチレン その他 - ポリエチレン ポリエチレン
                            材質1 本体:ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - - -
                            材質2 受台:発泡スチロール - - - - - - - - - - - -
                            排水口内径(mm) 28 - - - - - - - - - - - -

                            ローリータンクスカット (完全液出しタイプ) のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            農薬散布の薬液タンクとして
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/03
                            一体成型でつなぎ目がなく、他社の類似品と比較して強度があって
                            耐久性に期待がもてる。
                            完全液出しタイプなので、残液がない点が非常に便利。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ドレンにバルブを接続できますか?
                            A
                            ジョイント(別売り)をご利用ください。ドレンのネジはオリジナルの規格のためジョイントを利用することで、JIS規格のメスネジに変換することができます。
                            Q 据付け設置用途で使用できますか?
                            A
                            できません。液体運搬用に設計されているため長期間水が入ったままになると変形・破損の恐れがあります。朝水を入れて、夜には水を抜いているイメージです。

                            大型タンク・ローリータンクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました