(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デリバリーパック「納品書在中」145×270mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デリバリーパック「納品書在中」145×270mm【100個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,731円
税込単価
3,004円

納品書などの伝票を、紛失・見落としなく、商品と一緒に送り届ける為に開発された糊...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    納品書在中
  • 縦X横(mm):
    145×270
  • 材質:
    ポリエチレン(PE
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    390-5837
  • JANコード:
    4560385470035
  • 質量(g):
    790.000
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • タイプ:
    全面糊
  • 特長:
    表面ミシン目加工により到着後の伝票取り出しが簡易に行えます。
  • 用途:
    商品と同時に発送できる伝票入れに
  • 質量(g/パック):
    790
  • 内容量:
    1パック(100枚)

型番

PA-003T 解除

Loading...

デリバリーパック 納品書在中の仕様

  • 粘着袋に納品書を入れて配送するダンボールに貼り付けるだけ。
  • 簡単な作業で、納品書や請求書などの伝票が配送物に入っていないというトラブルも回避しやすい。
  • こちらのタイプは、中が透けない全面2色印刷のタイプ。
  • 寸法:145×270mm
  • 厚み:50μm
  • 表面ミシン目入り加工。

使用方法

伝票を入れます。

伝票を入れます。

剥離紙をはがして箱に貼り付けます。

剥離紙をはがして箱に貼り付けます。

表のミシン目で切り離し伝票を取り出します。

表のミシン目で切り離し伝票を取り出します。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-003T

1パック(100枚)
10

1パック

100個入り

2,731( 3,004円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

納品書などの伝票を、紛失・見落としなく、商品と一緒に送り届ける為に開発された糊付き伝票袋。
【特長】
・全面2色印刷により中が透けない(伝票をそのまま入れてもOK)。
・表面ミシン目加工により到着後の伝票取り出し作業が簡単に可能。
・完全密封仕様のため、貼ってから伝票が落ちる心配がない。
【用途】
・伝票を外に貼り目立たせる為、多数口で送る場合や、荷物が多く伝票の入れ間違いが起こりやすい時に最適。
・チラシやカタログ、商品サンプルを入れれば、納品書と同封のため、必ず開封してもらえるDMとして最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デリバリーパック「納品書在中」145×270mmの型番PA-003Tのページです。
型番PA-003Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デリバリーパック「納品書在中」145×270mm

デリバリーパック「納品書在中」145×270mm

    デリバリーパック「納品書在中」シリーズ

    デリバリーパック「納品書在中」シリーズ

      TRUSCO 段ボールクリップ

      TRUSCO 段ボールクリップ

        荷札 豆 30×60 白<90>

        荷札 豆 30×60 白<90>

          両面接着荷札 納品書在中 115×58

          両面接着荷札 納品書在中 115×58

            メーカー パピルスカンパニー パピルスカンパニー トラスコ中山 シモジマ シモジマ
            通常価格 2,731円 1,643円 650円 1,120円 3,786円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   6日目  
            表示内容 納品書在中 納品書在中 - - -
            縦X横(mm) 145×270 - - - -
            材質 ポリエチレン(PE ポリエチレン(PE - - -
            本体/オプション 本体 本体 - - -
            トラスココード 390-5837 - - - -

            デリバリーパック「納品書在中」145×270mmのレビュー

            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
            製品を送付の際に使用
            評価 5.0満足度:5.02018/06/27
            製品を送付する際に梱包した箱に貼り付けて、納品書の送付に使用しています。大きさもちょうど良く、粘着力もあり、強度もあるので使いやすくて良いと思います。コスト面でも満足していますし、納期も気にならないです。

            もっと読む 閉じる

            0が参考にしています。

            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 伝票が落ちることはないですか?
            A
            伝票出し入れ口が裏面にあり、裏面全面糊の為、貼り付け後は落伝の心配はほとんどございません。

            荷札カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました