(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
182,209円 161,965円
税込単価
200,430円 178,162円

【特長】・アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用や二段積み保管可・並...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-2.0kVA(50/60Hz)
  • 定格直流出力:
    12V-8A
  • 連続運転時間(h):
    8.6~5.0(1/4負荷~定格負荷)
  • 仕様:
    交流直流両用
  • 特長1:
    アルミダイカストフレームを採用した軽量設計の32kgです
  • 特長2:
    並列機能装備で、同モデル2台つなげて最大3.8kVAの出力を得ることが可能(別売の並列コードが必要)
  • 特長3:
    カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要
  • 特長4:
    積み重ねて収納が可能
  • JANコード:
    4997789200003
  • トラスココード:
    466-4078
  • 質量(g):
    32000.0
  • タンク容量(L):
    6
  • 全高(mm):
    461
  • 全長(mm):
    527
  • 全幅(mm):
    419
  • 騒音値(dB):
    54.5~61
  • 仕様詳細:
    周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/エコノミーコントロール付/リコイルスタータ
  • 用途:
    パソコンや電子制御工具に

型番

EF2000IS 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ防音型ガソリンエンジン定格交流出力100V-2.0kVA(50/60Hz)
定格直流出力12V-8A連続運転時間(h)8.6~5.0(1/4負荷~定格負荷)
仕様交流直流両用特長1アルミダイカストフレームを採用した軽量設計の32kgです
特長2並列機能装備で、同モデル2台つなげて最大3.8kVAの出力を得ることが可能(別売の並列コードが必要)特長3カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要
特長4積み重ねて収納が可能JANコード4997789200003
トラスココード466-4078質量(g)32000.0
タンク容量(L)6全高(mm)461
全長(mm)527全幅(mm)419
騒音値(dB)54.5~61仕様詳細周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/エコノミーコントロール付/リコイルスタータ
用途パソコンや電子制御工具に - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF2000IS

1個

182,209円

161,965

( 178,162円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミダイキャストフレーム採用で軽量化。並列使用や二段積み保管可
・並列機能装備で、同モデル2台つなげて最大3.8kVAの出力を得ることができます(別売の並列コードが必要です)
・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です
・積み重ねて収納が可能です
・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です
【用途】
・パソコンや電子制御工具に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用) の型番EF2000ISのページです。
型番EF2000ISに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

    工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

    工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

      工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

      工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

        防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

        防音型発電機 交流専用 2.2kVA EX22K1JNA3

          オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

          オープン型発電機 交流直流両用 2.3kVA EM23K1JN

            オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

            オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

              オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

              オープン型インバータ発電機(交流直流両用)

                0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

                  新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                  新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                    ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

                    ヤマハ オープン型発電機(交流専用)

                      オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

                      オープン型発電機 交流専用 2.6kVA 騒音値(dB) EB26K1JN

                        防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

                        防音型インバーター発電機(交流専用)エコ発電機能付

                          防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                          防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

                            メーカー ヤマハモーターパワープロダクツ 工進 工進 本田技研工業 本田技研工業 ヤマハモーターパワープロダクツ ワキタ ヤマハモーターパワープロダクツ 新ダイワ工業 ヤマハモーターパワープロダクツ 本田技研工業 新ダイワ工業 新ダイワ工業
                            通常価格 182,209円 137,600円 80,181円 140,625円 102,960円 73,788円 151,701円 117,321円 116,258円 420,150円 104,280円 299,986円 180,378円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   11日目   11日目   6日目~   1日目   1日目   2日目   5日目~   11日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-2.0kVA(50/60Hz) 100V-1.6kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-2.2kVA(50/60Hz) 100V-2.3kVA(50/60Hz) - 100V-3.0kVA 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA(50/60HZ) - 100V-2.6kVA(50/60Hz) 100V-2.8kVA(50/60HZ) -
                            定格直流出力 12V-8A 12V-8A 12V-5A - 12V-10A 12V-8.3A 12V-8A 12V-8A 12V-8A - - - -
                            連続運転時間(h) 8.6~5.0(1/4負荷~定格負荷) 10.5~4.0(1/4負荷~定格負荷) 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷) 8.4 5.8 - 11~6 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) - 5.8 5.6~12.0 -
                            仕様 交流直流両用 - - 交流専用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流専用 交流専用 交流専用 交流直流両用

                            2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト