(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
117,321円
税込単価
129,053円

【特長】・コンパクト設計、軽量12.7kg&静音設計・良質な電気を提供(波形歪...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防音型ガソリンエンジン
  • 定格交流出力:
    100V-0.9kVA(50/60Hz)
  • 定格直流出力:
    12V-8A
  • 連続運転時間(h):
    11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)
  • 仕様:
    交流直流両用
  • 特長1:
    良質な電気を提供(波形歪率2.5%以下)
  • 特長2:
    連続運転時間約12時間のロングラン運転(エコON、無負荷)
  • 特長3:
    カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要
  • JANコード:
    4997789090000
  • トラスココード:
    251-7779
  • 質量(g):
    12700.0
  • タンク容量(L):
    2.5
  • 全高(mm):
    380
  • 全長(mm):
    450
  • 全幅(mm):
    240
  • 騒音値(dB):
    48.5~60.5
  • 定格交流出力50/60Hz:
    100V-0.9kVA
  • 仕様詳細:
    周波数切替スイッチ付/オイル警告装置付/エコノミーコントロール付/リコイルスタータ
  • 用途:
    パソコンや電子制御工具に

型番

EF900IS 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EF900IS

1個

117,321( 129,053円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクト設計、軽量12.7kg&静音設計
・良質な電気を提供(波形歪率2.5%以下)します
・連続運転時間約12時間のロングラン運転です(エコON、無負荷)
・カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です
・国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です
【用途】
・パソコンや電子制御工具に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用) の型番EF900ISのページです。
型番EF900ISに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

    防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

    防音型インバーター発電機(交流直流両用)OHVエンジンを搭載

      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

      新ダイワ工業 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

        オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

        オープン型発電機(交流直流両用)電圧計、ノンフェーズブレーカー付

          2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

          2.0kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用)

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

            防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA EU9IT1JN3

              工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

              工進 防音型インバーター発電機 エコスイッチ搭載

                HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

                HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA

                  工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                  工進 防音型インバーター発電機 使用電力残量がわかる電力計付

                    デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                    デンヨー 防音型インバーター発電機(交流直流両用)

                      ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

                      ヤマハ オープン型発電機(交流直流両用)

                        AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                        AC100V/9A(DC12V/8A)発電機

                          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                          HONDA 防音型インバータ発電機 交流直流両用 0.9kVA 並列運転対応 EU9IT1JN1

                            メーカー ヤマハモーターパワープロダクツ 新ダイワ工業 新ダイワ工業 ヤマハモーターパワープロダクツ ヤマハモーターパワープロダクツ 本田技研工業 工進 HONDA 工進 デンヨー ヤマハモーターパワープロダクツ エスコ HONDA
                            通常価格 117,321円 147,724円 107,315円 73,788円 182,209円 102,603円 80,181円 113,577円 137,600円 313,818円 65,742円 105,594円 118,194円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   6日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン - オープン型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン 防音型ガソリンエンジン
                            定格交流出力 100V-0.9kVA(50/60Hz) - 100V-0.9kVA(50/60HZ) - 100V-2.0kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA 100V-0.9kVA(50/60Hz) 100V-0.9kVA 100V-1.6kVA(50/60Hz) - - 0.9kVA(100V/9A) 100V-0.9kVA(50/60Hz)
                            定格直流出力 12V-8A - 12V-8A 12V-8.3A 12V-8A 12V-8A 12V-5A 12V-8A 12V-8A 12V-12A 12V-8A 12V-8A 12V-8A
                            連続運転時間(h) 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) - 11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷) - 8.6~5.0(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2 7.9~3.7(1/4負荷~定格負荷) 7.1~3.2 10.5~4.0(1/4負荷~定格負荷) 18.1~7.6 - 11.9(1/4負荷)~4.1 7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
                            仕様 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用 - 交流直流両用 - - 交流直流両用 交流直流両用 交流直流両用

                            0.9kVA 防音型 インバータ発電機(交流直流両用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ガスエンジン発電機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました