(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スクレーパーT-45・専用替刃

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スクレーパーT-45・専用替刃【1~4個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
319円 ~ 841円
税込価格
351円 ~ 925円

水回りでも使用できるステンレス刃のスクレーパー。【特長】・ピンポイントの作業か...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー

使用例

使用例

商品情報

  • 商品名:T-45
  • 品番:202B
  • 梱包形態:ブリスター
  • 刃幅:45mm
  • プラスチック製保護キャップ付き

T-45替刃(鉄の爪45mm替刃)について

寸法図

寸法図

商品情報

  • 商品名:T-45替刃(鉄の爪45mm替刃)
  • 品番:XB18
  • 梱包形態:ポリシース
  • 材質:合金工具鋼
商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
全長(mm)
質量(g)
材質1
材質2
グリップ
付属品
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
本体
4901165202222
342-8184
185
73.000
刃:合金工具鋼
グリップ:ポリプロピレン(PP)+10%ガラス繊維入り
ポリプロピレン(PP)
なし
1丁
-

2個

841( 925円 )

1日目

T​-​4​5​用​替​刃​
4901165105110
360-7372
-
39.000
刃:合金工具鋼
-
-
-
1パック(4枚)
10

2パック

4個入り

319( 351円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

水回りでも使用できるステンレス刃のスクレーパー。
【特長】
・ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調整可能。
・プラスチック製保護キャップ付き。
・刃は直線部と曲線部で使い分けできる。
・刃幅45ミリ。
【用途】
・はがす・削る作業、サビ取り、汚れ落とし、ペンキはがし、ステッカーはがしなどに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スクレーパーT-45・専用替刃

スクレーパーT-45・専用替刃

    スクレーパーT-25・専用替刃

    スクレーパーT-25・専用替刃

      スクレーパー 鉄の爪64ミリ

      スクレーパー 鉄の爪64ミリ

        45mm スクレーパー(替刃付)

        45mm スクレーパー(替刃付)

          パテベラゴールデンパテット

          パテベラゴールデンパテット

            スクレーパー(刃長 31mm)

            スクレーパー(刃長 31mm)

              ならしヘラ(ゴム付き)

              ならしヘラ(ゴム付き)

                井上工具 のりヘラ

                井上工具 のりヘラ

                  のりヘラ 1.5mm

                  のりヘラ 1.5mm

                    KOWA 樹脂ヘラ90mm

                    KOWA 樹脂ヘラ90mm

                      コーキングヘラ 小

                      コーキングヘラ 小

                        64mm スクレーパー(ステンレス製)

                        64mm スクレーパー(ステンレス製)

                          ロングスクレーパー No.28

                          ロングスクレーパー No.28

                            メーカー オルファ オルファ オルファ エスコ 大田製作所 オルファ アズワン 井上工具 SK-11 コーワ ハンディ・クラウン エスコ SK-11
                            通常価格 319円 319円 433円 1,290円 654円 365円 850円 263円 244円 299円 420円 565円 842円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   8日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ スクレーパー スクレーパー スクレーパー スクレーパー パテベラ スクレーパー その他 樹脂柄へら その他 - コーキングへら スクレーパー スクレーパー
                            材質(刃) 合金工具鋼 合金工具鋼 ステンレス 合金工具鋼 ステンレス - 樹脂 - - - ステンレス ステンレス
                            刃幅(mm) 45 25 64 45 - - 50 - - - - 64 58
                            刃厚(mm) 0.45 0.3 0.55 - - 1 - - - - - - -
                            刃長(mm) 45 25 81 - - 31 - - - - - - -

                            スクレーパーT-45・専用替刃のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            塗装はがしに
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/27
                            塗装はがしに使ってます。汚れたり傷ついたら刃を変えられるので気兼ねなく思いっきり使ってます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 刃は交換できますか?
                            A
                            はい、できます。刃研ぎ側以外のエッジ側も使用することが可能です。(刃研ぎ側では入り込んで削れ過ぎる場合にご使用ください。)

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト