(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,625円
税込単価
16,088円

シンプル!!機能的で美しい形。【特長】・フレキシブルアームで角度調整可能です・...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    室内専用
  • 注意板:
  • 像大きさ(曲面R):
    860
  • JANコード:
    4560286541926
  • トラスココード:
    360-4993
  • 質量(g):
    480.0
  • 材質1:
    ミラー:アクリル
  • 材質2:
    アーム:スチール
  • 高さ(mm):
    230
  • 幅(mm):
    350
  • 注意事項:
    オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
  • 仕様:
    ビス止め
  • 付属品:
    4×45トラスタッピングビス×2本
  • 内容量:
    1台

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SF35B

1台
10

1個

14,625( 16,088円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

シンプル!!機能的で美しい形。
【特長】
・フレキシブルアームで角度調整可能です
・取り付け簡単
・目立たずお店に溶け込むデザイン
・安全・軽量化
・従来品のゴムの枠をなくし、鏡の裏面と金具類の全てを「ホワイト」にしました
・縦付・横付が可能です
【用途】
・室内専用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能の型番SF35Bのページです。
型番SF35Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能

    安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

    安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

      ガレージミラー取付用ポール

      ガレージミラー取付用ポール

        安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)

        安全ミラースーパーオーバル (クリップタイプ)

          セイフティ防犯ミラー

          セイフティ防犯ミラー

            マグネットミラー

            マグネットミラー

              ガレージミラー GM(クリップ式)

              ガレージミラー GM(クリップ式)

                ガレージミラー取付ポール

                ガレージミラー取付ポール

                  簡易タイプミラー

                  簡易タイプミラー

                    マグネットタイプミラー

                    マグネットタイプミラー

                      角型ガレージミラー

                      角型ガレージミラー

                        丸ミラー(ビス止めタイプ)

                        丸ミラー(ビス止めタイプ)

                          FFミラー通路 片側用・テープ止めタイプ

                          FFミラー通路 片側用・テープ止めタイプ

                            メーカー コミー コミー コミー ユニット 信栄物産 マイスト 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット コミー コミー
                            通常価格 14,625円 17,875円 4,065円 14,625円 4,800円 4,167円 5,052円 3,207円 21,000円 3,467円 5,775円 17,875円 21,637円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   5日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~  
                            ミラー形状 丸型 丸型 - 丸型 丸型 - 丸型 - 丸型 - 角型 - 角型
                            ミラー材質 アクリル アクリル - アクリル - ガラス ガラス - アクリル ガラス - アクリル -
                            ミラー枚数 1枚 1枚 - 1枚 - 1枚 1枚 - 1枚 1枚 - - 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ - - 取り付けタイプ
                            用途 室内専用 室内専用 - 室内専用 - - 屋内外両用 - 室内専用 屋内外両用 - 室内専用 室内専用

                            安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)縦付・横付が可能のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            安全対策
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/25
                            場内の安全対策に使用しています。
                            軽量な上に取付も簡単なので作業が直ぐに終わりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました