(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
26,875円 ~ 55,250円
税込価格
29,563円 ~ 60,775円

十字路の衝突防止に使用するラミドーム。【特長】・360°のマルチビジョン。・様...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    アクリル
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    取り付けタイプ
  • 用途:
    室内専用
  • 注意板:
  • 材質1:
    ミラー:アクリル
  • 材質2:
    取付金具:アルミ
  • 注意事項:
    オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
  • 仕様:
    ビス止め
  • 付属品:
    4×45トラスタッピングビス×2本、アルミチャンネル
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

安全(十字路用)、防犯、効率アップ用ミラー!ラミドーム

ラミドーム
  • 360°どの範囲からも見える。
  • さまざまな環境に調和するデザイン。
  • 廃棄時の分別も簡単す。
  • 取り付け簡単・超軽量。

製品仕様

寸法図

寸法図

品番幅×高さ
(mm)
像大きさ
(曲面R)
質量
(kg)
LT5495×2252560.84
LT7690×3113591.60

この商品の使用例

来客へのすばやい対応に

来客へのすばやい対応に

十字路の衝突防止に

十字路の衝突防止に

ロッカー室の盗難対策・忘れ物対策に

ロッカー室の盗難対策・忘れ物対策に

使用例(状況写真)

使用例(状況写真)

使用例(拡大写真)

使用例(拡大写真)

商品情報を表示

型番リスト

型番
像大きさ(曲面R)
JANコード
トラスココード
質量(g)
高さ(mm)
幅(mm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
256
4560286541810
395-3912
820.0
225
495
1台
10

1個

26,875( 29,563円 )

1日目

359
4560286541827
395-3921
1600.0
311
690
1台
10

1個

55,250( 60,775円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

十字路の衝突防止に使用するラミドーム。
【特長】
・360°のマルチビジョン。
・様々な空間に調和するデザインで取付簡単・超軽量。
【用途】
・十字路の衝突防止に。
・360°どの方向からも人の動きが見えるので、十字路の衝突防止に最適。
・什器や書棚、ロッカーなどの間の死角解消にも。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)

安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ)

    ハーフドームミラー (ビス止めタイプ)

    ハーフドームミラー (ビス止めタイプ)

      安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

      安全ミラー ラミ (ビス止めタイプ)

        ガレージミラー用取付金具

        ガレージミラー用取付金具

          ラウンドミラー ラミ

          ラウンドミラー ラミ

            ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

            ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

              積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

              積水 ジスミラ-「標準型」 メタクリル樹脂製 φ600 支柱付き

                直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

                直径200mm平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

                  ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ)

                  ドームミラー (ビス・チェーン止めタイプ)

                    クォーターミラー

                    クォーターミラー

                      曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                      曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                        安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

                        安全ミラースーパーオーバル(ビス止めタイプ)フレキシブルアームで角度調整可能

                          φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

                          φ495x225mm ドーム型ミラー(アクリル製)

                            メーカー コミー コミー コミー ユニット ユニット 積水樹脂 エスコ コミー コミー エスコ コミー エスコ
                            通常価格 26,875円 55,250円 21,125円 713円 39,856円 86,050円 54,333円 2,200円 79,625円 23,399円 25,460円 17,875円 38,000円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   6日目   9日目   15日目   1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            ミラー形状 丸型 丸型 丸型 - 丸型 丸型 丸型 丸型 丸型 角型 丸型 丸型 丸型
                            ミラー材質 アクリル アクリル アクリル - アクリル アクリル アクリル 特殊プラスチック アクリル アクリル アクリル アクリル アクリル
                            ミラー枚数 1枚 1枚 - - 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚 1枚
                            タイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ
                            用途 室内専用 室内専用 - - 室内専用 室内専用 - - 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用 室内専用

                            安全ミラー ラミドーム (ビス止めタイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 屋外で使用できますか。
                            A
                            室内専用です。屋根付きの場所であっても雨風や直射日光が差し込む場所ではお使いいただけません。
                            Q 保証書はありますか。
                            A
                            保証書はございません。独自の保証制度をご用意しており、万一お客様のミスで破損した場合でも無料交換いたします(往復の運賃のみ、お客様にご負担いただいております)

                            安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました