(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"

交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
85,400円 48,763円
税込単価
93,940円 53,639円

【特長】・冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アーク溶接機
  • 電圧(V):
    単相200
  • 溶接棒・ワイヤ径(mm):
    1.4~3.2
  • 定格入力(kVA):
    4.3(3.2)
  • 出力電流(A):
    AC130(90)
  • 幅(mm):
    220
  • 奥行(mm):
    340
  • 高さ(mm):
    290
  • 使用率(%):
    20
  • トラスココード:
    326-5978
  • 用途:
    建築現場の一般溶接から大型工事での溶接作業に。
  • 仕様:
    電撃防止機能なし
  • 付属品:
    一次ケーブル3m、ホルダ付ケーブル3m、アースクリップ付ケーブル3m、溶接面、溶接棒2.6mm×5本
  • 質量(g):
    23000

型番

IS-H150WF 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IS-H150WF

1個

85,400円

48,763

( 53,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却ファン付交流アークなので定格使用率が大きくなり待ち時間が減少しました
・50/60Hz兼用タイプです
・現場作業に最適な小型交流アーク溶接機で、すぐに使える付属品一式付です
・100V、200V兼用タイプです(100Vで使用する場合、ブレーカーより直接接続して下さい)
【用途】
・建築現場の一般溶接から大型工事での溶接作業に

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ電圧溶接棒・ワイヤ径
IS-H150WFアーク溶接機単相200V1.4~3.2mm

IS-H150WFで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"の型番IS-H150WFのページです。
型番IS-H150WFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"

交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"

    インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1

    インバーター制御 交流/直流両用TIG溶接機 200BR1

      パナソニック CO2半自動溶接機

      パナソニック CO2半自動溶接機

        メーカー 育良精機製作所 パナソニック溶接システム Panasonic
        通常価格 85,400円 664,159円 395,418円
        通常出荷日 1日目   8日目   11日目  
        商品タイプ アーク溶接機 TIG溶接機 -
        電圧(V) 単相200 単相200 -
        溶接棒・ワイヤ径(mm) 1.4~3.2 - -
        定格入力(kVA) 4.3(3.2) - -
        出力電流(A) AC130(90) - -

        交流アーク溶接機(冷却ファン付)"アークファン"のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました