(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

  • SALE 2025/07/14まで
  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
57,470円 38,343円
税込単価
63,217円 42,177円

包むだけでサビから製品を守るフィルムタイプの気化性防錆剤。【特長】・優れた緩衝...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    工作機械 / その他
  • サイズ範囲(幅)(mm):
    1,001~
  • サイズ範囲(長さ)(mm):
    1,001~
  • トラスココード:
    284-0235
  • 質量(g):
    10000
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 未開封期限:
    5年
  • 気泡径(mm):
    10
  • 用途詳細:
    対衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装。輸送およびそれを前提とした保管。
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)
  • 内容量:
    1巻

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品番幅×長さ(mm×m)気泡径(mm)質量(kg)
TZE-12001,200×1001010
  • 未開封期限:5年。
  • 開封後期限:12ヵ月。
  • 使用温度範囲:-10~+80度。
  • 耐熱温度:80度。
  • 材質:ポリエチレン(PE)(ゼラスト添加物)。

性能・試験情報

ゼラスト防錆メカニズム

ゼラスト(VCI)フィルム。

ゼラスト(VCI)フィルム。

フィルムを使用していない場合。

フィルムを使用していない場合。

フィルムを使用した場合。

フィルムを使用した場合。

結露現象により、大気中に含まれている水蒸気が冷やされて水滴に変わる。この水滴が金属表面に付着すると電解質の作用によりサビが形成される。
ゼラストフィルムに混錬されているゼラスト成分は、常温で徐々に昇華(気化)して大気中の水蒸気に溶解する。
水蒸気中に溶け込んだゼラスト成分によって、金属表面にできる不均衝電位を抑え、電気化学反応を抑制して大気中の水分によるサビから製品を守る。

使用方法・使用事例

使用事例

防錆フィルムの種類(様々な金属に対応)。

防錆フィルムの種類(様々な金属に対応)。

  • 鉄用/鋳物、鋼材等。
  • 非鉄用/アルニウム、銅等。
  • 鉄、非鉄両用/亜鉛メッキ等。
  • 静電、酸化防止/電子部品。

使用方法

ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TZE-1200

1巻
10

1個

57,470円

38,343

( 42,177円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

包むだけでサビから製品を守るフィルムタイプの気化性防錆剤。
【特長】
・優れた緩衝効果があり、さらにゼラスト成分も含有。
・破損の危険性が高い精密部品や、精密大型機械、小型機械の防錆包装に適している。
・防錆油の塗布、クリーニングの工程が不要。
・結露してもサビないというゼラスト成分の特長ゆえ輸出品防錆包装に使用できる。
【用途】
・耐衝撃性の低い精密部品、防振性が必要な精密機械の防錆包装として利用可能。
・輸送およびそれを前提とした製品の保管をする際に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)の型番TZE-1200のページです。
型番TZE-1200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)

    ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

    ゼラスト防錆フィルム(鉄・鉄鋼用)

      アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

      アドパック 防錆紙(重量用鉄鋼タイプ)GKPXー8(N)1mX100m巻

        アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

        アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TKー810(M)1mX100m巻

          アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

          アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用シート)SKー7(M)1mX1m (200枚入)

            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

            アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用シート)GPー7(M)1mX1m200枚

              アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

              アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼・アルミ用ロール)GPー7(M)1mX100m巻

                アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用シート)TKー610(M)1mX1m(200枚入)

                  アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

                  アドパック 防錆紙(鉄・非鉄共用ロール)SPー7(M)1mX100m巻

                    アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

                    アドパック 防錆紙(長期鉄鋼用ロール)TPー810(M)1mX100m巻

                      アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

                      アドパック 防錆紙(鉄・鉄鋼用シート)GKー7(M)1mX1m (200枚入)

                        1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

                        1200mmx180m気化性防錆紙(鉄・非鉄両用)

                          ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

                          ゼラスト防錆剤(スポンジタイプ)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート アドコート エスコ トラスコ中山
                            通常価格 57,470円 45,441円 28,212円 23,083円 45,568円 43,775円 21,951円 41,019円 23,248円 22,965円 37,939円 33,900円 1,260円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   8日目   4日目   8日目   8日目   4日目   8日目   4日目   4日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            用途 工作機械 / その他 工作機械 / その他 - 鉄工材 - 鉄工材 - - - 鉄工材 - 鉄工材 計器類 / その他
                            サイズ範囲(幅)(mm) 1,001~ - 501~1,000 501~1,000 - 501~1,000 501~1,000 - 501~1,000 501~1,000 - 1,001~ ~100
                            サイズ範囲(長さ)(mm) 1,001~ 1,001~ ~100 1,001~ - 501~1,000 ~100 - ~100 1,001~ - 1,001~ ~100
                            トラスココード 284-0235 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 10000 - - - - - - - - - - - -

                            ゼラスト防錆エアセル(鉄・鉄鋼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            気化性防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました