(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テープクリーナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テープクリーナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,975円
税込単価
2,173円

【特長】・溶解性に優れ、テープをはがした後に残った頑固なのりを簡単に落とせ、し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベル粘着剤クリーナー
  • 種類:
    スプレー
  • 付属品:
    ヘラ無し
  • 色:
    透明
  • トラスココード:
    322-8835
  • JANコード:
    4957139623654
  • 質量(g):
    409.000
  • 材質1:
    主成分:有機溶剤
  • 用途1:
    自動車のモールなどを取り外した際に塗面に残った両面テープの除去。
  • 用途2:
    鋼鈑を塗装する前の塗装面に付いた油やワックスの除去。
  • 内容量:
    1本(420ml)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

062-0036-6K

1本(420ml)
10

2個

1,975( 2,173円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶解性に優れ、テープをはがした後に残った頑固なのりを簡単に落とせ、しかも旧塗膜を侵すことがほとんどありません。
・油分・ワックス分の除去性にも優れています。
・ウレタンバンパーなどの離型剤落としや、サンディング後の表面洗浄にも適しています。
・両面テープなどののりの残っている部分に吹き付け、のりを広げません。
【用途】
・自動車のモールなどを取り外した際に塗面に残った両面テープの除去。
・鋼鈑を塗装する前の塗装面に付いた油やワックスの除去。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テープクリーナーの型番062-0036-6Kのページです。
型番062-0036-6Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テープクリーナー

テープクリーナー

    塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

    塗膜はく離剤 ネオリバースプレー

      デブコン CORIUM Z187 ガスケットリムーバー

      デブコン CORIUM Z187 ガスケットリムーバー

        強力粘着剤はがし

        強力粘着剤はがし

          ラベルハガシ TC-RH200

          ラベルハガシ TC-RH200

            シールはがし 強力タイプ ヘラ付 TW-P200

            シールはがし 強力タイプ ヘラ付 TW-P200

              デブコン CORIUM Z102 ペンキ・ワニスリムーバー

              デブコン CORIUM Z102 ペンキ・ワニスリムーバー

                シールはがしスプレー式50ml

                シールはがしスプレー式50ml

                  LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                  LOCTITE “強力粘着剤はがし”

                    クリーナー20 330ml

                    クリーナー20 330ml

                      FCJ 剥離スプレー 330ml

                      FCJ 剥離スプレー 330ml

                        らくがき消し TW-210

                        らくがき消し TW-210

                          LOCTITE らくがき消し

                          LOCTITE らくがき消し

                            メーカー ロックペイント 三彩化工 ITW アズワン トラスコ中山 コクヨ ITW コクヨ ヘンケル スリーエムジャパン ファインケミカルジャパン コクヨ ヘンケル
                            通常価格 1,975円 1,930円 5,632円 960円 671円 935円 5,733円 934円 656円 1,878円 1,334円 840円 561円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 ガスケットクリーナー ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー - ラベル粘着剤クリーナー - ラベル粘着剤クリーナー ラベル粘着剤クリーナー 塗膜はく離剤 - ラベル粘着剤クリーナー
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー - スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            付属品 ヘラ無し - - ヘラ付き ヘラ付き - - - ヘラ付き - - - ヘラ無し
                            透明 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 322-8835 - - - - - - - - - - - -

                            テープクリーナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はく離剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました