(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,898円
税込単価
19,688円

【特長】・安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。・レギュレーターダイヤ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 全長(mm):
    153
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 空気消費量(m³/min):
    0.2
  • 排気方向:
    後方
  • ホース取入口:
    NPT1/4
  • 無負荷使用回転数(rpm):
    23000
  • トラスココード:
    353-0507
  • 用途1:
    金型修正用、各種工業部品バリ取り用。
  • 用途2:
    研削作業に最適。
  • 質量(g):
    410

型番

SP-7200 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SP-7200

1個

17,898( 19,688円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。
・レギュレーターダイヤル付です。
【用途】
・金型修正用、各種工業部品バリ取り用。
・研削作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイグラインダー(チャック内径 6mm)の型番SP-7200のページです。
型番SP-7200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

ダイグラインダー(チャック内径 6mm)

    エアダイグラインダー(通常タイプ)

    エアダイグラインダー(通常タイプ)

      エアグラインダー ストレートタイプ

      エアグラインダー ストレートタイプ

        ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)

        ダイグラインダー(チャック内径 3~6mm)

          エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

          エアストレートグラインダー(イレーサー仕様)

            ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

            ストレートグラインダ NHG-100A/125/150/65D

              22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA

              22,000rpm/6.0mm エアーダイグラインダー EA159HA

                ストレートグラインダー(研削砥石用)

                ストレートグラインダー(研削砥石用)

                  サイレンサ付ストレートグラインダ

                  サイレンサ付ストレートグラインダ

                    SP エアアングルグラインダー

                    SP エアアングルグラインダー

                      エアグラインダー ストレート小型タイプ

                      エアグラインダー ストレート小型タイプ

                        エアダイグラインダ

                        エアダイグラインダ

                          ダイグラインダRG-38CA

                          ダイグラインダRG-38CA

                            メーカー エス・ピー・エアー バーコ MRA エス・ピー・エアー 空研 日本ニューマチック工業 エスコ 瓜生製作 ヨコタ工業 エス・ピー・エアー MRA 日本ニューマチック工業 日本ニューマチック工業
                            通常価格 17,898円 22,362円 18,746円 48,664円 18,721円 22,297円 6,520円 30,708円 27,863円 44,715円 17,385円 21,898円 22,112円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   6日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目  
                            商品タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ - - 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            チャック内径(mm) 6 6 6 - 6 - 6 - - - 6 6 -
                            全長(mm) 153 165 - - 203 - 178 - 284 - - - 189
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.63 0.6 0.62 0.6 0.6 0.6 0.6 - - 0.6 0.6 0.6
                            空気消費量(m³/min) 0.2 0.17 - - 0.45 - 0.3 - - - - 0.5 0.5

                            ダイグラインダー(チャック内径 6mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました